홈 » 블로그 » 엘라스토머 키패드 혜택

엘라스토머 키패드 혜택

모든 사용자 인터페이스에서 키패드는 사용자가 상호 작용하는 첫 번째 요소인 경우가 많습니다. 훌륭한 사용자 경험은 훌륭한 제품에 가장 중요하며 모든 것은 키패드가 올바른 방식으로 보이고, 느끼고, 작동하도록 사용자 정의하는 것으로 시작됩니다. 사용자 정의와 관련하여 엘라스토머 키패드만큼 많은 옵션을 제공할 수 있는 다른 키패드는 거의 없습니다. 유연한 폴리머로 제작된 엘라스토머 키패드는 광범위한 산업 및 응용 분야에서 신뢰할 수 있고 내구성 있는 선택입니다.

키패드의 촉각 반응, 외관 및 구조는 정확한 제품 사양에 맞게 효과적으로 조정할 수 있습니다. 엘라스토머 키패드는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

촉각 피드백

촉각 피드백은 모든 스위치 구성에서 가장 중요한 고려 사항 중 하나입니다. 엘라스토머 키패드를 사용하면 키를 누르는 데 필요한 작동력을 100g에서 300g 사이로 조정할 수 있습니다. 또한 삽입된 금속 돔을 통해 가청 스냅 사운드를 만들어 사용자에게 즉각적인 피드백을 제공하도록 키를 구성할 수 있습니다. 또한 각 키는 다양한 수준의 경도 또는 압흔 저항에 할당할 수 있습니다.

시각적 모양

제품의 모양은 모든 키패드의 또 다른 중요한 요소입니다. 엘라스토머는 회백색으로 제공되지만 성형 과정에서 선택할 수 있는 다양한 색상 옵션이 있습니다. 컬러 텍스트, 기호 또는 아이콘은 패드 또는 스크린 인쇄를 통해 인쇄할 수 있습니다. 실리콘 또는 폴리우레탄 코팅과 같은 다양한 마감재를 사용할 수 있어 느낌을 변경하고 인쇄된 그래픽이 반복 사용 후 마모되거나 세척액으로 인해 마모되지 않도록 보호합니다.

선택적 백라이트

엘라스토머 키패드는 전체 표면에 백라이트를 비추거나 특정 영역을 레이저로 에칭하여 선택적 백라이트를 허용할 수 있습니다. 엘라스토머 키패드의 전체 버튼을 백라이트하기 위해 버튼 베이스를 반투명 소재로 성형하여 버튼 아래에 직접 LED를 배치하여 버튼 전체에 빛을 발할 수 있습니다. 대안적으로, 엘라스토머 버튼은 완전히 불투명하게 칠해질 수 있으며, 여기서 도상학은 페인트에 레이저로 에칭 될 수 있습니다. LED가 버튼 아래에서 빛나면 아이콘의 레이저 에칭 영역만 빛을 통과시켜 도상학만 비춥니다.

비용 효율적인 툴링 및 시공

플라스틱 키와 버튼은 종종 사출 성형되지만 엘라스토머 키패드는 키와 매트가 일체형이기 때문에 압축 성형됩니다. 결과적으로 고무 키패드용 툴링은 다른 인기 있는 스위치 옵션과 비교할 때 비용이 훨씬 저렴합니다. 엘라스토머 키패드는 또한 일체형 구조로 인해 공구 및 조립이 훨씬 간단하여 더 빠른 프로토타이핑과 더 빠른 리드 타임으로 이어집니다.

내구성

엘라스토머 키패드는 완전히 밀봉되어 있으며 비교할 수 없는 세척성을 제공합니다. 액체, 화학 물질 또는 원치 않는 습기에 노출될 수 있는 모든 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 -30°C에서 80°C 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.

Ultimately, elastomer keypads are one of the most customizable types of switch design, offering a host of different options to make sure it fits your unique product perfectly. To learn more about your possibilities with elastomer, schedule a consultation with our experts.