점착 테이프: 접착 솔루션
테이프는 다양한 응용 분야에 최적화된 다양한 형식의 특수 접착제로 구성됩니다. 이들은 산업 제조, 전자 기기, 의료 응용 분야, 자동차 어셈블리, 라벨링 및 거의 모든 다른 산업에서 부품을 신속하게 결합하고 조립할 수 있는 능력에 혁명을 일으켰습니다.
빠른 조립 및 설치
압력 감지 테이프를 통해 모든 장치에 부품을 쉽고 효율적으로 설치하고 조립할 수 있습니다.
어려운 표면에 충실
특수 저표면 에너지 테이프를 사용하면 부착하기 어려운 표면에 결합할 수 있습니다.
모든 응용 프로그램에 대한 형식 지정
설치 시 허용 오차 제어를 돕는 이중 코팅 테이프 또는 유연성을 제공하는 무료 폼 테이프.
BOYD & 3M 현재 : 붙을 것인가?
(대본 보기)
정밀 다이 커팅 솔루션
(대본 보기)
사용 가능한 다양한 테이프
테이프 응용 분야는 매우 다양하므로 다양한 용도에 최적화된 과학적 공식과 기계적 프레젠테이션이 크게 다른 다양한 테이프가 있습니다. 표면 에너지 호환성, 온도 범위, 순응성, 접착 강도, 박리 강도, 전단 강도, 푸시아웃 강도, 재사용성, 영구 접착 및 내환경성은 테이프 성능을 맞춤화하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 변수 요소에 불과합니다. 또한 이러한 테이프를 고유한 응용 분야에 맞게 제작할 수 있는 방법에 대한 무한한 사용자 정의 가능성으로 인해 최적의 테이프 솔루션을 선택하고 설계하는 것이 압도적일 수 있습니다.
궁금한 점이 있습니까?
테이프란 무엇입니까?
테이프는 시트 또는 롤에있을 수있는 접착 재료이며 두 표면을 함께 접착하는 데 사용됩니다. 테이프는 거의 모든 응용 분야 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 재료 구성과 스타일로 제공됩니다.
감압 접착제란 무엇입니까?
감압 점착 테이프는 효율적이고 신뢰할 수 있는 영구 또는 재사용 가능한 고정을 위해 공칭 적용된 압력과 접착되는 점착 포뮬레이션을 특징으로 합니다. 감압 점착 테이프는 PSA 테이프라고도 하며 다양한 형식과 구조로 제공됩니다.
테이프 솔루션에 BOYD 사용하는 이유는 무엇입니까?
우리는 테이프 및 접착제 제형 분야에서 세계 최고의 혁신가인 전략적 공급 파트너와 70년 이상 긴밀히 협력해 왔습니다. 우리는 이러한 혁신적인 테이프 제형을 맞춤형으로 설계된 응용 분야에 적용하는 과학을 이해합니다. 당사는 성능 요구 사항 및 의도된 사용 환경에 적합한 배합을 선택한 다음 제조 방법론에 산업 디자인을 사용하여 구성 요소가 설계 허용 오차 내에서 제조 가능하고 응용 분야에 자동 또는 수동 조립에 최적화된 맞춤형 구성 형식으로 제공되도록 보장합니다. 당사는 점착 과학을 가치 사슬 전반에 걸쳐 비용과 성능에 최적화된 실제 부품으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
특정 응용 분야 요구 사항에 맞는 다양한 스타일
점착 테이프는 점착제, 캐리어 재료 또는 뒷면 재료, 이형 라이너의 세 가지 구성 요소의 조합을 사용하여 제작됩니다. 접착제 전사 테이프, 단면 코팅 또는 단면 테이프, 양면 또는 양면 테이프는 정밀 변환에 사용되는 가장 일반적인 테이프입니다.
접착제 전사 테이프
비지지 테이프 또는 프리 필름 테이프라고도 하는 접착 전사 테이프는 실리콘 처리된 종이 또는 필름 이형 라이너에 미리 도포된 감압 접착제입니다. 접착 전사 테이프는 광범위한 산업 분야에서 다양한 접착, 마운팅, 접합, 라미네이팅 및 폐쇄 응용 분야에 사용됩니다. 접착 전사 테이프는 순응성, 유연성, 빠르게 접착되며 고온에서 우수한 접착 습윤성, 전단 강도 및 유지력을 보여줍니다.
단면 접착 테이프
단면 테이프는 단면에만 접착제로 코팅된 캐리어 또는 배킹 재료를 말합니다. 단면 테이프는 다양한 산업 분야의 접착, 밀봉, 접합, 보호, 마스킹 및 식별 솔루션에 적합합니다.
양면 접착 테이프
양면 테이프는 캐리어 재료의 양면에 접착제로 코팅됩니다. 접착제는 양면이 동일할 수 있지만 반드시 그럴 필요는 없습니다. 양면 테이프를 사용하여 서로 다른 재료를 함께 접착하고 테이프의 각 면에 다른 접착제를 사용하는 경우 이를 차동 접착 테이프라고 합니다. 양면 점착 테이프는 광범위한 산업 분야의 접착, 장착, 접합 및 포장 응용 분야를 포함한 광범위한 응용 분야에 사용됩니다. 제조업체는 특히 운송 산업에서 기계식 패스너와 리벳을 양면 테이프로 계속 교체하고 있습니다.
캐리어 유형
점착 테이프는 유연한 재료를 캐리어 또는 백킹 재료로 사용하며 선택할 수 있는 다양한 테이프 지지대가 있습니다. 잠재적인 테이프 캐리어 재료에는 직물, 직조 천 또는 부직포 재료, 필름, 폼, 호일, 종이 또는 고무가 포함됩니다.
접착제 유형
접착제는 다양한 화학 성분으로 제공됩니다. 가장 일반적인 접착제에는 아크릴 기반, 고무 기반 또는 실리콘 기반 접착제가 포함됩니다. 아크릴 접착제는 수성, 용제 기반 또는 순수 아크릴 일 수 있으며 우수한 환경 저항성을 제공하며 다양한 표면에 사용됩니다. 고무 기반 접착제는 천연 고무와 합성 고무로 구분되며 실내 응용 분야에 가장 적합합니다. 실리콘 접착제는 더 비싸지 만 우수한 고온 성능과 내 화학성을 나타냅니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!