흐름 관리 및 밀봉

유량 관리는 복잡한 시스템에서 뜨거운 공기와 차가운 공기 또는 액체를 모두 지시, 차폐 및 필터링하는 것입니다. 전자 인클로저의 흡입 공기는 내부 공기 조절 장치를 통해 여과되고 라우팅되어 열 관리 시스템에서 냉각 공기를 가장 효율적으로 전달합니다. 차량은 오일과 냉각수를 자동차로 향하게 하거나 자동차 내부의 물을 리디렉션하기 위해 적절한 배수 및 액체 처짐이 필요합니다.

에너지 효율 최적화

냉각 또는 가열된 공기 사용을 극대화하는 스마트 솔루션을 활용하십시오.

경량 솔루션

중량이나 벌크를 추가하지 않고 공기 흐름 효율을 극대화합니다.

공기역학 극대화 및 연료 효율 향상

연료 효율성과 차량 주행 가능 거리를 높이는 공기 흐름 관리를 통해 차량의 항력 또는 재순환을 줄입니다.

e모빌리티 및 운송

경량 밀봉 및 흐름 관리 솔루션으로 EV 배터리 범위 확대

제품 수명 연장, 유지보수 감소, 복잡한 시스템 보호

제품은 부식되거나 먼지를 시스템으로 운반하여 기능, 신뢰성 또는 제품 수명을 저하시킬 수 있는 유체를 방지하기 위해 씰에 의존합니다. 공기 흐름 제어 시스템은 유량을 최적화하여 항력을 줄이고 연료 효율을 개선하거나 엔진, 방열판, 열교환기 또는 작업자와 같은 중요한 구성 요소에 공기를 공급하여 적절한 온도를 유지하는 데 도움을 줍니다. 호스는 유체에 대해 거의 동일한 방식으로 작동하며 주변 구성 요소의 잠재적인 손상을 방지하기 위해 추가적인 누출 없는 성능이 필요합니다. 공기 또는 액체 시스템의 여과 시스템은 시스템 내부에서 오래 지속되는 성능을 제공하여 오염 및 이물질 축적을 줄입니다.

궁금한 점이 있습니까?

흐름 관리란?

유량 관리는 복잡한 시스템에서 뜨거운 공기와 차가운 공기 또는 액체를 모두 지시, 차폐 및 필터링합니다. 전자 인클로저의 흡입 공기는 내부 공기 조절 장치를 통해 여과되고 라우팅되어 열 관리 시스템에서 냉각 공기를 가장 효율적으로 전달합니다. 차량은 오일과 냉각수를 자동차로 향하게 하거나 자동차 내부의 물을 리디렉션하기 위해 적절한 배수 및 액체 처짐이 필요합니다.

유체 관리를 사용하는 이유는 무엇입니까?

액체 흐름 및 봉쇄는 더 큰 응용 분야에서 유체 흐름을 지시하고 관리합니다. 맞춤형 성형, 맨드릴 성형 및 압출 호스 어셈블리는 라디에이터, 열교환기, 액체 냉각판 및 유압 장치와 같은 구성 요소 간에 액체를 전달합니다. RV 관련 응용 분야의 경우 하단 팬은 RV 슬라이드 아웃 룸에서 과도한 물과 습기를 제거하도록 설계되어 누출 방지를 개선하고 OEM의 품질 요구 사항을 줄입니다. 블로우 성형 탱크는 고강도 적용을 위한 워셔액 저장 탱크와 같이 나중에 사용할 수 있도록 보호되는 액체를 포함하고 밀봉합니다.

공기 흐름 관리
필터-가드

씰링이란 무엇입니까: 입자 및 유체 침투 보호(IP)

입자 및 유체 침투 보호는 주요 밀봉 기능이며 소비자가 보다 탄력적인 제품을 요구함에 따라 거의 모든 산업 분야의 애플리케이션 요구 사항에 매우 중요합니다. 방수 스마트폰은 오늘날 입자 및 유체 침투 보호의 가장 잘 알려진 소비자 제품 사례 중 하나입니다. 소비자와 우리의 글로벌 환경은 예측할 수 없기 때문에 잘 설계된 기술은 매우 가변적이고 예측할 수 없는 사용 환경에 놓이게 됩니다. 먼지 투성이의 바닥에 스마트폰을 떨어뜨리거나 폭풍 속에 차를 주차하는 것은 유해한 오염 물질이 견고하게 설계된 기술에 침투할 수 있는 실제 시나리오입니다. 잘 설계된 침투 보호 씰로 먼지, 파편, 물, 기름 및 기타 오염 물질로부터 제품을 보호하십시오.

왜 입자와 유체 인그레스 보호를 사용합니까?

이물질로부터 보호되지 않은 표면은 더 빨리 마모되고 더 자주 교체해야 합니다. 습기나 이물질에 노출된 전자 장치는 단락 및 고장이 발생하여 보증 청구가 크게 증가할 수 있습니다. 스크린, 카메라, 센서, 스피커, 마이크, 입력 및 충전기 포트는 모두 전자 제품의 잠재적인 진입 위치이며, 더 긴 제품 수명과 더 강력한 기능을 위해 적절한 보호가 필요합니다.

액체 흐름 및 봉쇄-2
성형 호스

BOYD의 IP 및 흐름 관리 솔루션으로 까다로운 환경 극복

흐름 관리 및 침투 보호 기술은 종종 매우 가변적인 사용 환경 및 성능 요구 사항에 노출됩니다. BOYD의 솔루션은 광범위한 최소 및 최대 온도, 화학 물질 및 UV 노출, 파열 및 진공 압력 수준, 기타 신뢰성 및 품질 매개변수에 대해 테스트되어 OEM 또는 산업 표준을 초과하도록 보장합니다.

흐름 관리 기술

유량 관리: 뜨거운 공기와 차가운 공기를 직접, 차폐 및 필터링

공기 흐름 관리는 복잡한 시스템에서 다양한 목적으로 뜨거운 공기와 차가운 공기를 모두 지시하고 보호하여 효율성을 개선하고 공기 저항을 줄이며 공기 흐름을 억제합니다. 흡입 공기를 여과하여 순수하게 유지하고, 냉기를 방열판으로 효율적으로 보내고, 차량 아래에 갇힌 공기를 제거하고, 라디에이터 시스템에 시원한 공기를 전달하거나 터보차저에서 뜨거운 공기를 배출합니다.

액체 흐름 및 봉쇄

호스 어셈블리

BOYD의 호스 및 호스 어셈블리는 온도 범위 성능, 내화학성 노출, 파열 및 진공 압력 및 기타 지표에서 다양한 요구 사항을 가진 다양한 응용 분야에 맞게 맞춤 설계되었습니다. 응용 분야에는 맞춤형 라디에이터 호스, 다양한 고압 호스, 터보차저 호스, 공기 흡입 호스 및 고온 실리콘 라디에이터 호스가 포함됩니다.

IMG_20190816_122917
CE 인증 실리콘 튜브

실리콘 튜브

BOYD의 고품질 실리콘 튜브는 높은 내구성, 생체 적합성, 내오염성 및 살균성을 특징으로 하여 의료 기기의 수명을 연장합니다. 실리콘 튜브는 흡입, 관개 및 배수 튜브 역할을 하여 혈액(최대 29일), 체액 및 체내 호환 유체를 인체 안팎으로 운반하며 흡입 및 관개 장치에 선택적으로 연결됩니다. 튜브는 흡입 및 세척 장치를 위한 통합 연결부로 제조할 수 있습니다. 일반적인 응용 분야에는 수술실, 마취, 집중 치료 및 의료 응급 상황 치료가 포함됩니다.

팬 및 라디에이터 덮개

라디에이터와 팬 슈라우드를 사용하면 전체 냉각 표면에 공기가 적절하게 분산되어 열 관리를 극대화할 수 있습니다.

LectroShield-전기-절연-3
블로우 몰드 탱크

블로우 성형 탱크

장치 내의 다운스트림 또는 보완 기능에 사용하기 위해 액체를 안전하게 보관, 밀봉 및 보호합니다. 자동차 응용 분야에서 창 워셔액을 저장하는 것과 같은 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.

플러그 및 캡

맞춤형으로 설계된 플러그와 캡을 사용하여 적극적으로 사용하지 않을 때 원치 않는 습기나 액체로부터 개구부와 포트를 보호하십시오. 성형 고무 플러그, 캡 및 스토퍼는 구멍, 개구부 및 용기를 밀봉합니다. BOYD는 거의 모든 환경에 대한 까다로운 온도 범위 및 내화학성 요구 사항을 충족하기 위해 광범위한 고무 및 플라스틱 화합물 포트폴리오에서 플러그, 캡 또는 스토퍼 형상에 대한 다양한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

캡 플러그 - 2
공기 조절 장치 566x300 1

통풍 덮개

비용 효율적인 어셈블리는 어셈블리 내에서 공기 흐름을 효율적으로 유도하도록 설계되었습니다. 일반적으로 전자 인클로저에 사용할 때 공기 배플로 조립된 폴리프로필렌 또는 폴리카보네이트 박막 플라스틱으로 만들어지며, 라디에이터 어셈블리 주변의 후드 아래 공기 재순환을 관리하기 위해 차량에 설치하기 위해 금속 프레임에 조립된 저작 고무 배플로 만들어집니다.

Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions

(대본 보기)

통풍관

내구성이 뛰어난 공기 덕트는 유입되는 찬 공기 또는 배출되는 뜨거운 배기 공기를 유도하여 시스템 온도를 효율적으로 관리합니다.

에어 덕트
페어링 확장

페어링 익스텐션

8대 트럭 트랙터와 트레일러 사이의 빈 공간을 효율적으로 채우고 공기역학적 비효율성의 원인을 제거하여 상용차의 연료 효율을 극대화합니다.

맞춤형 압출 및 도어 씰

도어와 실내에 포괄적인 씰링을 제공하여 사용자 및 승객의 안락함과 장비 내구성을 위한 깨끗하고 건조한 내부 환경을 유지합니다.

D-전구 씰-2

밀봉 및 침투 보호 기술

환경 밀봉 보호

열악한 환경 조건으로부터 구성 요소 보호

움직이는 구성 요소는 모래, 먼지 및 파편으로 인해 마모되기 쉽습니다. 핸들, 시프터, 전자 인터페이스와 같은 구성 요소를 버튼과 키패드로 보호하면 장치의 마모와 손상을 줄이고 전체 시스템의 수명, 안전성 및 신뢰성을 연장할 수 있습니다.

유체 시스템은 이물질에 의해 손상될 수 있으므로 유입 위치를 보호하는 것이 수명에 매우 중요합니다. 필터, IP 씰, 파티클 가드, 플러그 및 캡은 이물질이 이러한 유체 시스템에 유입되는 것을 방지하여 신뢰성을 높이고 유지보수 요구 사항을 줄여줍니다.

통합 디스플레이 개스킷

둘 다 LED 및 LCD 스크린 어셈블리를 함께 부착하고 통합 디스플레이 개스킷으로 가장 열악한 사용자 환경에서 습기와 이물질을 차단합니다.

통합 디스플레이 개스킷-3
입출력 케이블-충전기-포트

입력/출력 케이블 및 충전기 포트 개스킷

제품 및 인클로저의 입력 및 출력 경로를 해당 포트 레이아웃에 맞게 특별히 맞춤 제작한 개스킷과 씰로 밀폐합니다.

버튼 및 키패드 커버

액체와 먼지를 차단하여 버튼 및 키패드 사용자 입력 장치의 수명을 연장합니다.

버튼 - 키패드 - 커버-1
메쉬 스크린

메쉬 및 스크린

특정 조리개로 설계된 반투과성 합성 또는 금속 스크린과 메쉬를 활용하여 입자 및 수분 통과를 억제하면서도 마이크 및 스피커의 음향 신호 전송을 가능하게 합니다. 필터로 유체 시스템의 청결을 유지하거나 보호 가드로 입자 침투를 방지하십시오.

에어 필터

유입되는 흡입 공기는 민감한 내부 시스템을 냉각하기 위해 사용하기 전에 정화해야 합니다. 짠 메쉬 또는 망상 폼으로 만든 공기 필터는 흡입 공기에서 오염 물질을 제거합니다.

에어 필터
웨더 스트립핑

날씨 스트립

내후성 스트리핑을 위해 압축성 고무 폼을 사용하여 사용자 편의를 위해 내부 환경을 보호하거나 민감한 장치를 보호합니다.

머드 플랩 머드 가드

진흙 플랩과 진흙 가드

값비싼 구성품에서 먼지와 파편을 멀리 떨어뜨리는 진흙 플랩과 보호대로 차대와 실내 마모를 줄입니다.

벨로우즈, 시프터 부츠, 핸들 부츠

벨로우즈와 부츠로 습기, 먼지 및 기타 이물질을 차단하여 시프터와 핸들의 기계적 조인트를 추가 마모로부터 보호하십시오.

벨로우즈 - 시프터 부츠 - 핸들 부츠

일반적인 흐름 관리 및 침투 보호 재료

고무

  • • 천연 고무/폴리이소프렌(NR)
    • 에틸렌프로틴계 이종화합 단량체(EPDM)
    • 스티렌 부타디엔 고무(Buna S/SBR/GR-S)
    • 합성 폴리이소프렌(IR)
    • 클로로술폰화 폴리에틸렌, 하이알론(CSM)
    • 아크릴로니트릴 부타디엔, 니트릴, Buna N(NBR)
    • 클로로프렌, 네오프렌(CR)
    • 실리콘(Si)
    • 에피클로로히드린(ECO)
    • FKM(플루오로엘라스토머)
기류 관리-2

플라스틱

  • 열가소성 플라스틱(TPE, TPO, TPU, TPV, TPR)
  • 폴리염화비닐(PVC)
  • 나일론
  • 아크릴
  • 아세탈
  • 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA)
  • 폴리에틸렌 (HDPE, LDPE, LLDPE)
  • 폴리스티렌 (HIPS, PS)
  • 폴리 우레탄 (PU)
  • 폴리프로필렌(PP)
  • 폴리카보네이트(PC)
  • 아크릴로니트릴 뷰타디엔 스티렌(ABS)
  • 에피클로로히드린(ECO)
  • 테프론 및 유리 필링 재료

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!