디스플레이 본딩 및 씰링
디스플레이 개스킷은 오염 물질 유입을 방지하고 장치 수명 동안 디스플레이 어셈블리를 보호하는 매우 엄격한 허용 오차로 낙하 충격 또는 진동을 관리합니다. 디스플레이 씰 및 본딩 솔루션은 클린룸 환경에서 제조되어 민감한 광학 디스플레이에 오염 물질과 미립자가 없음을 보장합니다.
장기 디스플레이 수명
먼지 및 방수 디스플레이 씰은 사용 환경에서 품질 성능을 확장합니다.
eMobility
인포테인먼트 시스템, 내비게이션 콘솔 및 스마트 미러와 같은 고급 디스플레이 기술을 밀봉하고 견고하게 만듭니다.
모바일 전자제품
스마트폰, 노트북 및 태블릿을 까다로운 환경과 열악한 활용으로부터 보호합니다.
높은 공차 제어
인클로저 어셈블리에 정밀 디스플레이.
산업 기술 장비
열악한 산업 및 제조 환경에서 고급 스크린 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.
방울 및 푸시 아웃으로부터 보호
진동 흡수 디스플레이 접합 개스킷은 소비자의 마모와 눈물로부터 보호합니다.
Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?
(대본 보기)
eMobility를 위한 HMI(Human Machine Interface) 솔루션
(대본 보기)
BOYD의 디스플레이 본딩 및 씰링 솔루션을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
Boyd의 디스플레이 씰 및 본딩 솔루션은 종종 "제로 갭" 허용 오차를 달성할 수 있는 매우 엄격한 공차로 최종 장치의 수명 동안 디스플레이 어셈블리를 보호하여 먼지및 액체에 대한 탁월한 인드레스 보호 기능을 제공합니다. 당사는 100등급에서 100K까지 청정실 환경에서 디스플레이 씰 솔루션을 제조하여 특정 청결 요구 사항과 비용 목표의 균형을 맞추고 있습니다. 고도로 제어된 허용 오차와 깨끗한 제조 환경은 수명 동안 민감한 스크린 어셈블리를 이물질 이물질로부터 보호하는 오염물질 및 미립자 없는 광학 디스플레이 부품을 제조합니다.
통합 디스플레이 개스킷
다기능 디스플레이 솔루션
다기능 디스플레이 솔루션은 하나의 제품 결과물에 여러 기능을 통합하여 최종 장치 조립 작업의 효율성을 높입니다. BOYD의 혁신적인 세그먼트 프레임 기술을 특징으로 하는 통합 디스플레이 개스킷은 재료 활용도를 높이고 폐기물 비용을 줄이며 공급망 및 최종 장치 조립을 단순화하고 신뢰할 수 있는 디스플레이 기능을 극대화하여 전반적으로 착륙 비용을 낮추고 소비자 경험을 향상시킵니다.
통합 디스플레이 개스킷이란 무엇입니까?
고급 화면 디스플레이는 보다 효율적이고 내구성 있는 추가 구성 요소가 필요합니다. 통합 디스플레이 개스킷 형태의 이러한 솔루션은 본딩 시스템, 진동 관리, OCA (Optical Clear Adhesives), 윈도우 테이프, 배리어 필름 및 열 관리로 구성됩니다.
전자 디스플레이 모듈은 개스킷 및 쿠션을 포함하여 스크린 어셈블리 내의 모든 구성 요소의 성능에 의존하여 먼지, 습기, 충격 및 진동으로부터 보호합니다. 매우 견고하게 공차를 유지하는 안정적이고 혁신적인 재료는 환경 및 오염 요소로부터 더 잘 밀봉합니다. 이를 통해 선택한 원자재는 디스플레이 모듈의 수명과 최종 제품의 수명의 기초가됩니다.
디스플레이 모듈은 기능 정확도에 대한 높은 광학 선명도와 제조 중에 이물질 이물질(FOD)에 의해 손상될 수 있는 최종 제품의 고객 만족도가 필요합니다. 광학적으로 명확한 접착제는 궁극적인 화면 선명도, 대비 및 반사 최소화에 매우 중요합니다. LED/OLED 씰의 중요한 구성 요소인 OCA는 FOD에 매우 민감하기 때문에 절단하고 처리하는 가장 까다로운 재료 중 하나입니다.
BOYD의 통합 디스플레이 개스킷이 필요한 이유는 무엇입니까?
고급 로터리 다이 커팅에 대한 Boyd의 전문 지식과 클래스 100 ~ 100k 클린 룸 정밀 변환 환경이 결합되어 어려운 광학적으로 투명한 재료로 일관되고 깨끗하게 작업 할 수 있습니다. 우리는 세그먼트 프레임 기술과 같은 고급 공정으로 매우 엄격한 허용 오차를 유지하여 비용 효율적이고 고성능 LED, LCD 및 OLED 디스플레이 개스킷을 생산할 수 있습니다. 재료 선택 전문 지식, 공정 혁신 및 고품질 실적과 결합된 Boyd는 응용 분야를 위한 통합 디스플레이 개스킷을 개발 및 제작하는 데 이상적인 파트너입니다.
BOYD 통합 디스플레이 개스킷의 이점
단일 LCD, LED 또는 OLED 디스플레이 개스킷:
- 세그먼트 프레임 기술로 고비용 부품의 재료 사용 개선
- 화면 견고화 및 내구성 향상
- 충격 흡수, 열 발산, 진동 및 음향 감쇠 관리
- 먼지, 물, 열, 기름 및 곰팡이로부터 민감한 전자 장치를 보호하십시오.
- 최적의 전자 작업을 위해 열/전기 전열 및 제전 처리된 씰링
- 두께, 경도계, 압축 세트, 밀도, 색상 및 스타일 사용자 정의
- 일반형 혹은 접착형 후면 씰의 강화 또는 비강화
- OCA(Optically Clear Adhesive) 솔루션을 기포 없는 정밀 변환 및 다이 커팅으로 맞춤화하여 화면 외관을 개선합니다.
- 치수가 중요한 디스플레이 제조 및 조립을 위한 엄격한 공차 유지
LED, LCD 및 OLED 디스플레이 개스킷 재료
- 고밀도 SOLIMIDE® 폼
- 양면/단면 접착제
- 폼 테이프
- 단열 필름
- 금박 및 그래파이트 시트
- 미세 우레탄 폼
- 광학적 투명 접착제(OCA), 자외선 민감 OCA
- 광학 필름
- 폴리우레탄, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리올레핀 폼
- 보호용 필름 및 테이프
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!