EMI 차폐 및 관리
전자기 간섭(EMI)은 전자 장치의 성능과 신뢰성에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 민감한 부품을 보호하기 위해 EMI 차폐 및 흡수기가 필요합니다.
장치 밀도 증가
구성 요소 간의 혼선을 제거하고 전자 신호 손상 위험 없이 더 작은 볼륨에 더 많은 전자 장치를 배치합니다.
신호 무결성 유지
내부 EMI 및 RFI가 전자 통신을 왜곡하지 못하도록 합니다.
장치 민감도 향상
외부 전자기 신호를 줄여 송수신 모듈을 향상시킵니다.
고급 디스플레이 솔루션 제작에 들어가는 사항
(대본 보기)
EMI/RFI 차폐: 제품 성능 및 신뢰성 보호
EMI/RFI 차폐 솔루션으로 잘못된 전자파를 효과적으로 관리합니다. 연속 전도성 소재로 만들어진 패러데이 케이지가 이상적인 솔루션이지만, 제품 설계에는 종종 문제가 있습니다. 엔지니어는 EMI 차폐 및 흡수 부품을 장치 내의 개구부, 틈 및 이음매에 전략적으로 통합하여 이 문제를 해결합니다. 이러한 구성 요소는 성능 향상을 위해 내부 전자파를 포함하는 원치 않는 외부 에너지에 대한 장벽 역할을 합니다.
궁금한 점이 있습니까?
RFI(무선 주파수 간섭)란 무엇입니까?
무선 주파수 간섭(RFI)은 무선 통신 시스템 또는 전자 장치의 적절한 기능을 방해하는 원치 않는 무선 주파수 신호로 인해 발생하는 교란입니다.
EMI와 RFI는 어디에서 발생합니까?
전자기 간섭 및 무선 주파수 간섭 신호는 근처의 다른 전자 장치, 전력선 또는 대기 현상에서 발생합니다. 전선 또는 금속 인클로저와 같은 전도성 표면은 다양한 자연 및 인공 소스에서 오는 전자기파에 노출될 때 예기치 않은 전류 및 전기 에너지를 생성합니다. 제어되지 않은 자연 및 인공 에너지 파동은 장치의 이음새와 구멍을 통해 전자 장치에 들어오거나 나가고 불규칙한 신호를 일으켜 성능에 영향을 미칩니다.
EMI 차폐란 무엇입니까?
전자기 간섭(EMI) 차폐는 전자 장치 또는 시스템에 대한 바람직하지 않은 전자기 방사 영향을 줄이거나 제거합니다. EMI 차폐는 전자기파를 차단하거나 방향을 바꾸는 장벽을 만드는 재료 또는 기술을 사용하여 민감한 구성 요소를 방해하지 않도록 합니다. EMI 차폐는 외부 전자기장의 영향을 최소화하고 전자파 적합성(EMC)을 보장하여 장치 무결성과 성능을 유지합니다.
EMI/RFI 차폐는 어떻게 작동합니까?
전도성 금속 또는 전도성 코팅과 같은 EMI/RFI 차폐 재료는 전자 장치와 외부 전자기장 사이에 장벽을 만듭니다. 이러한 물질은 차폐 역할을 하여 민감한 부품에서 전자기파를 반사하거나 전환하고 EMI가 장치로 침투하는 것을 방지합니다. 차폐 효과는 재료 전도도, 두께 및 간섭 신호의 주파수 범위와 같은 요인에 따라 달라집니다.EMI 흡수기란 무엇입니까?
EMI/RFI 차폐 솔루션으로 전자기 간섭을 효과적으로 해결합니다. EMI 흡수 재료 또는 흡수 필터라고도 하는 전자기 간섭 흡수기는 전자기 복사를 흡수하거나 감쇠하도록 설계된 특수 재료입니다. EMI 흡수기는 민감한 장치 및 시스템에 대한 전자기 간섭 영향을 완화합니다. EMI 흡수기는 전자 부품의 전자기 호환성을 향상시키고 전체 시스템 성능을 향상시키기 위해 차폐 응용 제품에 자주 사용됩니다. EMI 흡수기는 일반적으로 차폐만으로는 충분하지 않거나 EMI 파의 반사로 인해 추가 간섭이 발생할 수 있는 경우에 사용됩니다.
EMI 흡수기는 어떻게 작동합니까?
EMI/RFI 차폐 솔루션으로 EMI 간섭을 효율적으로 관리합니다. EMI 흡수 재료는 전자기 에너지를 반사하거나 전달하지 않고 열로 흡수 및 발산하도록 설계되었습니다. 전도성 또는 자성 재료를 사용하여 전자기 에너지를 열로 변환함으로써 EMI 흡수기는 EMI 간섭의 강도와 영향을 효과적으로 줄입니다.EMI 차폐 및 흡수기를 사용하는 이유는 무엇입니까?
EMI/RFI 차폐 및 흡수기는 전자 신호 무결성 및 강도를 감소시켜 민감한 통신 시스템 및 장치에서 오류를 발생시키고 성능을 저하시킬 수 있습니다. 전자 장치의 이음새와 개구부는 원치 않는 에너지 파동이 장치에 들어오거나 나갈 수 있는 통로를 제공하여 불규칙한 성능을 유발합니다. EMI/RFI 차폐는 EMI 신호로부터 이러한 이음새를 밀봉합니다. EMI 흡수기는 전자 부품의 전자기 호환성을 향상시키고 전체 시스템 성능을 향상시키기 위해 차폐 응용 제품에 자주 사용됩니다. EMI 흡수기는 일반적으로 차폐만으로는 충분하지 않거나 EM파의 반사로 인해 추가 간섭이 발생할 수 있는 경우에 사용됩니다.BOYD의 EMI/RFI 차폐 전문성
Boyd의 엔지니어링 재료 전문가 팀은 수십 년 동안 매우 효과적이고 비용 효율적이며 사용하기 쉬운 EMI/RFI 차폐 및 흡수 솔루션을 설계해 왔습니다. 당사의 재료 과학자들은 EMI 차폐 재료를 선택하고 고유한 장치 형상 및 성능에 가장 적합한 전자기 제어 솔루션을 만들기 위한 설계를 지원합니다. 차폐 재료는 전도성과 접촉을 극대화하기 위해 우수한 압축성을 제공하는 통합 솔루션을 위해 엘라스토머 재료와 결합되는 경우가 많습니다.
BOYD로 까다로운 EMI 요구 사항 충족
BOYD의 방대한 애플리케이션 경험과 엔지니어링 지원을 통해 EMI 문제를 비용 효율적이고 효율적인 방식으로 해결할 수 있습니다. BOYD EMI 관리 솔루션으로 고객 만족도와 안전성을 향상시키고, 규제 승인을 보장하며, 보증 청구를 줄입니다. 우리는 다음과 같은 까다로운 요구 사항을 충족하는 EMI 차폐 솔루션을 생산하기 위해 노력합니다.
- 친환경법 준수
- 높은 차폐 효과
- 경량 및 재활용 가능
- RoHS 준수
- 고전기 전도도
- 다양한 차폐 효과 수준
EMI/RFI 차폐 솔루션: 패브릭 오버 폼(Fabric-Over-Foam)
EMI/RFI 차폐 솔루션인 패브릭 오버 폼은 낮은 압축력으로 높은 순응성, 압축성 및 쿠셔닝이 필요한 차폐 응용 분야에 이상적입니다. Boyd의 EMI/RFI 개스킷은 부드러운 쿠션과 전도성과의 긴밀한 접촉이 필요한 전자 장치를 위해 설계되었습니다. Fabric-Over-Foam 개스킷은 기계적 공차 스택업과 규정 준수 및 완충 특성을 수용합니다.
패브릭 오버 폼 EMI 개스킷은 높은 전도성과 차폐 감쇠를 제공합니다. 우레탄 및 열가소성 엘라스토머(TPE) 코어는 낮은 압축 변형을 제공하여 장기적인 개스킷 성능 신뢰성을 보장합니다. 금속화 직물은 니켈/구리(Ni/Cu) 및 주석/구리(Sn/Cu)로 제공되어 다양한 재료와의 갈바닉 호환성을 보장합니다.
자기 입자 충전 폴리머 시트 (유연한 페립)
자성 입자로 채워진 고분자 시트인 유연한 페라이트는 높은 투과성, 유전율 및 전기 전도성을 가진 EMI/RFI 흡수제 역할을 하며 고주파에 이상적입니다. 이 유연한 시트 EMI/RFI 차폐 솔루션은 접착제와 같은 다른 시트 재료와 결합하여 쉽게 설치할 수 있습니다. 플렉시블 페라이트는 RoHS 준수, 무할로겐, UL 94 화염 등급 및 NEMA 화염 등급 옵션을 제공할 수 있습니다.
EMI-RFI 차폐 FAQ
EMI/RFI 차폐에 사용되는 일반적인 재료는 무엇입니까?
EMI/RFI 차폐를 위한 일반적인 재료에는 구리, 알루미늄, 스테인리스강 및 전도성 코팅이 포함됩니다. 전도성 엘라스토머, 폼 및 직물도 원치 않는 전자기 간섭을 차단하거나 흡수하는 데 널리 사용됩니다.EMI/RFI 차폐의 다른 방법은 무엇입니까?
EMI/RFI 차폐는 금속 인클로저, 전도성 코팅 및 개스킷을 사용하여 간섭을 차단합니다. 전도성 직물, 차폐 테이프 및 임베디드 재료도 전자기파에 대한 효과적인 장벽을 만듭니다.EMI/RFI 차폐가 장치 성능을 향상시킬 수 있습니까?
EMI/RFI 차폐는 전자기 간섭을 줄이고 신뢰할 수 있는 신호를 보장하며 누화를 방지하여 장치 성능을 향상시킵니다. 민감한 구성 요소를 보호하고 까다로운 환경에서 시스템 무결성을 유지합니다.올바른 EMI/RFI 차폐 솔루션을 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
장치의 작동 환경, 주파수 범위 및 차폐 요구 사항을 평가하는 동시에 재료 호환성, 공간 제약 및 규정 표준을 고려하여 최적의 성능과 규정 준수를 보장합니다.EMI/RFI 차폐에 대한 규제 표준은 무엇입니까?
EMI/RFI 차폐에 대한 규제 표준에는 미국의 FCC 규정, 유럽의 CE 요구 사항 및 국제적으로 CISPR 표준이 포함됩니다. 이러한 표준은 장치가 전자파 적합성(EMC) 요구 사항을 충족하여 다른 장비와의 간섭을 최소화하고 안전과 성능을 유지하도록 보장합니다.EMI/RFI 차폐의 효과를 테스트하려면 어떻게 해야 합니까?
전자파 적합성(EMC) 테스트, 스펙트럼 분석 또는 차폐 효과 테스트와 같은 방법을 사용하여 EMI/RFI 차폐의 효과를 테스트합니다. 이러한 기술은 전자기 간섭의 감소를 측정하고 차폐가 성능 및 규정 표준을 충족하는지 확인합니다.기존 장치에 EMI/RFI 차폐를 설치할 수 있습니까?
전도성 개스킷, 차폐 테이프 또는 인클로저와 같은 구성 요소를 추가하여 기존 장치에 EMI/RFI 차폐를 설치할 수 있습니다. 개조하려면 호환성을 보장하고 성능을 보존하기 위해 장치의 설계를 평가해야 합니다.
전도성 차폐와 흡수성 차폐의 차이점은 무엇입니까?
전도성 차폐는 금속과 같이 전류가 흐를 수 있는 재료를 사용하여 전자기파를 반사합니다. 흡수 차폐는 전자기 에너지를 흡수하고 페라이트 또는 탄소 기반 복합재와 같은 재료를 사용하여 열로 변환합니다. 두 방법 모두 간섭을 효과적으로 줄이지만 작동 방식은 다릅니다.최신 장치에서 EMI/RFI 차폐의 과제는 무엇입니까?
최신 장치에서 EMI/RFI 차폐의 과제에는 차폐 재료를 위한 공간을 제한하는 더 작은 폼 팩터와 더 많은 간섭을 생성하는 전자 부품의 복잡성 증가가 포함됩니다. 또한 엄격한 규제 표준을 충족하고 비용과 성능의 균형을 맞추면서 신호 무결성을 유지하는 것이 어려울 수 있습니다.
EMI/RFI 차폐 재료의 수명은 얼마입니까?
EMI/RFI 차폐 재료의 수명은 재료 유형, 환경 조건 및 마모 노출 수준과 같은 요인에 따라 달라집니다. 구리 및 알루미늄과 같은 금속은 오래 지속되는 보호 기능을 제공하는 반면, 전도성 개스킷 또는 코팅과 같은 재료는 특히 열악한 환경에서 시간이 지남에 따라 성능이 저하될 수 있습니다. 정기적인 유지 관리 및 모니터링은 수명 기간 동안 최적의 성능을 보장합니다.
일반적인 EMI/RFI 차폐 금속:
- 알루미늄
- 높은 전도도
- 높은 강도 대 중량 비율
- 비철
- 구리
- 높은 전도도
- 땜질 가능
- 비철
- 구리 합금 770/니켈 실버, UNS C77000
- 부식 방지
- 땜질 가능
- 투과율 1
- 비자성
- 예비 주석 도금강
- 납땜을 가능하게 하는 주석 도금
- 저가
- kHz에서 더 낮은 GHz 범위에 이상적
전도성 폼 재료:
- 거품이 인 다:
- 실리콘 고무
- 네오프렌/폴리클로로프렌 또는 PC 고무
- 우레탄 폼
- 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA)
- 폴리에틸렌-비닐 아세테이트(PEVA)
- CR 스폰지 또는 클로로프렌 고무(CR) 폼
- 전도성 요소:
- 끼워넣어진 철사
- 금속 미립자
- 짠 알루미늄 스크린
패브릭 오버 폼 재료:
- 코어:
- 우 레 탄
- 열가소성 엘라스토머(TPE)
- 직물:
- 니켈/구리(Ni/Cu)
- 주석/구리(Sn/Cu)
핑거 스톡 재료:
- 베릴륨 구리
- 넓은 주파수 범위
- 높은 처짐 범위와 피로 저항
- 높은 전도도
- 100dB 이상의 높은 감쇠
- 스테인리스강
- 좋은 부식 및 내열성
- 높은 스프링 강도
- 낮은 전도성, 감쇠 및 비용
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!