전기 절연은 사용자와 전자 장치를 보호합니다.
전자 장치가 더욱 발전하고 소형화됨에 따라 더 많은 전력이 필요하고 더 복잡한 내부 기술을 통합합니다. 조밀하게 포장된 고전압 부품은 장치 전력 밀도를 크게 증가시켜 전기 스파크 및 단락의 위험을 더 크게 만듭니다.
요구 사항 충족
UL 승인 재료 및 솔루션은 화재 및 장치 안전 테스트 준수를 보장합니다.
가볍고 얇음
항공 우주 또는 eMobility 응용 분야와 같이 무게 또는 질량이 우려되는 경우 탁월한 선택입니다.
높은 열 안정성
고온 의료, 전기 및 전자 응용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 선택입니다.
사용자 보호
유전체 재료로 설치 및 유지 보수 중 사용자 감전 위험을 줄입니다.
단락 방지
선택적 장벽은 화염과 스파크 전압을 분리합니다.
수분 저항
전자 장치 및 eMobility 애플리케이션을 위한 효율적인 내습성 전기 절연 성능.
충돌 및 열 폭주로부터 EV 배터리를 냉각하고 보호하는 방법
(대본 보기)
부품 손상 방지
Boyd의 유전체 재료는 스파크 전압으로 인한 손상으로부터 구성 요소를 보호하는 매우 효과적인 전기 절연체입니다. 전류의 흐름을 방지하는 장벽을 만들어 장치가 연장된 수명 동안 안전하고 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. Boyd의 고급 전기 절연 솔루션은 고도로 사용자 정의가 가능하며 다양한 재료를 사용하여 설계되었습니다.
Boyd의 유전체 절연체는 수직 및 수평 연소 테스트 모두에 대해 UL 94 등급으로 제공됩니다. UL 94 등급은 전기 절연체가 지정된 시간 동안 극한의 열과 화염에 직접 노출되는 것을 견딜 수 있도록 보장합니다. 화염 등급 재료는 화염 장벽 또는 절연체 역할을 하여 UL 인증을 획득하고 UL 테스트를 통과하는 데 도움이 됩니다. 당사는 최적의 전기 절연 성능과 전기 및 가연성 요구 사항 준수를 달성하기 위해 제품 설계에 가장 적합한 원자재 및 구성을 식별하는 전문가입니다.
궁금한 점이 있습니까?
여러 시스템 기능 해결
Boyd는 단일 구성 요소에 통합하기에 이상적인 보완 구성 요소와 기능을 식별합니다. 우리는 라벨과 공기 조절 장치 구성 요소를 전자 인클로저의 전기 절연 재료와 통합하여 여러 구성 요소를 소싱할 필요가 없습니다.
UL 94 등급 유전체 절연체에 인쇄된 서버 캐비닛 서비스 지침 라벨은 서버 도어를 스파크 전압으로부터 격리하고 유지 보수 기술자를 감전으로부터 보호하며 안전 규정을 준수하도록 합니다. 이러한 통합으로 인해 두 개의 개별 구성 요소를 소싱할 필요가 없어 설계 및 조립 프로세스가 단순화되고 비용이 절감됩니다.
EV 배터리 솔루션
3D 인터랙티브 도구를 통해 Boyd의 EV 배터리 솔루션과 다각적인 혁신을 주도하는 방법을 알아보십시오.
아래 이미지 또는 버튼을 클릭하여 EV 배터리 솔루션에 푹 빠져보세요!
고분자 전기 절연체
BOYD의 전기 절연체는 열악한 환경에서 높은 전기 에너지 수준을 위한 신뢰할 수 있고 안전한 장벽 또는 차폐입니다. 우수한 절연 강도는 전기 장비가 효율적으로 작동하는 동시에 조기 전기 고장의 위험을 최소화합니다.
Boyd의 고분자 전기 절연체는 폴리카보네이트, 프로필렌 및 폴리이미드 필름 옵션으로 제공되므로 높은 전기 및 항복 전압 저항이 필요한 광범위한 응용 분야에 적합하고 다재다능합니다. 이러한 재료는 고온에서도 높은 전기적, 화학적 및 기계적 무결성을 가지고 있습니다. 당사의 폴리머 필름은 UL 94 등급을 받았으며 RoHS를 준수합니다.
높은 내구성
전기 장치의 사용 스트레스와 변형을 견뎌냅니다.
높은 절연 내력
신뢰할 수 있는 전기 절연을 제공하고 전기 아크로부터 보호합니다.
뛰어난 유연성
보호하는 전기 부품의 윤곽에 맞게 쉽게 구부리거나 모양을 만들 수 있습니다.
고분자 전기 절연 재료 및 특성
폴리카보네이트 필름
- 평면 배치
- 치수 안정
- 주름 및 냉간 성형 우수
- 높은 충격 저항
- 우수한 열 안정성
- UL 가소성 시험 통과
- 양면 연마 또는 텍스처 마감 박막 플라스틱 시트
폴리 프로필렌 영화
- 세미 평면 배치
- 높은 충격 저항
- 균열 없이 구부리거나 절단하고 접을 수 있음
- 가장 수요가 많은 외부 사용시에도 치수 안정성과 구조 완결성 유지
- 흡습성 0.06%의 비 흡습성
- UL 가소성 시험 통과
폴리염화비닐(PVC)
-
- 우수한 전기 절연성
- 높은 유전체 강도
- 습기, UV 노출, 마모, 부식, 알칼리 및 산에 대한 내성
- 넓은 온도 범위 안정성
폴리이미드 필름(상품명: DuPont ™ Kapton®)
- 탁월한 물리적, 전기적, 열적, 화학적, 기계적 특성을 고성능으로 혼합
- 펑크 방지
- 높은 내화학성
- UL-94 V-0 가연성 등급
- 두께: 7.5µm(0.3mil) ~ 125µm(5mil)
- 넓은 온도 범위에서 작동
- 일반적인 용례: 23 - 200°C (73 - 392°F)
- 기능 범위: -269°C(-452°F)~400°C(752°F).
- 옵션:
- 열 차단성, 수분 차단성, 향상된 내화학성을 더한 FEP 불소수지
- 정전기 방지
- 열띠게 전도성
- 극저온 단열재
- 코로나 내성
- 착색
- 적합성
폴리아미드 필름 및 시트
- 압출 나일론
- 이축 배향 폴리아미드
- 연신 나일론(OPA, ONY, ON)
- 경량
- 취성 및 열화에 대한 높은 내성
- 높은 열 변형 온도
- 낮은 마찰 특성
- 알칼리, 묽은 산 및 산화제에 대한 광범위한 내화학성
- 더 가벼운 게이지는 굴곡 균열, 마모 및 펑크에 대한 높은 내성을 가지고 있습니다
- 더 두꺼운 시트는 복잡한 격리 형상과 높은 충격 저항을 위해 가공할 수 있습니다.
- FDA 및 USDA 규정 준수
- 인쇄용 코팅, 산소 장벽 및 수분 장벽
- UV 저항성 및 안정화는 인장 강도와 연성을 증가시킵니다.
폴리에스테르 필름
- 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
- 폴리에틸렌 나프탈레이트 (PEN)
- 높은 유전체 강도
- 더 높은 온도 안정성
- 변형력
- 높은 내화학성, 내용제성 및 내습성
- 절단과 마모에 강합니다.
플루오로 폴리머 필름
- 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)
- 더 높은 온도 안정성
- 광범위한 온도에서 최소 수축
- 화학 물질에 대한 내성이 매우 뛰어납니다.
- 높은 아크 저항
- 탄화 물질 없음
- 넌스틱 응용 분야
폴리아미드 종이
- 고전압 절연
- 열 안정성
- 화학적 호환성
- 쿠션
- 펑크 저항
- 기계적 인성
- 코로나 내성
- 향상된 난연성
- 무독성
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!