eMobility

eMobility

연결성, 디스플레이 및 텔레매틱스

EV 충전

배터리

브랜드 아이덴티티

리소스

eMobility
놀다일시 중지

eMobility

eMobility 엔지니어링 소재: 배터리 열폭주 방지

Safeguard your electric vehicle with Boyd’s comprehensive eMobility engineered material solutions, addressing the critical lithium-ion battery thermal runaway concerns. Enable your EV battery designs to proactively and safely prevent thermal runaway events and quickly isolate extreme heat or fire in the unlikely event battery safety design features fail to prevent cell-to-cell propagation. Our EV battery thermal runaway protection employs multi-functional, complex solutions designed for cell-to-cell application that absorb impact, vibration and movement, dissipate cell heat, and act as a flame or heat barrier and isolator in the event of a catastrophic battery event. Explore integrated assemblies with heat spreaders, compression pads, and flame-rated electrical insulation to ensure the utmost safety for your EV battery designs.

장식 아이콘

EV 배터리의 열 유출 방지

Maintain homogenous temperatures across battery cells, enable faster charge/discharge cycles, reduce battery overheating, isolate catastrophic battery events when they happen, or better yet, prevent them from ever happening with Boyd’s advanced eMobility engineered material solutions.

장식 아이콘

충돌 영향으로부터 배터리 보호

견고한 충격 흡수 씰과 충돌하는 경우 배터리 구획을 보호하여 소비자 안전을 강화하고 보증 비용을 절감합니다.

충돌 및 열 폭주로부터 EV 배터리를 냉각하고 보호하는 방법

(대본 보기)

eMobility Solutions | EV Thermal Runaway Protection | EV HMI Technology

(대본 보기)

e모빌리티-3-580x400-1

배터리 하우징 씰 및 충돌 방지

배터리 구획, 인클로저 및 하우징은 차량 수명 동안 높은 신뢰성 성능을 위해 도로 파편, 강수, 기름, 먼지 및 기타 여러 환경 요인으로 인한 오염으로부터 방수 및 보호되어야 합니다. 배터리는 극도로 가혹한 도로 진동과 잠재적인 갑작스러운 충격에 노출됩니다. 배터리 하우징 씰, 개스킷 그리고 댐퍼 패드는 이러한 가변적인 힘, 진동 및 극한의 충격을 견디고 흡수하도록 설계되어 배터리에 대한 해로운 영향을 최소화하고 보증 비용을 절감합니다. 물개 개스킷은 반복적이고 즉각적인 것을 견딜 수 있도록 견고합니다. 충격, 진동, 충격 성능 저하 없이 마찰이 가능합니다.

장식 아이콘

배터리 범위 및 수명 연장

Boyd’s lightweight, high performance sealing solutions enable you to design ruggedized batteries that withstand harsh road conditions for extended battery range and life.

EV-텔레매틱스

자동차 디스플레이, 텔레매틱스 및 인포테인먼트 시스템

텔레매틱스와 인포테인먼트는 스마트 터치 스크린, 직관적인 헤드업 디스플레이(HUD) 및 백라이트 멤브레인 스위치에서 예방 정비 인텔리전스, 정보 관리 및 차량 네트워킹을 포함한 포괄적인 텔레매틱스에 이르기까지 운전자 경험을 풍부하게 하고 안전을 개선하는 스마트 인테리어 전자 장치로 수렴되었습니다. BOYD의 솔루션은 OEM이 무게를 줄이고 신뢰성을 유지하면서 이러한 최첨단 차량 기능을 혁신할 수 있도록 지원합니다.

인포테인먼트 견고화 및 최적화

BOYD의 혁신적인 엔지니어링 소재 솔루션은 전자 부품을 보호, 밀봉 및 냉각하여 보증 비용을 절감하고 차량 수명 기간 동안 신뢰할 수 있고 안정적인 성능으로 소비자 안전을 개선합니다. 차별화된 소비자 편의 및 편의 전자 제품은 경쟁 우위를 창출하고 소비자 수요에 영향을 미칩니다. 실외 환경에 최적화된 크고 얇고 가벼우며 풍부한 디스플레이 화면 또는 견고한 스위치 인터페이스는 상당한 무게나 전력 소비를 추가하지 않고도 고객 경험을 향상시킵니다.

자동차

e모빌리티 산업을 위한 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 솔루션

(대본 보기)

Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까? (대본 보기)
eMobility

BOYD의 디스플레이 솔루션 유산과 전문성

Boyd는 수년 동안 세계 최고의 OEM을 위한 주요 혁신 파트너로서 스마트폰의 까다로운 디스플레이를 밀봉, 접착, 보호, 향상 및 냉각해 왔으며, 이는 eMobility 텔레매틱스 및 인포테인먼트 설계자가 혁신을 가속화하기 위해 활용하고 있는 방대한 경험입니다. Boyd는 예측할 수 없는 사용자 및 날씨 환경으로부터 전자 부품을 방수합니다. 우리 견고성 가혹한 도로 조건에 대한 구성 요소, 극심한 진동 그리고 갑작스런 충격. 우리 차폐 및 절연 서로 간섭하지 않도록 근접하게 작동하는 복잡한 전자 장치. 우리는 전자 부품에서 방출되는 열과 스파크 전압을 차단하고 차폐합니다. 그 결과 소비자의 안전과 편안함이 향상된 자동차 디스플레이가 탄생했습니다.

오래 지속되는 기능과 특징을 브랜드에 효율적으로 혼합합니다.

맞춤형 엔지니어링 솔루션은 미학, 탄력성 및 기능을 뛰어난 품질과 결합합니다. 차체 측면 배지, 에어백 로고, PRNDL에서 백라이트 실 플레이트에 이르기까지 다양한 내부, 외부 및 엔진룸 형식으로 BOYD의 광범위한 재료, 마감 및 장식 트림으로 브랜드를 명확하게 정의하십시오. 당사의 소재 전문 지식과 다목적성, 내구성 및 고품질 플라스틱의 장식 범위를 활용하여 지속 가능성과 경량 요구 사항의 균형을 유지하고 가장 까다로운 환경 조건에서도 아름다움을 유지하는 효율적인 솔루션을 개발하십시오. BOYD의 전기 기계식 스위치 조립품 및 열쇠 고리, 백라이트 전자 키패드 및 스마트 디스플레이 기술로 더 많은 기능을 도입하여 내구성, 생생한 조명 품질 및 에너지 효율성으로 촉각 경험을 향상시킵니다.

전기차-자동차-제조

자동차 제조 및 품질

BOYD의 자동차 생산 시설은 다음과 같은 인증을 받았습니다.IATF 16949품질 관리 시스템 - 설계, 프로토타이핑 및 대량 생산 전반에 걸쳐 최고 수준의 자동차 등급 품질 관리를 보장합니다. IATF 16949 인증 사업은 북미, 유럽 및 아시아에서 복제 지역 설계 및 생산을 위해 사용할 수 있습니다.

장식 아이콘

무게 감소 및 사용 가능한 디자인 공간 만들기

Create streamlined, multi-functional solutions using Boyd’s holistic approach to integrated sealing system design that considers full vehicle system demand to help OEMs reduce weight, create additional available design space, & maximize energy use.

장식 아이콘

새로운 모델을 더 빠르게 소개

Boyd의 빠른 설계 주기와 프로토타이핑을 활용하여 시장 대비 빠른 경쟁 우위를 창출함으로써 설계를 빠르게 반복하여 OEM이 이전 시장 접근을 위해 새로운 모델을 더 빠르게 도입할 수 있도록 지원합니다.

장식 아이콘

미래의 지속가능성 규정 해결

Boyd의 전 세계적으로 사용할 수 있는 지역 내 IATF 인증 제조 및 eMobility, 전기 자동차, 하이브리드 전기 자동차 및 자율 혁신가와의 오랜 파트너십은 엄격한 안전 및 지역 환경 요구 사항을 초과하고 변화하는 소비자 요구를 예측하며 미래의 지속 가능성 규정을 해결하는 방법에 영향을 미칩니다.

환경 노출을 견딜 수 있도록 배터리를 견고하게 구축

(대본 보기)

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!