상업용 차량

상업용 차량

인테리어 및 마감

캐빈 서브어셈블리

엔진 수납부 및 파워트레인

외장 및 마감

이전 화살표
다음 화살표

상업용 차량

비용 효율적인 상용차 솔루션

효율적인 상업용 차량은 세계 각지로 제품과 서비스를 운송하는 데 있어 필수적입니다. 헤비 듀티 및 미디엄 듀티 시스템에는 연료 효율을 개선해 주는 경량 제품, 캡 내부의 쾌적함을 유지하기 위한 씰 및 개스킷, 길고 안정적인 차량 수명을 보장하기 위한 견고한 보호 솔루션이 필요합니다.

For decades, Boyd continues to serve the Commercial Vehicle market with cost-effective solutions, exceptional customer service and support, and enduring customer partnerships. Our experienced teams collaborate with our customers to reduce weight, assembly time, and overall landed costs while accelerating innovation for sealing, protection, and shielding solutions.

외관 마감 - 상업용 차량

상업용 차량 씰링

Boyd는 오일 여과 시스템용 O-링, 개스킷 및 공기 호스, 아이솔레이터 씰, 캐빈용 윈도우 씰 및 어셈블리, 연비 개선을 위한 페어링 익스텐션에서 광범위한 씰링 시스템을 제공합니다. 긴밀한 공급업체 관계를 통해 당사 팀은 가스, 액체, 먼지, 모래 및 오물로부터 밀봉할 수 있는 올바른 재료를 선택하고 변환하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 당사의 사내 고무 및 플라스틱 압출 기능을 통해 Boyd 응용 분야 요구 사항에 맞는 효과적인 밀봉 솔루션을 설계하고 생산할 수 있습니다. 인라인으로 라미네이트하고 변환할 수 있는 당사의 기능을 통해 접착 백킹과 도포 탭이 있는 공압출 씰을 빠르고 비용 효율적으로 생산하여 설치 및 조립을 간소화할 수 있습니다. 공기 흐름 관리 솔루션은 최고의 Boyd 씰링 솔루션 및 제조 기술을 거친 도로 환경을 위해 견고하게 설계된 장착 하드웨어로 조립된 완전히 통합된 공압출 또는 스탬핑 재순환 배플과 결합합니다. Boyd 엔지니어는 특히 시프터 부트와 같은 성형 부품과 함께 여러 구성 요소를 통합하여 BOM 구성 요소의 수를 줄일 수 있어 전체 비용을 절감할 수 있습니다.

상업용 차랑의 복잡성이 증가함에 따라, Boyd는 맞춤형 씰 및 개스킷, 디스플레이 모듈, 카메라 및 라이더/레이더을 위한 광학 투명 접착제를 통해 센서, 전자 제어 모듈 및 배터리를 환경으로부터 보호하는 씰링을 지원할 수 있습니다.

Commercial Vehicle Thermal Insulation and Shielding Solutions

Boyd의 단열 폼은 운전자를 위한 캐빈 온도를 적절하게 유지하는 데 이상적입니다. Boyd의 고성능 Solimide®와 같은 폼은 태양 에너지와 엔진열을 차단하여 캐빈을 시원하게 유지하고 추운 날씨에는 소중한 열을 트럭 내부에 보존해 줍니다. 올바른 소재와 단열을 사용하면 캐빈 HVAC 시스템의 부하를 줄이고 전반적인 연료 효율과 차량 주행 거리를 높일 수 있습니다.
솔리미드-폼-1
인테리어-마감-상용차-

상업용 차량 보호

상업용 차량은 거친 환경에서 과도하게 사용되므로 플로어, 스텝, 페달 및 버튼과 같은 고마모 표면을 까다로운 환경으로부터 보호해야 합니다. Boyd는 플로어 매트, 스텝 트레드, 페달 패드, 버튼 커버 및 핸들 부츠를 위한 포괄적인 솔루션에 적합한 소재를 선택하고 올바른 디자인을 설계하도록 도와드릴 수 있습니다. 다중샷 몰딩 및 오버몰딩 방식으로 제작되는 고무 부품은 제품 수명 주기 동안 거친 환경의 마찰과 마모로부터 상업용 차량을 보호해 줍니다.

Boyd의 보호 솔루션은 또한 후드 아이솔레이터, 방음재, 고무 성형 그로밋 및 부싱을 통해 과도, 소음, 진동 및 불쾌감(NVH)으로부터 운전자를 안전하게 보호합니다. 더 많은 전자 장치가 차량 실내에 통합되고 더 많은 드라이브 트레인이 전기화되고 배터리로 작동되고 있습니다. 이것은 전기 절연이 다이버의 안전에 얼마나 중요한지를 증가시킵니다. 전기 절연은 운전자와 기술자의 접촉으로부터 시스템을 전기적으로 안전하게 격리하는 데 도움이 됩니다.

산업용 자동차 솔루션: 밀봉 및 NVH 혁신

산업용 자동차 솔루션 실링 및 NVH 혁신
관련 제품 및 리소스
히트 스프레더-전도성 섀시

캡슐형 그래파이트 섀시 및 인클로저

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!