전자 디스플레이, 터치 스크린 및 인간 기계 인터페이스

디스플레이 모듈이란 무엇이며 중요한 이유는 무엇입니까?

디스플레이 모듈은 LED(발광 다이오드), OLED(유기 LED), LCD(액정 디스플레이) 모듈, 디스플레이를 더 가볍고 얇고 밝고 에너지 효율적으로 만들 수 있도록 설계된 새로운 기술을 포함하는 전자 부품입니다.

터치 스크린 모듈이란 무엇입니까?

터치 감지 기능과 결합하면 사용자가 장치와 상호 작용할 수 있도록 터치 스크린 휴먼 머신 인터페이스로 이중으로 표시됩니다. 디스플레이와 터치 스크린 모듈은 매우 다양하여 오늘날의 연결된 세계에서 보편화되었습니다. 사용자는 새로운 제품이 터치 스크린과 디스플레이를 인터페이스로 활용하여 대부분의 응용 분야에서 필수적인 설계 구성 요소를 만들기를 기대합니다. 각 터치 스크린에 대한 응용 프로그램 요구 사항은 크게 다를 수 있으며 고유한 사용자 환경을 차별화하는 제품의 가장 복잡한 구성 요소 중 하나가 될 수 있습니다.

커넥티비티-디스플레이-텔레매틱스

연결성, 디스플레이 및 텔레매틱스

전기 및 하이브리드 차량에 새로운 기능이 추가됨에 따라 휴먼/머신 인터페이스(HMI) 및 텔레매틱스가 최신 모델에 점점 더 통합되고 있습니다. 헤드업 디스플레이, 내비게이션 및 인포테인먼트 시스템, 스마트 미러와 같은 혁신적인 기술에는 소비자가 이러한 추가 기능의 혜택을 누릴 수 있도록 고급 디스플레이 솔루션 필요합니다.

Boyd는 엔지니어가 디스플레이 어셈블리를 최적화하고 원자재를 통합 디스플레이 개스킷 및 스크린 향상 어셈블리로 변환하는 것을 전문으로 합니다. Boyd는 여러 기능을 더 적은 수의 다기능 구성 요소로 축소하고 단일 작업으로 변환함으로써 디스플레이 솔루션을 단순화하고 전체 조립 시간, 재료 비용 및 공급망 복잡성을 줄입니다.

디스플레이 향상 필름이란 무엇입니까?

효율성 향상

더 나은 조명이용에너지 효율 향상 

밝기 증가

특수 필름개선하다전력 수요 증가 없이 대비, 선명도 및 생동감을 표시합니다. 

배터리 수명 연장

더 나은 조명이용향상된 에너지 효율 mEANS 디스플레이는 배터리 소모가 적습니다. 

디스플레이 및 HMI 솔루션을 BOYD하는 이유는 무엇입니까?

당사는 광학 재료가 OEM 과제를 해결하고, 재료 혁신에 대한 액세스를 간소화하며, 디스플레이 통합자가 디스플레이 스택에서 광학 부품을 동화하는 방법을 최적화하기 위해 광학 재료가 수렴하는 방식을 혁신합니다.

우리는 당신이 선택할 수 있도록 도와줍니다최적의원하는 디스플레이 성능을 달성하는 동안 균형을 이루는 재료최적화비용 및 조립 복잡성. 

당사의 재료 과학 폭은 세계에서 가장 진보된 광학 재료 혁신과 모든 주요 공급업체에 대한 능률적인 액세스를 제공합니다.

우리는 당신에게 성능을 향상시키고 가치를 강화하기 위해 재료 조합에 무제한 유연성을 제공합니다.
DFM(제조 용 설계)은 디스플레이 구성 요소가 디스플레이 하위 어셈블리에 쉽게 동화될 수 있도록 보장합니다.

모든 주요 지역에서 제품을 공급하고 제조하는 당사의 능력은 지역적 유연성을 제공합니다.

우리는 장기적인 기존 관계로 모든 주요 디스플레이 통합자를 지원하고 관리한 경험이 있습니다.

인몰드 데코레이션(IMD) 및 인몰드 라벨링(IML) 솔루션

(대본 보기)

자동차 산업을 위한 휴먼 머신 인터페이스 솔루션

(대본 보기)

Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?

(대본 보기)

고급 디스플레이 및 터치 스크린 이점:

향상된 사용자 환경: 직관적인 사용자 인터페이스는 광범위한 기능을 위해 동적 정보와 메뉴를 쉽게 표시합니다.

차별화된 브랜드 경험: 잘 설계된 디스플레이는 다양한 광수준과 소스를 갖춘 다양한 환경에서 풍부한 활력, 선명한 대비, 신뢰할 수 있는 성능으로 보다 몰입감 있는 경험을 제공합니다.

탁월한 지속 가능성: 스마트 설계는 낮은 프로파일, 경량 고급 필름 소재를 사용하여 뷰어를 향해 생산된 빛을 집중시켜 시각적 경험을 극대화하고 전체 디스플레이 모듈 의 무게를 줄임으로써 디스플레이 배터리 소비를 최적화합니다.

디스플레이 과제:

설계 지식: 대부분의 응용 분야에서 디스플레이가 확산됨에 따라 다양한 OEM은 디스플레이 설계 전문 지식, 디스플레이 재료 경험 또는 디스플레이를 응용 분야에 가장 잘 통합할 수 있는 노하우를 보유하지 못할 수 있습니다

제조 복잡성: 다루기 어려운 접착제 또는 필름 재료와 높은 광학적 선명도 요구 사항으로 인해 높은 수율을 달성해야 하는 과제

더 작고 더 얇은 폼 팩터: 제품 디자이너는 소비자 요구를 충족하기 위해 베젤 디자인이 거의 또는 전혀 없는 더 작고 얇은 크기의 디스플레이가 필요합니다. 어셈블리가 더 촘촘하다는 것은 디스플레이가 발열 부품에 더 가깝고 신뢰성과 긴 수명을 위해 보호가 필요하다는 것을 의미합니다

Weight Critical: 많은 디스플레이는 소비자가 휴대하거나 무게가 효율성 또는 운송 범위에 영향을 미치는 모바일 어셈블리에 장착됩니다.

고급 디스플레이 및 터치스크린 솔루션에 대한 Boyd 차이점

고급 디스플레이 및 터치스크린 솔루션의 Boyd 차이

우리는 지난 20년 동안 고급 재료 제조 공정을 혁신하여 세계에서 가장 정교한 모바일 전자 브랜드가 디스플레이 성능및 부품 비용을 최적화할 수 있도록 대량 생산시 탁월한 허용 오차 제어가 뛰어난 고품질 광학 디스플레이 부품을 일관되게 공급했습니다. 우리는 고객이 우리의 유산을 지속적으로 차별화하고 활용하여 고급 디스플레이에 새로운 브랜드가 이 복잡한 기술을 탐색할 수 있도록 돕기 위해 첨단 디스플레이 구성 요소 프로세스 혁신을 끊임없이 추진하고 있습니다.

Boyd의 고급 디스플레이 유산

  • 디스플레이 애플리케이션에서 15년 이상 현장에서 검증된 성능
  • 1 billion + display components shipped
  • 5 million + Micro OLED component installations
  • OEM 및 계층 1 파트너에 대한 신뢰할 수 있는 고문
  • 전자 및 전기 자동차 애플리케이션을 위한 중요한 디스플레이 솔루션의 선구자
  • 종단 간 사내 유효성 검사
고급 디스플레이

분할 된 프레임 기술

Boyd의 독자적인 세그먼트 프레임 기술은 독점적으로 설계된 고급 회전 변환 장비와 함께 깊고 혁신적인 처리 지식을 활용하여 여러 재료 레이어를 최대 원료 활용도에 통합합니다. 우리는 하나의 가공에 여러 개의 BOM(재료 표시 청구서) 구성 요소를 결합하여 조립하기 쉬운 최종 제품 결과물을 제공하여 고객이 디스플레이 모듈을 애플리케이션에 통합할 때 조립 프로세스를 가속화할 수 있도록 지원합니다.

  • 공차 제어는 +/-0.05mm까지
  • 여러 재료와 디스플레이 구성 요소를 조립하기 쉬운 최종 제품에 통합
  • 조립 주기 시간 개선
  • 원료 사용 극대화
  • 재료 수율 손실 최소화
  • Integrate display mount adhesives, bezel bonds, cushions, spacers, insulation, shielding performance, and optical functionality into one component

BOYD 클린룸 및 정밀 변환 전문 지식

Boyd의 클린룸 변환 기능을 통해 광학 디스플레이 본딩 및 필름을 뛰어난 수익률로 처리하면서 가장 높은 선명도 표준을 유지할 수 있습니다. 우리는 프레임의 중심에서 전통적으로 사용되지 않는 재료에서 재료 폐기물을 제거 할 수 있도록 세그먼트 프레임 기술이라는 효과적인 프로세스를 개발했습니다. 이를 통해 재료 롤당 더 많은 프레임을 만들고 재료 비용을 절감할 수 있습니다.

Display-Optically-Clear-Adhesives (디스플레이-광학-투명-접착제)

재료 과학 및 취급 전문 지식

광학 재료는 디스플레이 성능과 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다. 이를 효과적으로 수행하려면 시각적으로 완벽하고 외국 의 파편과 오염 물질이 없어야합니다. 이러한 특수 소재는 광학 및 디스플레이 재료가 운송, 포장, 저장, 처리 및 처리되는 방식에 영향을 미치는 결함이 없는지 보장하기 위해 특수 프로토콜이 필요합니다.

Boyd는 청결 요구 사항의 증가 수준으로 디스플레이 재료를 처리하고 제조하는 프로세스 및 프로토콜을 통해 모든 주요 지역에서 다양한 클린룸 환경을 유지합니다.

  • 오염 물질이 없는 자재 저장 및 취급 프로토콜
  • 클린룸 원료 슬리팅 및 준비 프로세스
  • 클린룸 고급 회전 변환 제조 라인
  • 클린룸 플랫 베드 변환 제조 라인
  • 클린룸 화장품 검사
  • 클래스 100 클린 룸
  • 클래스 1000 (클래스 1K) 클린 룸
  • 클래스 10000 (클래스 10K) 클린 룸
  • 클래스 100000 (클래스 100K) 클린 룸
  • UV 민감한 클린룸 제조
  • 온도 에 민감한 자재 취급 공정

클린룸 환경에는 광학 재료와 디스플레이 구성 요소가 오염 물질이 없고 사양이 있는지 확인하기 위한 지속적인 모니터링이 포함됩니다.

  • 필터 설치 누출 테스트
  • 공수 입자 수 테스트
  • 공기 흐름 속도 테스트
  • 온도 테스트
  • 상대 습도 테스트
  • 광 강도 레벨 테스트
  • 음압 레벨 테스트
  • 실내 가압 테스트

공급망

디스플레이 모듈 값 체인은 많은 플레이어와 매우 복잡합니다. Boyd는 이를 단순화하여 최적의 총 비용으로 차별화된 성능을 제공합니다.

원료 공급 업체는 재료 제형을 혁신하고 재료 성능을 향상시킵니다. 그들은 큰 형식의 롤과 원시 디스플레이 재료의 시트를 생산하고 있습니다. Boyd는 3M, tesa 및 Nitto와 같은 주요 원료 공급 업체와 함께 50 년 이상 전략적 공급 관계를 맺고 있습니다. 우리는 고객이 경험을 차별화하는 데 도움이 될 수 있는 혁신적인 소재로 새로운 참가자를 적극적으로 찾고 있습니다.

많은 OEM은 디스플레이 통합업체에 의존하여 요구 사항을 충족하는 맞춤형 디스플레이 모듈을 설계하고 제공합니다. 이러한 통합업체는 디스플레이 모듈 설계 및 조립 분야의 전문가로, 최종 제품에 통합할 수 있도록 사양에 맞는 하위 어셈블리를 OEM에 제공합니다. BOYD는 세계 최고의 디스플레이 통합 업체와 15 + 년 관계를 맺고 있습니다. 우리는 고객이 선호하는 디스플레이 통합업체 파트너를 발전시킴에 따라 새로운 시장 진입자와 새로운 전략적 관계를 계속 구축하고 있습니다.

공급망

Boyd의 15년 이상의 디스플레이 전문 지식을 활용하여 제품을 개선하십시오.

알아야 할 주요 표시 약관

용어정의
배터리 접착제고온 내성 접착제가 있는 디스플레이 스택 근처에서 배터리를 고정하는 테이프. 제품 안전성 향상 및 배터리 수명 연장.
규제 라벨UL 준수 규제 라벨은 높은 브랜드 규정 준수, 안전 경고 및 추적성을 보장합니다.
카메라 개스킷접착제와 필름 또는 폼을 결합하여 물, 진동 및 오염 물질로부터 카메라 모듈을 보호합니다. 수명을 연장하고 성능을 향상시킵니다.
정전 용량 터치 모듈사용자가 터치를 통해 장치와 상호 작용할 수 있도록 하는 촉각 인터페이스 표면입니다. 기존의 멤브레인 스위치, 엘라스토머 및 전체 여행용 키보드를 많은 제품 설계의 기본 입력 방법으로 대체해 왔습니다.
전도성 백라이트 하우징백라이트 유닛을 동시에 지원하고 디스플레이에서 주변 환경으로 열을 수행하는 기계적 및 열 전도성 구조입니다. 제어된 백라이트 작동 온도는 색상 활기와 디스플레이 수명을 극대화합니다.
디퓨저 필름화면을 통해 빛을 고르게 분배하는 특수 필름. 전체 디스플레이 가시성을 최적화하여 더 넓은 시야각에서 더 나은 화면 선명도, 생체감 및 색상 진실성을 제공합니다.
디스플레이 통합모든 디스플레이 구성 요소, 광학 필름, 접착제 및 개스킷과 디스플레이 하우징및 장치에 능률적인 조립을 위한 모든 커넥터가 포함된 완전히 통합된 하위 어셈블러로 엔지니어링, 설계 및 공급망 복잡성을 최소화합니다.
밝기 향상 필름밝기를 강화하고 사용자 경험을 개선하며 에너지 효율성을 표시하는 특수 필름입니다.
EMI 차폐장치 및 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 원치 않는 외부 전자파를 차단하여 전자 오작동 감수성을 줄이기 위해 차폐 층. 내부 디스플레이 구성 요소 크로스 토크를 제거합니다.
폼 접착제충격과 진동을 흡수하기 위해 쿠션이 있는 장치에 강한 디스플레이 접착력을 갖춘 금이 가거나 분리된 화면을 방지합니다.
프론트 프레임 개스킷 및 씰디스플레이와 전면 유리 패널 사이의 관절을 견고히 하는 접착제(폼) 개스킷. 쿠션 진동과 충격으로 수명을 연장하고 고객 만족도를 향상시킵니다.
(흑연) 열 스프레더고성능 부품의 국부적 핫스팟에서 열을 분산시키는 얇고 가볍고 열전도성 소재입니다. 안전한 터치 온도를 유지하고 과열을 방지합니다.
Lcd액정 디스플레이
라이트가이드 패널백라이트에서 뷰어로 빛을 집중하고 증폭시키는 패널 또는 필름. 디스플레이의 풍부함, 선명도 및 효율성을 향상시킵니다.
발광 다이오드발광 다이오드
OLED유기 발광 다이오드
광학 투명 접착제 (OCA)기계적으로 일치하는 굴절률로 표면에 결합하여 기판 사이의 광 손실을 줄이고 광학적으로 명확하거나 보이지 않는 모양을 제공하는 광학적으로 명확한 접착제. 디스플레이 선명도를 극대화합니다.
보호 필름제조, 물류, 조립, 임시 소비자 사용 또는 내구성이 뛰어난 장기 보호 중에 화면 스크래치 또는 균열을 방지하기위한 필름.
반사경 필름디스플레이를 통해 빛을 반사하여 생성된 모든 디스플레이 모듈 빛을 시청자에게 집중시키는 디스플레이 향상 필름입니다. 사용자에게 도달하는 빛이 많을수록 에너지 효율성, 디스플레이 생동감 및 색상 진실성이 극대화됩니다. 또한 사용자에게 빛을 다시 반사하여 빛이 가열되고 디스플레이 뒤의 구성 요소 성능이 저하되는 것을 최소화합니다.
분할 된 프레임 디스플레이 본딩 개스킷Boyd가 개발한 독자적인 고용량 제조 공정으로 4개의 디스플레이 프레임을 별도로 절단하고 방수 및 치수 제어를 위한 무갭 조인트 공차가 있는 하나의 결과물로 조립합니다. IP67 및 푸시아웃 테스트를 통과합니다. 최고의 원료 활용도를 갖춘 향상된 밀봉 성능.
스피커 메시음향적으로 투명한 합성 또는 직조 금속 메쉬 필터는 물과 오염 물질을 밀봉하면서 고품질의 오디오를 가능하게 합니다. 음향적으로 투명한 필터가 있는 장치에서 물과 미립자를 밀봉하여 고품질 스피커와 마이크를 만드실 수 있습니다.
편광판 필름하나의 편광과 다른 반사광을 투과시켜 성능을 향상시키는 디스플레이 향상 필름은 백라이트에서 재활용됩니다.
보안 필름 및 눈부심 방지 필름눈부심 방지 및 보안 필름은 화면이나 디스플레이의 측면에서 나오는 빛을 차단하는 특수 마이크로 루버를 사용하여 화면의 시야각을 줄이는 디스플레이 향상 필름이지만 중간 시야각에서 약 60 °의 빛이 시청자에게 자유롭게 도달 할 수 있습니다. 눈부심과 반사를 줄이는 것은 소비자 또는 e모빌리티와 같은 다양한 조명 환경에서 사용되는 디스플레이에 필수적입니다
결론

결론

Boyd has shipped more than 1 billion display components over 15+ years. We’ve helped the leading mobile electronics brands differentiate their products with high performance displays that enrich the immersive consumer experience, reduce weight and battery drain while pushing the boundaries in creative manufacturing that optimizes cost.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!