홈 » 블로그 » EV 배터리 보호 재료 비교

EV 배터리 보호 재료 비교

EV 혁명 보호: 배터리 보호를 위한 첨단 소재

전기 자동차(EV)는 운송 수단에 혁명을 일으키고 있으며, 그 성공은 배터리 시스템과 그 안에 사용되는 재료의 안전성과 효율성에 달려 있습니다. 글로벌 지속 가능한 배터리 재료 시장 규모는 안전하고 효율적인 EV 배터리 시스템 및 재료에 대한 수요 증가를 반영하여 2030년까지 십억 101억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. EV 배터리 보호는 열 폭주 이벤트, 기계적 손상 및 전기 고장을 줄여 치명적인 결과를 방지하는 데 중요합니다. EV 배터리 보호 소재는 올바른 방법으로 사용할 경우 이러한 위험을 완화하여 EV의 수명과 안전성을 보장합니다. Boyd 첨단 소재를 배터리 안전성과 성능을 향상시키는 조립하기 쉽고 배포 가능한 제품 기술로 변환하는 신뢰할 수 있는 혁신을 통해 EV 배터리 보호를 선도하고 있습니다.

지속 가능한 배터리 재료 시장 규모 2021에서 2030

EV 배터리 보호: 소재의 대결

전기 자동차(EV) 배터리 안전은 수명을 보장하고 극심한 EV 고장을 방지하는 데 필수적입니다. 제조업체는 EV 배터리 보호에서 고유한 강점을 가진 고급 소재를 사용해야 합니다. 이러한 고급 재료에는 운모, 팽창성 재료 및 융제 코팅이 포함됩니다. 각 재료는 배터리 보호의 다양한 측면에 적합한 고유한 특성과 이점을 제공합니다.

운 모

규산염 광물 그룹인 운모는 EV 배터리에 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 매우 얇고 탄력 있는 판으로 나뉘며 최대 800°C의 온도를 견디는 백운모와 1000°C 이상의 온도를 견디는 플로고파이트의 두 가지 주요 유형으로 나뉩니다. 운모는 단단한 시트와 유연한 롤 모두에서 사용할 수 있으며 종종 실리콘과 혼합됩니다. 배터리 덮개, 덮개 및 분리기 아래에 사용되어 고온 절연 및 구조적 보호 기능을 제공합니다. 운모는 우수한 열 저항, 높은 절연성 및 비용 효율성을 제공합니다. 그러나 운모는 채굴 시 윤리적 문제, 균열 또는 박리에 대한 민감성, 가공의 어려움과 같은 문제를 제기합니다.

팽창성 재료

열에 노출되면 팽창하는 팽창성 물질은 EV 배터리 보호에 중요한 역할을 합니다. 이러한 물질은 단열 미세 다공성 숯을 형성하여 열 폭주 이벤트를 효과적으로 늦춥니다. 이 숯은 세 가지 주요 구성 요소인 암모늄 폴리포스페이트, 펜타에리스리톨 및 멜라민의 화학 반응으로 형성된 미세 다공성 탄소질 거품으로 구성됩니다. 이러한 물질은 열폭주 동안 공기 공간을 채우고 수증기를 방출하여 이벤트를 냉각시키며 화염 장벽을 제공합니다. 그러나 정상적인 셀 충전 온도에서 활성화되어 치수가 불안정해지고 배터리 팩에 수분이 방출될 수 있습니다.

절제 재료

절제 재료는 열폭주 시 열과 미립자를 흡수하여 EV 배터리를 보호합니다. 고온을 견디도록 설계된 이 물질은 물리화학적 변형을 거쳐 효과적인 열 및 미립자 장벽을 생성합니다. Boyd는 고온 수지 화합물의 첨가제로 이러한 재료로 제조된 절제 코팅 및 열 차폐 복합재와 같은 솔루션을 제공합니다. 열을 반사하는 운모와 비교했을 때, 융제 재료는 열과 미립자를 모두 흡수하여 2차 손상을 방지함으로써 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 이러한 재료는 열 이벤트 전반에 걸쳐 치수 안정성을 유지합니다.

미래 보호: Boyd, 첨단 소재를 EV 배터리 보호 솔루션으로 전환

Boyd의 재료 과학 유산은 70 + 수십 년에 걸쳐 있습니다. 우리는 이러한 전문 지식을 활용하여 고객이 포괄적인 EV 배터리 보호 재료 제품군에서 애플리케이션 요구 사항에 가장 적합한 고급 재료를 선택할 수 있도록 지원합니다. 최상의 재료가 식별되면 숙련된 EV 배터리 보호 엔지니어가 EV 모델에 맞게 선택한 재료를 특징으로 하는 제품을 설계합니다. 그런 다음 EV 배터리 보호 제품은 IATF 16949 제조 시설에서 제조되어 바로 조립할 수 있는 EV 배터리 보호 제품 기술을 제공합니다.

각 EV 배터리 보호 범주에 대한 핵심 소재를 제공합니다.

운모: 고온 수비수

운모는 고온 절연성이 뛰어나 EV 배터리의 필수 부품입니다. Boyd 운모 테이프를 포함한 다양한 경질 및 연성 운모 솔루션을 제공합니다. 우리는 평판이 좋은 공급업체로부터 운모를 공급받아 품질과 윤리적 관행을 모두 보장합니다.

팽창성 물질: 팽창하여 진압

Boyd 고급 솔루션을 제공하여 팽창성 물질의 충전 온도에서 조기 활성화의 잠재적인 문제를 해결합니다. 당사는 폴리머 및 열가소성 수지를 전략적으로 배합된 팽창성 첨가제와 결합하고 선도적인 화염 장벽 재료 기술자와 협력하여 포괄적인 범위의 고성능 옵션을 제공합니다.

절제 재료: 열 흡수

가장 까다로운 열폭주 시나리오의 경우 절제 재료가 최고의 솔루션입니다. Boyd는 고온 수지 화합물의 첨가제로 사용되는 절제 코팅 및 열 차폐 복합 재료를 포함한 다양한 절제 솔루션을 제공합니다. 당사의 포트폴리오에는 다음과 같은 특정 제품이 포함됩니다.

  • BCTRP-101-1000: 알루미늄 또는 PC 기판을 보호하기 위한 절제 코팅이 된 단면 유리 천.
  • BCTRP-101-1023: 높은 폭발 저항성 절제 센터가 있는 양면 유리 천으로 강철 기판에 이상적입니다.
  • BCTRP-101-1001: 이 열 장벽은 압축 패드로 사용하도록 특별히 설계된 고온 실리콘/세라믹 압축 폼이 추가된 것이 특징입니다.

Boyd: 안전하고 지속 가능한 EV를 위한 혁신 보호

첨단 소재에 대한 Boyd의 깊은 이해는 EV 배터리 안전의 미래를 위한 중요한 파트너로 자리매김하고 있습니다. 품질, 윤리적 소싱 및 혁신적인 솔루션에 대한 우리의 약속은 EV 배터리를 보호하는 가장 효과적인 재료를 제공할 수 있도록 합니다. 운모, 팽창성 재료 및 절제 재료와 같은 당사의 포괄적인 고급 재료 제품군은 배터리 팩 내의 다양한 보호 요구 사항을 해결합니다. 우리는 책임감 있는 소싱과 지속적인 혁신을 우선시하고 이러한 고급 재료를 배터리 팩에 쉽게 통합할 수 있도록 맞춤 설계된 배포 가능한 기술로 변환합니다. Boyd와 협력하여 업계 최고의 재료, 전문 지식 및 맞춤형 설계 제품에 액세스하여 배터리의 안전, 수명 및 최적의 성능을 보장하십시오.

EV 배터리 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 당사에 문의하십시오.