홈 » 블로그 » Material Edge: 클라우드, AI 및 그 이상의 기능 지원

Material Edge: 클라우드, AI 및 그 이상의 기능 지원

AI 보안 이점: 데이터 센터 최적화 및 보호

빠르게 진화하는 인공 지능(AI) 환경에서 기업은 강력하고 탄력적인 데이터 센터가 필요합니다. 사회는 얼굴 인식에서 개인화된 추천에 이르기까지 모든 것에 AI의 힘을 활용하고 있으며, 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 솔루션에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있습니다. 엔지니어링 소재 분야의 선도적인 혁신 기업인 Boyd의 포괄적인 소재 기술 제품군은 데이터 센터 성능을 최적화하고 중요한 AI 인프라를 보호하도록 설계되었습니다.

디지털 인프라의 생명선 566x300 1

Boyd: AI 데이터센터를 위한 선구적인 밀봉 및 차폐 솔루션

Boyd는 70년 넘게 AI의 미래를 형성하는 애플리케이션을 포함하여 데이터 센터 애플리케이션을 위한 밀봉 솔루션을 제공해 왔습니다. 당사는 심층적인 재료 전문 지식을 활용하여 고객의 기업 요구에 맞는 탄성 개스킷과 씰을 설계하고 제작합니다. 당사의 개스킷은 서버 도어, 장비 인클로저 및 입력/출력 포트 주위에 단단한 밀봉을 만들어 방수 및 먼지 및 습기 오염을 방지합니다. TI의 EMI 차폐 소재는 원치 않는 전자파를 차단하여 최적의 시스템 기능과 데이터 무결성을 보장합니다. Boyd의 개스킷 및 O-링 솔루션은 마모를 줄여 오염 또는 물 손상으로부터 보호합니다. 개스킷, 공기 조절 장치 및 공기 차단기는 극한의 공기 냉각을 활용하는 AI 시스템의 효율성을 높입니다.

안전성 강화: Boyd의 절연 UL 라벨 및 오버레이

Boyd 고품질의 UL 등급 재료로 절연 UL 라벨 및 오버레이를 제작하여 마모, 화학 물질 및 고온 노출을 견딜 수 있도록 합니다. 내구성은 열악한 데이터 센터 환경에서도 중요한 정보가 오랜 기간 동안 명확하고 읽기 쉽게 유지되도록 보장합니다. 이러한 라벨과 오버레이는 난연성으로 안전성을 향상시킵니다. 특정 Boyd 라벨 및 오버레이에는 전기 단락을 방지하고 화염 장벽 역할을 하며 활선 장비에서 작업자 안전을 향상시키는 유전 특성이 설계되었습니다.

미래 결속: Boyd와의 안전한 연결

갈색 종이 뒷면이 있는 다양한 너비의 테이프 롤
접착 및 접착 시스템에 대한 Boyd의 전문 지식은 AI 인프라를 지원하는 데 중요한 다양한 재료로 확장됩니다. 당사는 AI 기반 기업의 요구에 맞는 포괄적인 점착 테이프 및 감압 점착제(PSA)를 제공합니다. 글로벌 공급업체 네트워크에 액세스할 수 있는 Boyd 특정 AI 응용 분야에 정확히 적합한 맞춤형 제형을 라미네이트합니다.
로터리 다이 커팅 및 키스 커팅과 같은 정밀 변환 공정을 사용하여 각 응용 분야에 맞는 맞춤형 복합 테이프 솔루션을 제작합니다. 수십 년의 경험을 바탕으로 AI 환경에서 최고의 성능을 보장하도록 최적화된 맞춤형 솔루션을 설계합니다. 당사의 엔지니어들은 기판 호환성, 폴리머 유형 및 환경 조건과 같은 요소를 꼼꼼하게 평가하여 이상적인 접착 시스템을 선택함으로써 불충분한 인장 강도 또는 부적절한 온도 저항과 같은 문제를 방지합니다. Boyd는 매우 엄격한 공차의 제조 솔루션을 전문으로 하며 자동화된 조립 장비를 위한 부가가치 솔루션을 제공합니다.

데이터 센터 소음 Boyd 조용하게: 소음 및 진동 제어

갈색 종이 뒷면이 있는 다양한 너비의 테이프 롤

Boyd의 NVH(Noise, Vibration, and Harshness) 솔루션은 서버실의 소음을 줄여줍니다. 우리는 소음과 진동 수준을 크게 줄이기 위해 서버 섀시와 장비 랙에 진동 감쇠 재료를 전략적으로 배치합니다. 또한 읽기-쓰기 안정성을 향상시키기 위해 하드 디스크 드라이브(HDD) 댐퍼를 전문으로 합니다. 이러한 혁신적인 소재는 에너지를 흡수 및 발산하여 AI 인프라를 위한 보다 조용하고 안정적인 환경을 조성하고 장비를 보호하며 진동으로 인한 데이터 손실 위험을 최소화합니다. 또한 SOLIMIDE® 폼과 같은 방음재는 소음 감소를 더욱 향상시킵니다.

Boyd: 데이터센터 및 AI를 위한 더 강력한 기반 구축

Boyd 수십 년간의 재료 과학 경험과 전문 지식을 바탕으로 엔지니어링 재료 솔루션을 개척하고 제조합니다. 우리는 엔지니어링 밀봉, 절연, 차폐, 기술에 대한 사전 예방적 접근 방식을 통해 데이터 센터 내의 AI 인프라를 강화합니다. 이러한 고급 솔루션을 배포하면 AI 시스템 및 데이터 센터의 안정성, 성능 및 수명이 향상되어 원활한 운영이 보장되고 기술 중심 혁신의 새로운 가능성이 열립니다.

Boyd의 전문 지식을 활용하여 데이터 센터는 진화하는 AI 환경을 자신 있게 탐색하여 혁신적인 성장과 성공을 위한 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. 엔지니어링 재료 솔루션에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 전문가와의 상담을 예약하십시오.