홈 » 블로그 » SOLIMIDE® - 첨단 전자 보호의 미래

SOLIMIDE® - 첨단 전자 보호의 미래

SOLIMIDE®를 통한 절연 재정의

마이크로프로세서와 전자 장치의 급속한 발전으로 인해 탁월한 보호 기능과 신뢰성을 제공하는 혁신적인 소재에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. 고성능 폴리이미드 폼인 SOLIMIDE®는 타의 추종을 불허하는 적응성과 탁월한 특성으로 절연 표준을 재정의합니다. SOLIMIDE® 는 민감한 전자 장치를 보호하고 최고의 성능을 보장합니다. Boyd는 Solimide의 고유한 기능을 활용하여 업계 기대치를 능가하는 고급 솔루션을 설계합니다.

솔림 미드 절연 폼 566x300 1

SOLIMIDE:® 최고의 보호력, 최고의 신뢰성

SOLIMIDE® 는 뛰어난 열 안정성과 탁월한 전기 절연을 결합하여 극한 조건에서도 안정적인 성능을 보장하고 중요한 구성 요소를 고장으로부터 효과적으로 보호함으로써 전자 보호에 혁명을 일으켰습니다. 전자 장치가 계속 발전하고 더 큰 내구성을 요구함에 따라 Solimide의 맞춤형 속성은 타의 추종을 불허하는 다용성을 제공합니다.

SOLIMIDE:® 타의 추종을 불허하는 다재다능함, 무한한 가능성

침수 냉각
SOLIMIDE®는 까다로운 응용 분야 요구 사항을 충족하는 탁월한 열, 전기 및 기계적 특성을 제공합니다. 이러한 적응성으로 인해 SOLIMIDE®는 업계에서 가장 인기 있는 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 공중합체로서 기계적 강도를 향상시키고 독립형 재료로서 탁월합니다. 상세한 연구와 목표 개발을 통해 SOLIMIDE®는 지속적으로 탁월한 성능을 제공하여 고급 재료 솔루션의 선두 주자로서의 입지를 공고히 합니다.

Boyd의 SOLIMIDE® 폼: 고성능을 위한 설계

Boyd의 SOLIMIDE® 폼은 고성능 단열 및 방음용으로 설계되었습니다. 가볍고 내구성이 뛰어나며 독성이 없는 이 오픈 셀 폴리이미드 폼은 FAR 25.856 내화성 요구 사항을 초과하면서 탁월한 열 및 음향 특성을 제공합니다. Boyd SOLIMIDE® 혁신을 선도하며 첨단 연구 및 정밀 제조로 시장 수요에 앞서 있습니다. 당사는 SOLIMIDE®가 마이크로프로세서 및 고성능 전자 장치에 최적의 차폐를 제공하도록 보장합니다. 분자 특성을 제어함으로써 우리는 성능 기대치를 지속적으로 초과하는 맞춤형 솔루션을 만듭니다.

SOLIMIDE:® 깨끗하고 무독성이며 환경 친화적입니다.

Boyd는 첨단 전자 제품에 중요한 엄격한 청결, 무독성 및 환경 표준을 충족하는 SOLIMIDE® 솔루션을 설계합니다. 오염 물질은 신뢰성을 떨어뜨리지만, 솔리미드®는 깨끗하고 정밀하게 설계된 조성으로 이를 방지합니다. 무독성 및 무화학 특성은 보다 안전한 취급을 보장하는 동시에 환경적으로 책임 있는 제조 관행을 지원합니다. SOLIMIDE®는 가볍고 내구성이 뛰어나며 환경 영향을 최소화하도록 설계되어 지속 가능한 혁신을 위한 친환경 선택입니다. SOLIMIDE®를 통해 Boyd는 안전과 지속 가능성을 우선시하면서 장치 성능을 향상시키는 탁월한 보호 기능을 제공합니다.

Boyd: 솔리미드®의 미래를 선도합니다

SOLIMIDE® 는 비교할 수 없는 다재다능함과 성능으로 첨단 전자 보호의 미래를 선도합니다. Boyd는 민감한 전자 장치에 탁월한 차폐를 제공하고 신뢰성을 높이며 전반적인 효율성을 높이는 최첨단 SOLIMIDE® 솔루션을 제공합니다. SOLIMIDE® 폼 기술에 대한 당사의 전문 지식을 통해 마이크로프로세서에서 항공우주 시스템에 이르기까지 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제작할 수 있습니다.

Boyd와 파트너십을 맺으면 수년간의 연구와 정밀 제조로 뒷받침되는 혁신적인 재료에 접근할 수 있습니다. 장기적인 성공을 보장하고 시대를 앞서갈 수 있는 SOLIMIDE® 솔루션으로 설계를 향상시키십시오. 당사 전문가와의 상담을 예약하여 당사의 첨단 소재가 어떻게 제품을 변화시키고 미래 성장을 주도할 수 있는지 알아보십시오.