홈 » 블로그 » 철도 산업 및 BOYD 솔루션

철도 산업 및 BOYD 솔루션

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2023년 Jul월 13일

엔지니어링 재료의 지속적인 발전은 철도 산업에 엄청난 잠재력을 제공하여 배출 감소, 효율성 개선 및 안전 향상과 관련된 문제를 해결합니다. BOYD 철도 고객이 혁신적인 엔지니어링 재료 솔루션을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

철도 부문을 위한 공인 재료

수년에 걸쳐 BOYD는 철도 제품 표준 및 화재 연기 분류를 준수하는 철도 부문을 위한 점점 더 완전한 범위의 제품을 개발하는 동시에 재료의 자체 소화 성능을 개선하고 할로겐 배출을 제거했습니다. 당사의 재료는 NF F16-101, EN 45-545, UL 94 및 GOST와 같은 국제 화재 연기 철도 표준 중 하나 이상에 따라 인증을 받았습니다. 또한 엘라스토머, 폼, 열가소성 수지, 복합재 및 특정 특수 재료를 포함한 GRAIL 제품군에 대해 공인된 표준 재료를 제공합니다.

최첨단 기계 및 첨단 제조 능력

합성물

사출 성형기, 압출기 및 CNC 기계를 포함한 BOYD의 최첨단 기계 및 고급 제조 기능을 통해 확장 조인트, 씰링 프로파일, 도어 또는 창 프로파일과 같은 완성된 레일 제품으로 재료를 가공할 수 있습니다. 당사의 엔지니어링 소재 유산, 전문 지식, 혁신 및 품질에 대한 헌신을 활용하여 철도 여행을 안전하고 효율적으로 만드는 혁신적인 고품질 솔루션을 제공합니다.

BOYD를 통한 혁신: 고품질 엔지니어링 재료 솔루션

BOYD의 고급 제조 능력을 통해 밀봉 및 개스킷, 전기 절연, 진동 차단 및 부식 방지를 포함하여 철도 응용 분야를 위한 혁신적인 엔지니어링 재료 솔루션을 개발할 수 있는 새로운 가능성을 모색할 수 있습니다.

당사의 엔지니어링 및 재료 과학 전문 지식을 통해 공기와 물이 기관차의 중요한 구성 요소에 들어가는 것을 방지하는 엘라스토머 씰, 철도 차량 및 침목을 단열하는 폼 등 특정 응용 분야에 맞는 맞춤형 솔루션을 설계할 수 있습니다. 엔지니어링 재료 솔루션에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 당사 전문가와의 상담 일정을 잡으십시오.