그래픽 오버레이 및 LED 데드프론트는 중요한 인터페이스 레이어 구성 요소입니다.
오버레이는 터치스크린의 중요한 인터페이스 레이어 구성 요소이며 멤브레인 스위치 또는 독립 형 내구성 라벨은 기능적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 만들기 위해 그래픽 인쇄를 위한 보호 및 표면을 모두 제공합니다.
영향력 있고 지속적인 첫인상
일관된 사용을 견딜 수 있는 깨끗하고 기능적인 외관으로 첫 순간을 계산합니다.
다기능 오버레이로 비용 절감
전기 절연, EMI 차폐, 브랜딩 및 라벨링을 비용 효율적이고 적용하기 쉬운 솔루션 하나로 통합합니다.
메시지 및 이미지 극대화
Boyd의 정밀 변환 기술로 가장 좁은 장소에 맞게 복잡한 모양, 크기 및 사용자 지정 창 컷아웃을 만듭니다.
인몰드 데코레이션(IMD) 및 인몰드 라벨링(IML) 솔루션
(대본 보기)
설계에 필요한 올바른 보호 선택
Boyd는 멤브레인 스위치, 고무 키패드 및 명판의 정적 구성 요소로 그래픽 오버레이를 전문으로 합니다. Boyd의 전문가들은 디자인에 필요한 기능성, 내구성 및 사용자 지정 장식으로 올바른 보호 기능을 제공하는 그래픽 오버레이 재료를 선택할 수 있도록 도와줍니다. 폴리 에스테르 (PET)는 화학 물질과 가혹한 요소에 저항하는 탄력있는 얇은 재료입니다. 폴리 카보네이트 (렉산이라고도 함)는 인쇄, 질감 및 다이 컷이 쉽습니다. 그것은 명확하고 선명한 엠보를 제공합니다. 폴리 카보네이트는 일반적으로 폴리 에스테르보다 더 저렴합니다.
| 디자인 세부 정보 | 폴리에스터 | 폴리카보네이트 |
|---|---|---|
| 내화학성 | 넓은 범위 | 제한 |
| 액추어트 라이프 | > 1만 | 최대 200K |
| 엠보싱성 | 좋다 | 좋다 |
| 융통성 | 좋다 | 좋다 |
| 접이식 지구력 | 더 좋은 | 좋다 |
| 재료 두께 | 최대 .010"(.254mm) | 최대 .060"(1.52mm) |
| 가연성 | - | UL 94V-2 |
| 습생 저항 | 아주 좋아요 | 박람회 |
| 야외 UV 저항 | Boyd에게 연락하기 | Boyd에게 연락하기 |
그래픽 오버레이 및 LED 데드프론트 기술
LED 데드프론트 및 디퓨저
데드프론트 오버레이 제품 라벨은 표시되지 않는 한 기호나 그래픽이 표시되지 않는 그래픽 오버레이입니다. 언제 어떤 그래픽이 켜져 있는지 제어하면 제품이 사용자 또는 소비자에게 통신할 수 있습니다. 이 죽은 전선은 확산 필름을 사용하여 백라이트를 균일하게 확산시킬 수도 있습니다. Boyd는 복잡한 데드 프론트 오버레이 라벨을 제작할 수 있는 사내 기능을 갖추고 있습니다.
오버레이 표시
디스플레이 오버레이는 LED 또는 LCD 화면 주변의 오버레이 내에서 투명 창을 사용하여 제품에 환경 보호 및 추가 정보 및 브랜딩을 모두 제공합니다.
키패드 및 버튼 오버레이
키패드 또는 버튼을 둘러싼 정밀 컷 그래픽 오버레이로 엘라스토메 버튼을 오래 지속하여 식별할 수 있습니다. 엘라스소메릭 버튼 주위에 표면에 레이블을 지정하면 인쇄된 정보는 버튼 자체와 동일한 마모와 찢어짐을 볼 수 없습니다.
Graphic Overlay 제품 세부 정보
그래픽 오버레이 옵션
- 절연 및 EMI 차폐
- 반사 및 브러시 마감
- 코팅 및 텍스처링
- 엠보싱 또는 디보싱
- 색상 맞춤형 접착제
- UV 경화 및 하드코트
- 전도성 잉크
- 투명하고 투명하며 눈부심 방지 및 데드프론트 윈도우 또는 LCD/LED 디스플레이 화면
- 사용자 지정 창 컷아웃
- 버튼 설정을 위한 다중 표면 또는 양각 레이블
- 멀티컬러 렌즈
- 순차적 직렬화
- 내열 및 방수 기능
- UL, RoHS 및 REACH 인증 획득
그래픽 오버레이 재질
- 박막 플라스틱
- 폴리프로필렌
- PET 및 PC 복합재
- 비닐
그래픽 오버레이 제조 기능
- 내구성이 뛰어난 4색 커스텀 라벨 인쇄 공정, 부드러운 그라데이션 및 하프톤
- 복잡한 컷아웃을 만들 수 있는 엄격한 공차의 정밀 레이저 커팅
- 어셈블리 자동화 및 등록을 위한 핀홀 설치
- 복잡한 어셈블리 및 본딩 작업에 적합한 종합, 부분 또는 단독 사용 접착제
- 팬톤 색상 매치(PMS), 맞춤 색상 매치
- 양면 인쇄
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!