홈 » 블로그 » 백라이트 그래픽 오버레이 개발

백라이트 그래픽 오버레이 개발

백라이트가 그래픽 오버레이에 시각적 대비와 스타일을 추가할 수 있는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

백라이트 그래픽 오버레이는 자동차 및 eMobility 산업에서 빠르게 인기 있는 옵션이 되었습니다. 차량 내부의 백라이트 그래픽 오버레이는 내부에 극적인 시각 효과나 독특한 스타일을 추가할 수 있습니다. 그래픽 오버레이에 올바른 백라이트 기술을 적용하면 그래픽과 아이콘의 조명이 저조도 조건에서도 설계 의도를 충족할 수 있습니다. 자동차 산업에서 백라이트 그래픽 오버레이 애플리케이션의 일반적인 예로는 PRNDL, 계기판 또는 디스플레이를 둘러싼 구성 요소가 있습니다.

백라이트 그래픽 오버레이를 디자인하는 데 어떤 요소가 필요합니까?

백라이트 그래픽 오버레이 프로젝트에 접근할 때 부품의 모든 영역에 필요한 광 투과율 값과 사용된 잉크에 대한 해당 색상 요구 사항을 정의하는 것이 중요합니다. 먼저 응용 프로그램에 가장 적합한 백라이트 기술을 결정해야 합니다. 원하는 백라이트를 선택하면 분광 방 사계를 사용하여 부품의 크기, 두께 및 빛이 통과하는 재료의 선명도를 고려하여 조명 엔진이 해당 부품을 가로 질러 방출하는 광 값을 측정합니다. 모든 조명 엔진은 구조와 사용되는 백라이트 기술에 따라 다르기 때문에 이것은 중요한 단계입니다.

발광을 측정한 후 올바른 색상과 불투명도/투명도를 얻기 위해 잉크를 개발합니다. 잉크는 스크린 또는 디지털 인쇄되며 0.127mm(0.005인치)의 얇은 재료와 3mm(0.120인치)의 두께와 평평하거나 복합 반경이 있는 기판에 적용할 수 있습니다. 그래픽 오버레이를 위한 일반적인 재료에는 폴리에스터, 폴리카보네이트, 유리 또는 아크릴이 포함됩니다. 공정의 이러한 측면을 정밀하게 처리하여 조명 엔진이 작동할 때 원하는 조명 색상과 방출 값을 얻을 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

At Boyd, our comprehensive in-house capabilities allow us to cover everything required to execute a backlit graphic overlay construction, from ink development and deposition, to supporting backlighting technologies from conception through full assembly. Our industry-leading breadth of backlighting technology offerings allow you to choose the lighting that is best suited for your application, including LEDs, light guide film, electroluminescence, fiber optics, or any combination.

What are Discrete LEDs?
What are Light Guide Films?
What are Electroluminescence Lamps (EL)?
Ultimate Guide to Fiber Optic Backlighting

We can measure every backlit graphic overlay produced to ensure it conforms to the required light emission values, at either single or multiple points of reference. Our in-house chemists can formulate custom inks (conventional or UV) to ensure that the emission color and values are properly attained throughout production.

백라이트 오버레이 기능에 대해 더 알고 싶으시면 당사 웹사이트를 방문하거나 당사 전문가와 상담 일정을 잡으십시오.