홈 » 블로그 » 오링이란 무엇입니까? 오링의 역사와 용도

오링이란 무엇입니까? 오링의 역사와 용도

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2017년 Jun월 12일

Donut-shaped rubber seals, called O-rings for their circular cross section, are a ubiquitous component to products across all applications in nearly every industry.

O-링이란 무엇입니까?

블랙 O-링

Most mechanical systems require seals. These devices help join mechanisms together by preventing leakage and are crucial to the functionality of machinery. A is a type of seal that is compressed in the area between two or more surfaces.

오링(패킹 조인트라고도 함)은 정적 또는 동적 응용 분야에서 사용할 수있는 도넛 모양 개스킷입니다. 오링은 제조가 쉽고 저렴하며 신뢰할 수 있는 도구이므로 전세계에서 기계류에 사용되는 가장 일반적인 씰이 되었습니다.

오링의 역사

미국 최초의 오링 특허는 72세의 기계공 닐스 크리스텐슨(Niels Christensen)이 획득했습니다. 1865년 덴마크의 토링(Tørring)에서 태어난 크리스텐슨은 1891년 미국으로 이주하여 노면전차용 에어 브레이크 시스템을 설계하기 시작했습니다.

닐스는 씰링 솔루션을 찾기 위해 링 모양의 고무를 연구했습니다. 1936년, 그는 링의 작은 반경을 1.5 배로 측정한 그루브에 고무 링을 설치하여 피스톤 및 실린더와 같은 용도에 적합한 이상적인 씰을 만들 수 있다는 사실을 발견했습니다. 2년이 걸린 신청 과정 끝에 그는 1939년에 특허를 받았습니다.

제2차 세계대전 중 미국 정부는 크리스텐슨의 오링 특허를 "전쟁 관련 중요 품목"으로 간주하고 다른 회사에 제조할 권리를 부여했습니다. 크리스텐슨은 당시 75,000달러를 받았고, 1971년에 추가 소송 끝에 크리스텐슨의 상속자가 100,000달러를 받았습니다.

orings in different shapes

종류 및 재료

오링은 일반적으로 원형이지만 정사각형, X 모양 등 기타 다른 모양의 오링이 다양한 용도에 사용됩니다. 오링은 압출, 압축 성형, 사출 성형, 이송 성형, 기계 가공과 같은 다양한 제조 기술을 통해 생산됩니다. 용도에 따라 니트릴 고무, 실리콘, 폴리우레탄, 네오프렌, 플루오로카본 및 기타 엘라스토머(탄성중합체) 등의 다양한 재료로 만들 수 있습니다. 오링은 품질, 수량, 비용, 적용 온도, 씰링 압력, 화학적 호환성, 움직임, 작동, 윤활 및 기타 요건을 고려해 설계합니다.

Common O-Ring Applications

교통

In industries like passenger automotive, heavy duty trucking, and aerospace, severe conditions call for high performance products. Chemical exposure, extreme temperatures and vibration are all factors that affect elastomer selection for O-Rings. Custom compounds have been produced to meet strict OEM and Tier 1 specifications and are continually refined to adhere to biofuel and emissions requirements.

의료용

In the medical field syringe, pump, filtration and connectors require specialty FDA grade O-Rings

석유 가스 산업

밸브, 가스 펌프, 피팅, 디스펜서, 저장 탱크에는 극한 온도, 유해 화학물질, 고압축을 견딜 수 있는 씰링 솔루션이 필요합니다. 과산화물과 트리아진 경화 과불화탄성체와 같은 특수 화합물은 내열성과 내화학성을 보장합니다.

전자 제품

가전제품의 반도체 공정과 방진 기능을 위해서는 청결한 환경에서 제조한 오링이 필요합니다. 다양한 화합물로 제작한 미립자와 오염 물질이 없는 오링이 출시되고 있습니다.

식음료

특수 3A 위생, NSF-61 및 용수 서비스 오링 및 씰은 식품 가공, 음료 배분, 물 여과 시장에 이상적입니다.

Learn more about our custom and standard O-Rings solutions or contact us below.