홈 » 블로그 » 소음 및 진동 감쇠 (2부)

소음 및 진동 감쇠 (2부)

이전 블로그 소음 및 진동 감쇠(1부)에서 음향 관리 솔루션의 기본 사항을 배웠습니다. 이 블로그에서는 다음과 같이 널리 사용되는 소음 차단 솔루션 중 일부를 살펴보겠습니다BOYD.

  • BOYD의 SOLIMIDE® 폼 - SOLIMIDE® 폼은 BOYD의 특수 개방형 셀 폴리이미드 폼으로 우수한 경량, 열 및 음향 특성과 향상된 화재 방지 및 안전 특성을 결합하도록 설계되었습니다. 이 폼은 최대 200-300°C의 연속 사용 온도를 견딜 수 있으며 액체 질소에 담가도 안정성과 유연성을 유지할 수 있습니다. SOLIMIDE® Foam은 FAR 25.856 내화 사양을 초과하고 화염에 노출되었을 때 타지 않으며 연기가 거의 방출되지 않으므로 SOLIMIDE®는 eMobility, 방위 및 항공 우주 분야의 안전이 중요한 응용 분야에 이상적인 소음 흡수 재료입니다. 반도체 제조와 같이 높은 청결도를 유지하면서 소음과 진동을 줄이는 산업 응용 분야는 높은 가수분해 안정성을 가지며 미생물 성장을 지원하지 않는 SOLIMIDE® Foams의 낮은 가스 배출 및 포름알데히드가 없는 구조의 이점을 누릴 수 있습니다.
  • Roger's PORON® 우레탄 폼 - PORON® 우레탄 폼은 치수 안정성이 높고 점탄성이 우수하여 지속적인 진동에도 잘 견디는 개방형 기포 소재입니다. 응력, 이완 및 압축에 대한 저항성이 높은 우레탄 폼은 압력에 의해 붕괴되지 않고 항상 원래 치수의 99%로 돌아갑니다. 중요한 응용 분야에서 일관성과 신뢰성을 보장하는 우레탄 폼은 매우 부드럽고, 매우 부드럽고, 부드럽고, 단단하고, 매우 단단한 다양한 구조에서 볼 수 있습니다. 이 내구성 있는 폼은 난연성, 내화학성이 있으며 -40°C에서 90°C의 광범위한 온도를 견딜 수 있습니다. 우수한 갭 충전, 밀봉 및 개스킷 특성을 갖춘 이 폼은 중간에서 높은 충격에 대해 우수한 흡수력을 제공합니다.
  • Roger's BISCO 실리콘 - BISCO®® 실리콘은 셀룰러, 고체 또는 특수 실리콘 소재로 제작되었으며 PORON® 우레탄 폼과 유사한 이점과 기능을 제공합니다. 가장 큰 차별화 요소는 BISCO® 실리콘의 높은 난연성과 고온을 견딜 수 있는 능력입니다. 다양한 두께로 제공되는 셀룰러 실리콘은 압축에 대한 높은 내성과 높은 인장 강도를 제공합니다. 고체 고무와 같은 재료로 만들어진 고체 실리콘은 10-40 Shore A의 다양한 경도계에서 사용할 수 있습니다. 세포 실리콘과 고체 실리콘의 조합을 결합한 특수 실리콘은 40-70 Shore A의 경도계에서 볼 수 있습니다.
  • 3M의 진동 감쇠 및 매끄러운 표면 테이프 - 부드러운 알루미늄 기재를 갖춘 3M의 진동 감쇠 테이프는 공진 소음, 진동 및 피로를 완화합니다. 불규칙하고 고르지 않은 표면을 부착하는 데 사용되는 테이프는 평방 인치당 최대 50파운드의 강도를 지탱할 수 있습니다. 이 테이프는 높은 점탄성을 가진 감압 테이프로 응력을 줄이고 표면 전체에 소음을 분산시킵니다. 진동 감쇠 테이프와 마찬가지로 3M의 VHB(Very High Bond) 테이프도 높은 점탄성으로 인해 감쇠 특성을 제공합니다. 3M의 매끄러운 표면 테이프는 UHMW-PE(초고분자량 폴리에틸렌) 및 PTFE(폴리테트라플루오르에틸렌) 포뮬레이션을 사용하여 두 접촉면 사이의 마찰을 완화합니다.

Boyd’s in-house material science expertise, precision converting experience, and close supplier relationships enable us to offer custom-engineered solutions to your specific design needs. To learn more about our die-cutting capabilities or to discuss your specific acoustic challenges, reach out to our experts.