O-링: 효과적인 밀봉 솔루션

O-링은 주로 누출을 방지하거나 함께 압축된 두 개의 반대 표면 사이에 쿠션을 제공하는 데 사용되는 정적 씰입니다.

유체 아이콘

유체 및 입자 인내 방지

통제된 내부 환경을 유지하기 위해 물, 먼지 또는 공기로부터 밀봉하십시오.

성능 향상

신뢰성 향상

소음, 진동, 가혹함 및 충격이 제품에 미치는 영향을 줄입니다.

제품 수명 연장-신뢰성 향상-제품 안전성

제품 수명 개선

내구성이 뛰어난 O-링으로 밀봉된 표면 간의 마모와 마모를 줄입니다.

신뢰성 및 수명 향상을 위한 O-링 씰

오링은 모든 업계에서 사용하는 동적, 정적 어셈블리로 매우 보편적이지만 동시에 매우 중요한 구성요소입니다. 표준 오링을 빠르고 안정적으로 제공할 수 있는 공급원을 확보하는 것은 설계 시간과 보수주기를 단축하고 가동시간 및 시장 출시 시간을 개선하며 비용을 최소화하는 데 큰 도움이 됩니다.

궁금한 점이 있습니까?

블랙 O-링

O-링이란 무엇입니까?

O-링은 두 결합 표면 사이의 유체 누출을 방지하는 데 사용되는 일종의 메카니컬 씰입니다. O-링은 플라스틱, 금속 및 열가소성 수지와 같은 다른 재료도 사용할 수 있지만 일반적으로 고무 또는 실리콘과 같은 엘라스토머로 만든 토러스 모양의 링입니다. "O-링"이라는 이름은 링의 원형에서 따왔습니다. 보다 구체적인 응용 분야를 위해 사각 링, X-링, U-링 및 V-링과 같은 다양한 단면을 가진 링 씰이 있습니다.

O-링은 어떻게 작동합니까?

두 표면 사이에서 압축되면 O-링이 변형되어 불규칙성이나 틈을 메워 단단하고 신뢰할 수 있는 밀봉을 만듭니다.

O-링-래디얼-씰
표준 O-링

BOYD O-링을 사용하는 이유는 무엇입니까?

Boyd는 O-링 산업에서 우수한 정시 배송, 짧은 리드 타임, 고품질 및 훌륭한 고객 서비스를 제공합니다. Boyd의 엔지니어링 재료 전문가는 응용 분야에서 O-링, 축 씰 및 방사형 씰의 씰링 성능을 최적화하기 위해 최상의 화합물, 치수, 마감, 필러 및 구성을 식별합니다. O-링 및 몰드 씰을 위한 당사의 엔지니어링 재료 라이브러리에는 실리콘, 플루오로카본, 니트릴(Buna-N), 에틸렌 프로필렌 디엔 단량체(EPDM) 및 기타 여러 엘라스토머 화합물을 표준 AS568 크기 및 맞춤형 설계로 포함한 600개 이상의 엘라스토머 화합물이 포함되어 있습니다.

BOYD의 표준 O-링 지원

O-Rings.com by BOYD는 모든 표준 AS-568 O-링 크기를 8가지 일반적인 엘라스토머 화합물로 보유하고 있어 신뢰할 수 있는 씰을 즉시 제공할 수 있습니다. 최고 품질, 가장 시기 적절한 배송 및 최고의 고객 서비스를 제공하는 BOYD는 이상적인 파트너이자 O-링 공급업체입니다.

커스텀 O-링
쿼드 링 스퀘어 링

BOYD의 맞춤형 O-링 지원

Boyd’s o-ring solutions offer both quick service and delivery of standard options for quick-turn needs and custom seal design for more complex performance or assembly challenges. Boyd’s engineering team partners with you to help select a compound, assist with design, and provide technical support to create the most optimal radial seal, o-ring or axial seal for your unique application. Our o-rings are manufactured in operations with ISO9001, ISO 13485:2016, IATF16949, AS9100D, or ISO14001 certified quality and environmental management systems to assure our sealing solutions exceed the quality and environmental specifications for both general industry and specialized markets like medical, automotive and aerospace.

표준 오링 제품군

제품군설명온도 범위
(°F)
온도 범위
(°C)
경도계
(Shore A)
색상FDA* 승인데이터 시트
N100-70일반 용도의 유황 경화 나이트릴(Buna-N)-40~+250-40~+12170블랙XN100-70 기술 보고서 [PDF]
N168-70FDA 등급, 나이트릴(Buna-N)-40~+250-40~+12170블랙ON168-70 기술 보고서 [PDF]
N140-90고압력 환경용 유황 경화, 나이트릴 화합물-40~+250-40~+12190블랙XN140-90 기술 보고서 [PDF]
V700-75DuPont Viton®, 탁월한 내 화학성-20~+400-28~+20470블랙XV700-75 기술 보고서 [PDF]
V708-75DuPont Viton®, 탁월한 내 화학성-20~+400-28~+20475브라운XV708-75 기술 보고서 [PDF]
V768-75FDA & 3A 위생 등급. DuPont Viton®, 탁월한 내 화학성-20~+400-28~+20475브라운OV768-75 기술 보고서 [PDF]
S500-70식품 및 의학 애플리케이션에 필요한 FDA 등급 실리콘 화합물-20~+400-28~+20470빨간색OS500-70 기술 보고서 [PDF]
E300-70FDA 등급 EPDM 화합물. 오존, 물 및 UV 서비스용-65~+300-54~+14970블랙OE300-70 기술 보고서 [PDF]

*CFR 177.2600에 따른 FDA

규제기관 안전 기준

고무

고급 O-링 화합물

모든 Boyd O-링은 가장 높은 국내 및 국제 안전 표준에 따라 제작되었습니다. 이러한 산업 및 정부 표준에 대한 당사의 엄격한 준수는 유통업체 및 제조업체에 제공되는 최고 품질의 O-링 및 맞춤형 성형 씰을 보장합니다.

Boyd는 최근 NSF 표준 61 승인이 필요한 식수 응용 분야를 위해 특별히 공식화된 두 가지 고유한 화합물을 개발했습니다.

NSF 표준 61 승인 O-링

미국과학재단(NSF) 음용수 배급 시스템 프로그램은 음용수 처리 화학제와 음용수 시스템의 구성 요소들이 사람의 건강을 해칠 수 있는 음용수 오염의 원인이 되지 않도록 인증하는 업무를 관장합니다.

NSF 기준 61 음용수 시스템 구성 요소 - 건강상의 효과는 음용수와 접촉하는 모든 장치와 구성요소, 소재 등에 대해 미국 전역에서 인정되는 기준을 충족합니다.

표준 O-링
제품군설명온도 범위경도계(쇼어 A)색상FDA 준수
N161-70일반용, 유황 처리 미국과학재단 기준 61 승인 니트릴
(Buna-N) 화합물
-40 ~ +250F70블랙O
E362-70 미국과학재단 기준 61 승인 과산화 처리 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)-65 ~ +300F70블랙O

FDA 승인 오링

Boyd는 합성 고무 화합물에 대한 식품의약국(FDA)의 요구 사항을 초과하기 위해 광범위한 O-링 재료를 공식화했습니다. FDA 승인 O-링 또는 FDA 씰에 사용되는 당사의 모든 FDA 화합물은 연방 규정집 섹션 177.2600을 준수합니다.

FDA 로고
제품군설명온도 범위경도계(쇼어 A)색상
N168-70FDA 등급 니트릴(Buna-N)-40 ~ +250F70블랙
E300-70FDA 등급 EPDM-65 ~ +300F70블랙
S500-70FDA 등급 실리콘-80 ~ +400F70블랙
V760-75FDA Grade Viton™-20 ~ +400F75블랙
V768-75Dupont-Dow Viton™, FDA Grade-20 ~ +400F75브라운
C268-70FDA 등급 네오프렌-40 ~ +225F70블랙
N188-70FDA 등급, UltraSlip® 니트릴-40 ~ +250F70블랙
E388-70FDA 등급, UltraSlip® EPDM-65 ~ +300F70블랙

WRAS 승인 O-링

영국 음용수 규격(WRAS 기준)은 영국 내 음용수 피팅 시험 및 승인 절차를 관장합니다. 음용수 피팅에 사용되는 제품의 영국 WRAS 기준 충족 여부 검증을 위한 시험 절차와 성능 기준을 해당 기관에서 지정합니다.

 

WRAS-로고
제품군설명온도 범위경도계(쇼어 A)색상
E363-70영국 음용수 피팅 용도 WRAS 승인-65 ~ +300F70블랙

플라스틱 및 식수 기준(KTW) 승인 오링

KTW 가이드라인은 독일 가스 및 수도 기술 협회(German Technical Association for Gas and Water)에서 제정했습니다. 이 표준은 사람이 소비하는 식수와 접촉하는 유기 물질에 대한 지침을 다룹니다. 테스트 절차 및 마이그레이션 기준은 재료가 임계 치열, 냄새 및 풍미 요구 사항을 충족하는지 여부를 결정하는 수단으로 KTW 지침에 제공됩니다.

KTW 로고
제품군설명온도 범위경도계(쇼어 A)색상
N163-70플라스틱 및 식수 기준 유럽 음용수 시스템 승인-40 ~ +250F70블랙

유통 파트너

bisco

Bisco Industries

Digikey

Digi-Key

전화: 1-800-344-4539
www.digikey.com

Mouser-Electronics-Logo

Mouser Electronics Inc.

[email protected]
전화: 1-800-346-6873
www.mouser.com

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!