휴먼 머신 인터페이스(HMI)

HMI(Human Machine Interface)는 제품 설계와 사용자 경험의 중요한 측면입니다. 기계식 엘라스토머 버튼 및 멤브레인 스위치에서 고급 정전식 스위치 및 터치스크린에 이르기까지 BOYD는 HMI 솔루션 요구 사항을 지원할 수 있는 기술 및 설계 경험을 보유하고 있습니다. 당사의 스위치 및 인터페이스 기술을 활용하여 직관적인 HMI 솔루션을 생산하십시오.

고객 경험 향상

고객 경험 향상

응용 프로그램을 위해 특별히 설계된 인터페이스로 제품을 직관적이고 만족스럽게 만드십시오.

다재다능함과 디자인 유연성

다양성 및 설계 유연성

사용자 인터페이스, 통합 디스플레이 및 제품 브랜딩을 포함한 광범위한 응용 프로그램에 비교할 수 없는 스타일과 기능을 추가합니다.

뛰어난 비용 효과

비용 효율성 향상

스위치와 사용자 인터페이스를 단일 공급업체와 통합하여 비용과 복잡성을 줄입니다.

향상된 사용자 경험

향상된 사용자 경험

시각적 피드백으로 사용자 경험을 강화하고 사용자가 올바른 장치 사용을 하도록 유도합니다.

제품 수명 연장

제품 수명 연장

올바른 기술을 통해 인터페이스와 제품은 응용 프로그램의 엄격함을 견딜 수 있으며 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다.

개별 LED란 무엇입니까? 백라이트 기술 설명

(대본 보기)

광섬유 조명이란 무엇입니까? 백라이트 기술 설명

(대본 보기)

Boyd와 함께 완벽한 인터페이스 디자인 주기 지원

BOYD의 광범위한 인터페이스 및 스위치 스타일에 대한 광범위한 경험과 제조 전문 지식은 HMI 솔루션 개발에 이상적인 파트너입니다. 초기 프로토타이핑에서 대량 생산에 이르기까지 제품을 기능적인 것에서 우아한 것으로 끌어올립니다.

궁금한 점이 있습니까?

라이트 가이드 필름이란? 백라이트 기술 설명

(대본 보기)

전기 발광 램프 (EL)는 무엇입니까? 백라이트 기술 설명

(대본 보기)

휴먼 머신 인터페이스(HMI) 기술

올바른 스위치 및 인터페이스 기술로 애플리케이션 요구 사항 충족

맞춤화되고 세련된 인터페이스로 간소화된 사용자 경험을 촉진합니다. 엘라스토머 키패드, 멤브레인 스위치, 힘에 민감한 저항기에서 백라이트 및 고급 정전식 터치 스크린에 이르기까지 BOYD는 애플리케이션 요구 사항을 가장 잘 충족하는 광범위한 HMI 솔루션을 제공합니다.

백라이트 전면 패널 스위치 및 사용자 인터페이스

전면 패널 통합 - 완벽한 HMI 솔루션

다양한 통합 옵션, 원활한 개발 프로세스 및 유능한 공급업체 네트워크를 통해 모든 HMI 요구 사항에 대한 BOYD의 원스톱 상점을 통해 효율성과 공급업체 통합을 촉진하여 시간과 리소스를 절약하십시오. 사출 성형 하우징, 다양한 스위치 기술, 백라이트 옵션 및 디스플레이 통합을 제공하는 BOYD의 완전한 HMI 솔루션은 상당한 시간과 비용을 절약하면서 지연을 줄이는 데 도움이 됩니다. 당사의 HMI 기능은 다음과 같습니다.
  • 디스플레이 본딩, 향상 및 통합
  • 멤브레인, 엘라스토머 및 정전식 스위치
  • 백라이트 옵션
  • 사출 성형 하우징
  • 개스킷 및 밀봉
  • 신속한 프로토타입 제작
  • 스위치 및 디스플레이 성능 테스트
전면 패널 통합
시장 출시 시간 단축

시장 출시 시간 단축

디스플레이 통합을 간소화하여 제어 강화, 지연 감소 및 상당한 시간과 비용 절감을 지원합니다.

공급망 및 운영 통합

공급망 및 본딩 운영 통합

모든 디스플레이 및 본딩 요구 사항에 대한 Boyd의 원 스톱 샵으로 효율성 및 공급업체 통합을 유도합니다.

엘라스토머 키패드

엘라스토머 키패드

기본 스위치 레이어로 높은 프로필의 촉감을 제공하는 엘라스토머 키패드가 있는 BOYD의 HMI 솔루션을 살펴보십시오. 당사의 엘라스토머 키패드는 거친 환경에서 우수한 내후성, 습기 및 내화학성, -30°C에서 +80°C 사이의 온도 내구성을 나타냅니다. 키패드 인터페이스는 사용자에게 100g에서 300g의 힘으로 맞춤화된 탁월한 촉각 반응과 맞춤형 촉각 피드백을 제공합니다. 엘라스토머 키패드는 해양 또는 방위 환경과 같이 습기가 많은 환경에서 3차원 키가 필요할 때 탁월한 선택입니다. BOYD의 고급 HMI 솔루션으로 사용자 인터페이스 경험을 향상시키십시오.
설계 유연성

설계 유연성

사용자 정의 색상, 마감 및 백라이트 옵션을 갖춘 다양한 디자인 가능성으로 사용 가능

더 긴 제품 수명을 위한 내구성 건설

제품 수명 연장

열악한 환경에서 내후성이 뛰어난 내구성 있는 BOYD 구조의 엘라스토머 키패드는 습기, 화학 물질에 대한 내성이 있으며 -30°C에서 +80°C 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.

향상된 사용자 상호 작용

향상된 사용자 상호 작용

100g에서 300g 의 힘 사이에 맞춤화 할 수있는 엘라스토머 키패드로 사용자 정의 가능한 촉각 피드백으로 사용자에게 탁월한 촉각 응답을 제공합니다.

백라이트

BOYD의 HMI 솔루션으로 장치를 향상시키고 향상된 기능과 미학을 위해 업계 표준 백라이트를 통합하십시오. 제품에 백라이트를 추가하면 시각적 매력이 향상되고 브랜드의 독특한 스타일이 정의됩니다. 백라이트는 특히 어두운 설정에서 장치 작동 중에 사용자를 안내하고 피드백을 제공합니다. 사용자 인터페이스 어셈블리에서 브랜드 명판에 이르기까지 BOYD는 설계 고려 사항을 지원하고 프로그램에 적합한 통합 백라이트 솔루션을 제공합니다.
Backlighting-3 (백라이트-10)
백라이트
eMobility

eMobilty 및 운송

센터 콘솔 컨트롤, 주변 조명, 기어 변속 PRNDL 표시기, 인포테인먼트 시스템, 대시보드 표시기, 시작 버튼 등 백라이트의 이점을 누릴 수 있습니다

의료용

의료용

의료 서비스 제공자 또는 환자를 위한 의료 장비 인터페이스

고도로 구성 가능

가전 제품 및 산업 제어

대형 가전제품을 위한 인터페이스 패널 또는 산업 제어 시스템을 위한 반응형 조명.

멤브레인 스위치

멤브레인 스위치 및 키패드

멤브레인 스위치 기술에 대한 BOYD의 전문 지식을 갖춘 맞춤형 HMI 솔루션을 알아보십시오. 의료 및 산업 장비와 같은 산업에 이상적인 당사의 멤브레인 스위치는 인쇄된 그래픽 오버레이가 있는 마이크로 모션, 순간 접촉, 유연한 회로입니다. BOYD는 견고한 소재와 손쉬운 세척성을 갖춘 맞춤형 색상, 질감, 백라이트 및 촉각 반응 옵션을 포함한 완벽한 사용자 정의를 제공하여 멤브레인 스위치 패널 설계가 특정 요구 사항을 충족하도록 합니다.
안전성 향상

우수한 내구성

간편한 클렌징 기능을 제공하는 멤브레인 스위치는 수분, 화학 물질 및 마모에 내성이 있습니다.

설계 유연성

설계 유연성

사용자 지정 색상, 텍스처, 백라이트 및 촉각 응답 옵션을 갖춘 멤브레인 스위치는 다양한 설계 구성을 제공합니다.

정전식 터치 센서 및 스위치

기계식 버튼을 정전식 스위치가 있는 우아하고 비촉각적이며 컴팩트한 사용자 인터페이스로 교체하여 BOYD의 HMI 솔루션으로 사용자 인터페이스를 업그레이드하십시오. 이 혁신은 여러 설계 계층과 구성 요소를 제거하여 기존 스위치 회로를 간소화합니다. 정전 용량 스위치는 곡면에 적용되고 유리 또는 장식된 플라스틱 뒤에 장착되는 얇은 비기계적 설계입니다. 애플리케이션 요구 사항에 따라 이러한 센서는 백라이트를 사용하여 비용 효율적인 최신 설계를 제공할 수도 있습니다. BOYD는 정전식 터치 감지 기능을 제공하기 위해 일반적으로 사용 가능한 마이크로 컨트롤러와 통합할 수 있는 다양한 인쇄 정전식 센서를 제공합니다.
정전식 터치 스위치-3
정전식 터치 스위치
세련되고 현대적인 디자인

매끄럽고 현대적인 디자인

기계식 버튼을 우아하고 촉각이 없는 컴팩트한 사용자 인터페이스로 교체

안전성 향상

우수한 내구성

밀폐되고 매끄럽고 쉽게 세척할 수 있는 정전 용량 스위치로 스위치와 장치 수명을 연장하여 습기나 먼지가 발생하지 않습니다.

디자인 유연성 및 향상된 사용자 경험

설계 유연성 및 향상된 사용자 경험

다양한 입력 메서드 및 피드백 메커니즘을 통합하여 최종 사용자와의 통신 계층을 추가하고 유용성을 향상시키게 됩니다.

사용자 인터페이스 인쇄 회로 기판(PCB)

인쇄 회로 기판(PCB)을 통합하여 BOYD의 HMI 솔루션으로 사용자 인터페이스를 최적화하십시오. 견고한 서브 패널이 필요하지 않음으로써 PCB는 재료 사용 및 상호 연결을 단순화합니다. BOYD는 PCB를 키패드, 백라이트 및 디스플레이 화면과 같은 다른 스위치 솔루션과 결합하여 애플리케이션에 완벽한 사용자 인터페이스를 만드는 데 특화되어 있습니다. 당사의 포괄적인 서비스는 사용자 인터페이스 PCB 제조의 전체 스펙트럼을 포괄합니다., 회로 기판 스택업 및 설계 지원에서 프로토타이핑 및 제조에 이르기까지.
구성 요소 및 조립 최소화

구성 요소 및 조립 최소화

스위치, 디스플레이 및 백라이트와 같은 여러 기능을 단일 인터페이스 구성 요소에 통합하여 복잡성과 비용을 줄입니다.

사용자 친화적 인터페이스 활성화

사용자 친화적인 인터페이스 사용

제품의 인터페이스 요구를 반영하는 회로 기판을 사용하여 사용자 환경을 사용자 사용자 지정합니다.

인몰드 데코레이션(IMD) 및 인몰드 라벨링(IML) 솔루션

(대본 보기)

산업용 자동차 솔루션: 밀봉 및 NVH 혁신

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!