홈 » 블로그 » Beyond the Basics: 혁신적인 실리콘 몰딩 용도

Beyond the Basics: 혁신적인 실리콘 몰딩 용도

실리콘 몰딩: 산업 전반의 혁신 주도

실리콘 성형은 내구성, 유연성 및 신뢰성이 필요한 산업에 필수적입니다. 다양한 특성을 통해 제조업체는 극한의 온도를 견디는 씰에서 가혹한 화학 물질에 내성이 있는 튜브에 이르기까지 응용 분야별 솔루션을 만들 수 있습니다. 업계가 더 높은 성능과 안전 표준을 요구함에 따라 실리콘 몰딩은 계속해서 혁신을 주도하고 있습니다. Boyd는 eMobility, 의료, 산업, 식음료 부문에 고급 실리콘 솔루션을 제공하고 산업 인증 준수를 보장하며 글로벌 제조 역량을 통해 정밀도를 제공함으로써 이러한 발전을 지원합니다.

EV 부품용 고급 실리콘 씰

EV 부품용 고급 실리콘 씰

Boyd는 빠르게 발전하는 eMobility 부문에서 모터 냉각수 씰, 배터리 하우징 씰 및 충전 포트 씰을 위한 실리콘 솔루션을 제공합니다. 당사의 배터리 하우징 씰은 극한의 기계적 에너지를 흡수하여 효율적인 조립과 누출 없는 성능을 보장합니다. Boyd의 독점적인 실리콘 폴리머는 오일, 액체 및 유독한 화학 물질에 저항함으로써 EV 응용 분야에서 내구성 있고 오래 지속되는 성능을 제공합니다. UV 및 내후성 실리콘 화합물로 설계된 당사의 충전 포트 씰은 까다로운 실외 환경에서 긴 굴곡 수명과 안정적인 성능을 보장합니다.

의료 기기용 정밀 실리콘: 환자 안전 보장

의료 응용 분야에서 실리콘 성형은 환자 치료의 안전과 성능을 보장합니다. Boyd 치료 효과를 향상시키기 위해 마취 및 호흡 장비와 같은 장치를 위한 독점적인 실리콘 화합물 및 형상을 설계합니다. 당사의 실리콘 씰 및 구성 요소는 여러 번의 멸균 주기를 견디고 오염을 방지하므로 환자와의 직접적인 접촉에 이상적입니다. Boyd의 피부에 안전한 포뮬러는 의료 시술 중 편안함과 안전성을 모두 제공합니다.

의료기기용 정밀 실리콘

산업용 내구성을 위한 실리콘 솔루션

산업용 내구성을 위한 실리콘 솔루션

Boyd의 산업용 실리콘 성형 솔루션에는 실리콘 튜브, 어셈블리 및 씰이 포함됩니다. 우리는 극한의 온도, 높은 굴곡 주기 및 화학 물질 노출과 같은 가혹한 환경을 견디도록 설계된 포뮬러와 기하학적 구조를 만듭니다. 당사의 실리콘 씰은 오일, 가스 및 기타 액체에 대해 누출 없는 성능을 제공하는 동시에 장기적인 기계적 댐핑을 제공합니다. 이러한 솔루션은 탁월한 보호 및 신뢰성을 보장하여 산업 시스템의 운영 효율성을 최적화합니다.

디스펜싱에서 포장까지: 식품 및 음료 산업을 위한 실리콘

Boyd의 실리콘 성형 솔루션은 디스펜싱 및 포장 장비, 여과 시스템 및 커피 머신을 위한 신뢰할 수 있는 씰로 식품 및 음료 산업을 지원합니다. 당사의 유체 디스펜싱 튜브 및 주입 시스템 씰은 엄격한 위생 및 성능 표준을 충족하도록 설계되었습니다. NSF-51 및 NSF-61과 같은 산업별 인증을 통해 Boyd은 식품 및 음료 응용 분야의 실리콘 솔루션이 안전 및 규제 요구 사항을 준수하도록 보장합니다.

식품 및 음료 산업을 위한 실리콘

규제 응용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 파트너: Boyd의 실리콘 몰딩

Boyd는 글로벌 소재 혁신 과 수십 년간의 실리콘 성형 전문 지식을 활용하여 규제된 응용 분야를 위한 중요한 실리콘 솔루션을 제공하는 데 앞장서고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 기술 설계 및 엔지니어링 팀은 재료 선택, DFM(Design for Manufacturing) 및 프로토타이핑을 지원하며, 글로벌 제조 입지를 통해 효율적인 생산 및 유통을 보장합니다. 클린룸 제조 에서 최고의 실리콘 제형에 이르기까지, Boyd는 실리콘 성형 솔루션을 위한 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

eMobility, 산업, 의료 또는 식품 및 음료 산업에서 Boyd 성능, 안전 및 신뢰성을 위해 실리콘 성형 응용 제품을 엔지니어링합니다. 다음 프로젝트를 혁신하는 데 도움이 될 수 있는 방법을 알아보려면 당사와 연결하십시오.