산업 기술

산업 기술

대형 장비

장치 모니터링 및 테스트

자동화

시설 및 운영 응용 프로그램

산업 기술
놀다일시 중지

산업 기술

기술 혁신은 생산을 유지하고 개선하기 위해 더 복잡하고 "스마트한" 솔루션이 필요함에 따라 산업 및 제조 산업을 크게 변화시켰습니다. 전자 제품은 재생 에너지로 인프라에 전력을 공급하는 방식부터 스마트 자동화를 통한 프로세스 혁신, 화학 처리, 제조, 식품 생산 및 포장을 위해 조명과 온도를 최적화하는 방법에 이르기까지 산업 생산의 거의 모든 측면에 스며들어 있습니다.

 

산업 기술

정밀 제조: 첨단 HMI, 밀봉 및 단열 솔루션

(대본 보기)

스마트 자동화 및 제조

이전에는 수작업이 전자화되고 있었지만, 전통적인 전자장치는 점점 더 똑똑해지고 신뢰성이 높아지며 수명도 길어지고 있습니다. 이는 주로 더 나은 밀봉, 보호, 단열, 차폐 덕분입니다. Boyd 솔루션은 신뢰성 향상, 조명 조절, 장치 및 제품의 침투 방지, 전자기기를 혹독한 환경으로부터 보호하는 데 도움을 줍니다.

산업용 드라이브 및 제어 시스템

(대본 보기)

Maximize BESS Performance with Boyd’s Sealing Technologies

(대본 보기)

공정 장비 및 유체 전달 시스템

Boyd 고품질 엔지니어링 재료 부품으로 엄격히 통제된 화학, 식품, 식수, 제약 공정을 지원합니다. 재료는 과도한 열이나 강한 세척제를 사용하더라도 물질의 이동에 저항해야 합니다. Boyd 는 스위치 캐비닛 밀봉, 고압 전달용 직물 강화 라인, 음료 디스펜스 시스템 등 식품용 실리콘 튜브 와 밀봉을 제조하며, 소량 배치부터 대규모 생산까지 엄격한 순도 기준을 충족합니다. SOLIMIDE® 폼 열 재킷과 같은 열 절연재는 외부 온도로부터 라인을 절연하여 유체 라인 온도를 유지하는 데 도움을 줍니다.
맞춤형 호스
맞춤형 호스

산업용 실링 솔루션

냉동, HVAC 및 화학 처리 시스템은 산업 공정에 매우 중요하며 효율적이고 효과적으로 작동하기 위해 적절한 밀봉 솔루션에 의존합니다. BOYD의 광범위한 씰링 솔루션 포트폴리오는 폼 테이프, 에어 덕트 및 배플에서 표준 및 맞춤형 O-링, 열악한 환경을 견딜 수 있는 맞춤형 성형 호스 및 고온 개스킷에 이르기까지 다양합니다. 솔루션은 각 응용 분야에 대해 매우 정밀한 형상으로 변환되어 더 적은 조립 시간과 더 낮은 비용으로 최적화된 밀봉을 보장합니다.

산업 보호 솔루션

산업 시스템은 일상 생활을 지원하는 인프라에 필수적입니다. 이러한 시스템을 보호하는 것은 신뢰성을 유지하고 고가의 장비의 긴 수명을 보장하는 데 중요합니다. 적절한 보호는 또한 작업자와 최종 사용 소비자 모두에게 안전과 편안함을 보장합니다. BOYD의 광범위한 보호 솔루션에는 소음, 진동 및 가혹감 감쇠 및 흡수, EMI/RFI 차폐 및 흡수, 공기 필터, 전기 및 열 절연, 화면 보호 및 필름 또는 버튼 및 키패드 커버와 같은 사용자 인터페이스 보호가 포함됩니다.

소음 및 진동 감쇠 파트 2-영웅

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!