홈 » 블로그 » UL 969 마킹 및 라벨링 표준

UL 969 마킹 및 라벨링 표준

The UL 969 standard covers a wide range of label applications, including nameplate labels, warning labels, graphic overlays, identification labels, and more. Products that meet the standard UL 969 requirements undergo testing and evaluation to ensure that the labels remain legible and securely attached to the product under normal use and foreseeable environmental conditions.

 

UL 969 등급이 중요한 이유는 무엇입니까?

제조업체, 소매업체 및 소비자는 UL 969 라벨을 사용하여 안전 지침, 규정 표준 준수, 브랜드 아이덴티티 또는 구성 요소 식별과 같은 중요한 정보를 전달합니다. UL 969 규정 준수는 정확하고 신뢰할 수 있는 라벨링 정보를 보장하고 안전을 증진하며 고객 만족도를 높이는 데 필수적입니다.

UL 969 준수 라벨은 제조업체의 책임 감소, 브랜드 향상 및 고객 보증을 제공합니다. UL 969 요구 사항을 충족함으로써 제조업체는 인정된 안전 및 성능 표준을 준수하는 고품질 라벨을 생산하겠다는 약속을 보여줍니다.

전반적으로 UL 969은 라벨이 내구성, 가독성 및 환경 조건을 견딜 수 있음을 보증하여 궁극적으로 제품의 전반적인 안전성과 신뢰성에 기여하는 라벨링 시스템의 중요한 표준입니다.

UL 969 요구 사항에 대한 BOYD

BOYD는 광범위한 응용 분야를 위한 명판, 그래픽 오버레이, 정보, 안전 및 브랜드 라벨을 만드는 데 수십 년의 경험과 전문 지식을 보유하고 있습니다. 우리는 장식 및 기능 라벨을 전문으로 하며 UL, cUL 및 CSA 라벨 제조업체로 승인되었습니다.

Boyd의 다양한 승인된 UL 969 구조를 활용하여 다양한 마킹 및 라벨링 요구 사항을 충족하십시오. 당사의 라벨 구성 재료는 엄격한 테스트를 거쳐 UL 969 인증을 받았으므로 특정 응용 분야에 대한 개별 승인을 받을 필요가 없어 승인 프로세스와 관련된 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다. 40개 이상의 승인된 UL 969 재료 구조를 통해 제품 요구 사항을 충족하는 가장 적합한 옵션을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

일부 UL 969 라벨 구조는 3 자 또는 OEM의 제조 위치에서 추가 인쇄가 필요합니다. 날짜 코드, 로트 번호 또는 고유 바코드와 같은 항목은 BOYD의 사전 승인된 열전사 인쇄 장비 중 하나와 적절한 열전사 리본을 사용하는 한 모두 추가할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 사전 인쇄된 고품질 UL 969 라벨을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 제조 위치에서 추가 정보를 추가할 수 있는 유연성을 확보할 수 있으며 여전히 UL 969 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

BOYD의 UL 969 전문 지식을 통해 라벨링 및 마킹 프로젝트를 간소화하고, 리드 타임을 단축하고, 산업 표준 준수를 보장하고, 설계 반복 프로세스 및 시장 출시 시간을 단축하고, 특정 요구 사항에 맞는 내구성 있고 신뢰할 수 있는 라벨 및 마킹 솔루션을 구현할 수 있습니다. 라벨링 솔루션에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 당사 전문가와의 상담 일정을 잡으십시오.