자동차

자동차

엔진 수납부

계기 패널

인테리어 및 마감

외장 및 마감

이전 화살표
다음 화살표

자동차

울퉁불퉁한 도로 상태

자동차 산업은 지속적으로 성능을 향상하면서 연료 효율을 높이고 비용 효율적인 솔루션으로 탁월한 승객 편의성과 승객 안전성을 제공합니다. 자동차 제조업체는 성능, 경량감, 사용자 경험을 향상하기 위해 지속적으로 혁신하며 자동차에 신기술을 통합합니다. 따라서 극한 환경에서도 운전자와 승객을 보호하고 단열재와 첨단 안전 시스템을 사용해 보호성을 강화하며 효과적인 HVAC 및 인포테인먼트 시스템으로 편안함을 실현할 고성능 솔루션을 절대적으로 필요로 합니다.

 

자동차
외관 및 마감

BOYD: 가볍고 신뢰할 수 있는 솔루션 혁신

Boyd is an adept design, testing, and manufacturing partner for automotive sealing, protection and insulation solutions. We develop high-performance solutions at low landed costs that meet the rigorous demands of the automotive industry. Through our experienced design and manufacturing teams, working in our ISO 9001, and IATF 16949 certified facilities, Boyd creates complex assemblies that integrate multiple functions into single components that exceed automotive specifications as well as reduce assembly time, assembly complexity, and overall costs.

자동차 씰링 솔루션

민감한 부품과 승객을 안전하고 건조하게 유지하기 위해 차량에는 개스킷, 고무 압출, 다층 접착 및 접착 시스템과 같은 밀봉 솔루션이 필요합니다. BOYD는 자동차 산업을 위한 까다로운 고성능 씰링 제품 및 어셈블리를 위한 이상적인 파트너입니다. 당사의 엔지니어링 팀은 고객과 협력하여 요구 사항과 조건을 원하는 성능을 위해 자동차 지정 원자재로 변환하며, 제조의 대량 정밀 변환 및 다중 재료 통합은 고품질 생산을 가능하게 합니다. 요구 사항에 따라 복잡한 형상의 고급 개스킷, 다중 재료 또는 강화 엘라스토머 압출 또는 통합 성형 솔루션이 필요한 경우 BOYD Class 100 - 100K 인증 클린룸 환경에서도 도움을 드릴 수 있습니다.

상업 인테리어 및 마감

자동차 보호 솔루션

차량은 긴 수명을 보장하기 위해 여러 수준의 보호가 필요합니다. 온보드 구성 요소는 비, 눈, 모래, 소금, 충격 및 진동과 같은 가혹한 도로 조건에서 보호가 필요합니다. 운전자와 승객은 엔진 열, NVH(소음, 진동 및 가혹함) 및 BSR(버즈, 삐걱거리는 소리 및 딸랑이)으로부터 보호해야 합니다. 보호 필름 및 접착 시스템은 운송 중에 새로운 표면을 안전하고 긁지 않고 유지하고 마찰이 많으며 표면을 더 오래 지속합니다.

Boyd는 수 십년 간 자동차 OEM 및 Tier를 위한 다양한 보호 솔루션을 제조해왔습니다. 배송 및 조립 과정에서 흠집 없는 표면을 유지하기 위해 정전기 방지 필름과 같은 보호 솔루션을 생산하고, 실내 인테리어를 오래 유지할 수 있는 견고한 바닥 매트 및 자동차 인테리어의 BSR을 줄이는 내마모성 보호 개스킷에 사용되는 정밀 변환 UHMW 필름을 생산합니다 .

차량 전기화

차량 전기화에 혁명이 있습니다. 더 많은 차량이 첨단 전자 시스템, 인공 지능 및 기계 학습을 통합하고 있습니다. 하이브리드, 전기 및 자율 주행 차량을 위한 BOYD 솔루션에 대한 자세한 내용은 eMobility 페이지를 참조하십시오.

eMobility
인포테인먼트 디스플레이

자동차 정밀 변환 기능

고속 정밀 변환 제조 능력을 통해 차량 전체에 다이컷 열 관리 솔루션을 제공합니다. Boyd 엔지니어링팀은 가스 탱크 또는 배기 시스템에 부착된 정밀 변환 열 차폐에서부터 다층 열 전도성 접착제 및 자동차 전자 제품 및 LED 조명용 테이프에 이르기까지, 자동차 응용 분야에 적합한 열 관리 재료를 선택하도록 지원합니다. 이제 생산 비용을 낮게 유지하면서 어셈블리 및 성능 요건에 최적화된 맞춤형 설계 솔루션DFM(제조 설계)을 실현하십시오.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!