열 소프트웨어 솔루션

정확하고 간소화된 소프트웨어로 애플리케이션에 적합한 2상 및 액체 열 관리 솔루션을 개발 및 최적화하여 설계 시간을 단축합니다.

열 소프트웨어 솔루션

Boyd Corporation의 열 사업부는 수십 년에 달하는 열 전문 지식과 경험적 데이터를 활용하여 열 모델링에 사용할 혁신적인 새로운 소프트웨어 애플리케이션을 개발해 왔습니다.

복잡한 시스템의 보다 정확하고 사용하기 쉬운 컴퓨팅 설계에 대한 업계의 요구를 통해 Aavid는 이러한 요구를 해결할 수 있는 도구를 개발했습니다. 히트 파이프, 증기 챔버, 열교환기 및 액체 시스템이 효과적인 냉각 솔루션에 점점 더 중요해짐에 따라 당사의 열 소프트웨어 솔루션을 통해 엔지니어는 이를 보다 정확하고 효율적이며 더 자신있게 적용할 수 있습니다.


Aavid SmartCFD

Aavid SmartCFD는 현재 산업 제품의 격차를 해소하고 드라이아웃 경고 기능, Qmax 및 전체 시각화를 포함하여 보다 정확한 히트 파이프 모델링을 지원합니다.

이러한 고급 기능 외에도 "스마트 객체"를 사용하면 사용자가 설계할 때 안내할 수 있습니다. 이러한 개체에는 특성을 정의하고 디자인이 응용 프로그램 요구 사항을 충족하지 않는 경우 사용자에게 알리는 임베디드 물리가 있습니다. 이러한 계산을 통해 사용자는 이러한 부품의 내부 작동에 대한 친밀한 지식 없이 복잡한 구성 요소를 성공적으로 모델링할 수 있습니다. 이 독특한 기능은 시간, 좌절 및 비용이 많이 드는 실험 비용을 절약할 뿐만 아니라 설계를 구체화할 때 사용자에게 교육합니다.




Aavid Genie

Aavid Genie는 간단한 방열판 설계 및 열 시뮬레이션뿐만 아니라 보다 복잡한 설계 주기를 시작할 때 타당성 조사를 위한 신속한 모델링을 가능하게 하는 온라인 설계 도구입니다.

히트싱크는 6가지 제조 방법으로 몇 분 만에 설계 및 시뮬레이션할 수 있으며 정의된 유속, 덕트, 인터페이스 저항 또는 히트 파이프를 추가할 수 있습니다. Aavid SmartCFD의 동일한 경험적 데이터 기반 솔버를 사용하여 사용자는 히트싱크 애플리케이션에서 히트 파이프를 사용해 볼 수 있습니다. 사용자는 자체 크기, 열 부하 및 인터페이스 저항을 갖춘 방열판 베이스에 최대 10개의 개별 열원을 추가할 수 있습니다.

Aavid Genie는 계약이나 구독료가 필요하지 않은 무료 온라인 응용 프로그램입니다.


온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931