인공 지능 및 자율 컴퓨팅

Autonomous Compute란 무엇이며 왜 중요한가요?

자율 컴퓨팅을 사용하면 컴퓨터 시스템, 소프트웨어 또는 네트워크가 독립적으로 작동하고 사전 정의된 규칙, 알고리즘 또는 인공 지능(AI)을 사용하여 의사 결정을 내릴 수 있습니다. AI 기반 도구 및 기술은 자율 컴퓨팅 애플리케이션이 활용하는 귀중한 통찰력과 최적화를 제공합니다. AI 기술과 머신 러닝의 발전은 운송, 의료, 클라우드 데이터 센터 등과 같은 부문에서 자율 컴퓨팅 솔루션의 채택을 가속화합니다. 자율 컴퓨팅은 기업과 소비자를 위한 효율성 향상, 안전성 향상, 보다 편리한 솔루션으로 산업을 변화시키고 있습니다.

자율 컴퓨팅
기계 학습

인공 지능 및 기계 학습이란 무엇이며 왜 중요한가요?

인공 지능은 인간 지능을 시뮬레이션하기 위해 지능형 시스템을 만드는 광범위한 개념을 포함합니다.

기계 학습(ML)은 특정 작업에 대해 명시적으로 프로그래밍하지 않고도 컴퓨터가 학습하고 성능을 개선할 수 있도록 하는 알고리즘 개발에 중점을 둔 AI의 하위 집합입니다. 기계 학습은 애플리케이션과 산업 전반에 걸쳐 AI의 잠재력을 발전시키고 실현하는 데 기여하는 강력한 도구입니다.

왜 인공지능솔루션에 Boyd를 선택해야 할까요?

레벨 4-5-자율성 활성화
Accelerate advanced driving assistance systems (ADAS) with solutions that unlock high-performance autonomous compute possibilities to enable level 4 and 5 autonomies.
글로벌-FDA

BOYD는 지정학적 변화, 지역 소싱의 전략 변화, 니어 쇼어링 또는 글로벌 제조 움직임에 대응하여 지역적 요구가 발달함에 따라 고객과 함께 움직입니다.

제품 수명 연장
Boyd’s speed and responsiveness combined with decades of design expertise and robust, proprietary modeling tools enable quick design iterations and accelerated speed to market.
기능성 및 성능 향상

Boyd seals and protects the most demanding processors in the world with solutions that increase performance efficiency, optimize resource utilization, maximize compute speed, and increase reliability.

자율 컴퓨팅, AI 및 기계 학습(ML)의 예

머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 AI를 통합하는 조직은 비즈니스 운영을 개선하고 프로세스를 자동화하며 의사 결정을 개선합니다. 자율주행차는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 AI를 사용하여 센서의 데이터를 분석하고 다른 차량, 보행자 및 장애물과 같은 물체를 식별 및 추적합니다. AI 알고리즘은 X선, CT 스캔 및 MRI 스캔과 같은 의료 이미지를 인상적인 정밀도와 속도로 처리하고 분석하여 의사가 정확하고 시기 적절한 진단을 내릴 수 있도록 지원합니다.

Autonomous Compute 리소스

Autonomous Compute 씰링, 절연 및 차폐

당사의 엔지니어링 및 재료 과학 전문 지식을 통해 특정 응용 분야에 맞는 맞춤형 솔루션을 설계할 수 있습니다. 우리는 고성능 프로세서를 밀봉, 절연 및 차폐하여 내구성과 신뢰성을 높이고 에너지 효율성을 더 잘 최적화하며 열악한 환경과 극한의 온도로부터 보호합니다. 당사의 재료 과학 유산을 활용하여 성능, 신뢰성 및 에너지 효율성에 최적화된 혁신적인 AI 기반 솔루션을 설계하십시오.

자율 컴퓨팅 밀봉 절연 및 차폐
밀봉 및 보호 클라우드 데이터 센터

공기 흐름 관리

성능 효율성을 높이고, 리소스 활용을 최적화하고, 에너지 회수를 극대화하고, 모든 시스템 수준에서 안정성을 높이는 솔루션으로 까다로운 AI 및 머신 러닝 데이터 센터를 밀봉, 절연 및 보호합니다. BOYD 누출 방지 폼과 개스킷은 공기 누출을 방지하고 공기 흐름을 최적화하여 냉각 시스템이 최고의 성능으로 작동할 수 있도록 합니다.

소음 진동 가혹성 및 충격을 위한 솔루션

소음과 진동은 애플리케이션의 여러 소스에서 발생하며 안정성, 네트워킹 및 연결 시스템 성능에 부정적인 영향을 미칩니다. 음향 및 진동 감쇠에 대한 BOYD의 전문 지식을 통해 고급 NVH 솔루션을 설계하고 조용하고 안정적이며 제어된 성능에 크게 의존하는 가장 까다롭고 민감한 AI 및 컴퓨팅 최종 장치 애플리케이션을 위한 충격을 흡수할 수 있습니다.

소음-진동-가혹함 및 충격

전자기 간섭(EMI) 차폐로 성능 요구 사항 초과

EMI 차폐는 전자기 복사가 AI 및 자율 컴퓨팅 시스템 기능을 방해하는 것을 방지하는 데 중요합니다. 전기 전도도, 유전율, 자기 유전율 및 물리적 기하학의 균형을 유지하여 고급 EMI 차폐 솔루션으로 EMI 전송을 억제합니다. BOYD의 EMI 및 RFI 차폐 솔루션을 통해 고객 만족도 및 안전성을 향상시키고, 전자 신호 무결성을 개선하고, 규제 승인을 보장하고, 보증 청구를 줄일 수 있습니다.

전기 절연

전기 전열

고유전 절연체로 중요한 시스템 및 유지보수 기술자를 감전으로부터 보호하십시오. BOYD V-0 화염 등급 유전체 절연체로 스파크 전압을 차단하면 복잡한 컴퓨팅 프로세스의 무결성이 유지됩니다.

AI를 통한 맞춤형 효율적인 사용자 인터페이스 지원

인공 지능은 보다 발전된 HMI(Human Machine Interface) 설계를 가능하게 합니다. AI는 특히 차량에서 사용자 경험을 혁신할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. AI의 성장은 인간/기계 인터페이스 및 텔레매틱스와 같은 자동차 인터페이스 통합을 증가시켜 안전하고 즐겁고 효율적인 운전 경험을 보장합니다.

AI를 통한 맞춤형 및 효율적인 사용자 인터페이스 활성화
커넥티비티-디스플레이-텔레매틱스-히어로

BOYD의 고급 디스플레이 솔루션

헤드업 디스플레이, 내비게이션 및 인포테인먼트 시스템, 스마트 미러와 같은 혁신적인 기술에는 소비자가 이러한 추가 기능의 이점을 누릴 수 있는 고급 디스플레이 솔루션이 필요합니다. 디스플레이 어셈블리를 최적화하고 원자재를 통합 디스플레이 개스킷 및 BOYD 있는 스크린 강화 어셈블리로 변환합니다. 디스플레이 솔루션을 단순화하고 전체 조립 시간, 재료 비용 및 공급망 복잡성을 줄입니다.

Enhance Efficiency, accuracy, and Customization Capabilities of Labels for Artificial Intelligence Applications

BOYD는 가볍고 견고한 eMobility ADAS 애플리케이션에서 고성능 엔터프라이즈 AI 및 ML 설치에 이르기까지 고객의 고유한 요구 사항을 충족하기 위해 수많은 UL, cUL 및 CSA 승인 맞춤형 라벨을 개발합니다. 우리는 브랜딩, 중요한 정보, 전기 절연 및 기타 기능을 신뢰할 수 있는 고품질의 단일 솔루션으로 결합합니다. 다기능 라벨은 공급망 복잡성을 줄이고 총 최저 착륙 비용을 통해 브랜드 관리와 소비자 안전을 향상시킵니다.

라벨 및 표시기

eMobility를 위한 HMI(Human Machine Interface) 솔루션

(대본 보기)

고급 디스플레이 솔루션 제작에 들어가는 사항

(대본 보기)

ADAS-인포그래픽

ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)란 무엇입니까?

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 운전자가 차량을 보다 안전하게 운전할 수 있도록 도와주는 능동 시스템입니다. 이러한 각 고급 시스템은 차량 주변에 위치한 다양한 센서를 사용하여 데이터를 수집하고, 온보드 전자 장치로 이 정보를 처리하고, 텔레매틱스를 통해 다른 시스템과 통신합니다. ADAS는 보다 직관적인 차량 작동에서 레벨 5 자동화를 갖춘 완전 자율 주행 차량에 이르기까지 광범위한 기능을 가능하게 합니다. 이러한 시스템은 운전자 오류를 완화하고 생명을 구하도록 설계되었습니다.

ADAS 솔루션에 Boyd를 사용하는 것에 대해 아직 확신이 서지 않습니까?

Boyd’s heritage and expertise includes sealing, insulation and protecting critical systems like ADAS. Our engineered material solutions can help seal sensors and electronics from environmental hazards and mitigate shock and vibration impact to the longevity and reliability of these systems. Part of our renowned expertise is in handling the most challenging materials, including optically clear adhesives. From advanced bonding solutions to custom elastomeric gaskets and foam solutions, Boyd can help you protect and extend the lifetime and reliability of the ADAS system you’ve painstakingly designed.
통합 디스플레이 개스킷
글로벌 네트워크 및 로컬 지원

글로벌 네트워크 및 로컬 지원

3개 대륙에 걸쳐 BOYD의 40+ ISO 9001 및 9개의 IATF 16949 인증 제조 시설은 가장 까다로운 품질 관리 시스템(QMS 프로세스)에 맞춰 높은 기준을 충족하고 고객의 기대를 뛰어넘습니다. 우리는 프로세스 최적화, 조직 효율성, 효과적인 관리 및 조립 프로세스를 강조하여 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 생산성을 극대화합니다.

미래의 지속가능성 규정 해결

BOYD의 글로벌 입지와 지역 내 ISO 14001 인증은 지역 규정 및 표준에 맞는 환경 관행을 가능하게 하여 규정 준수 및 지속 가능한 운영을 보장합니다. AI, 컴퓨팅 및 e모빌리티 산업과의 오랜 파트너십을 통해 기술 발전의 최전선에 서고 진화하는 소비자 요구를 예측하여 미래를 위한 지속 가능성 규정을 해결할 수 있습니다.

AC/ADAS, AI 및 ML의 이점

ADAS를 사용하여 배터리 사용, 경로, 예측 에너지 관리 등을 최적화하여 EV의 에너지 소비를 줄이고 연료 효율성을 개선합니다.

운전자에게 잠재적인 위험을 경고하고 경우에 따라 운전자를 대신하여 시정 조치를 취하여 안전을 강화합니다.

ADAS를 통해 차량 상태를 모니터링하고 운전자에게 잠재적인 유지 관리 요구 사항을 경고하여 고장 및 비용이 많이 드는 수리를 방지합니다.

반복적이고 노동 집약적인 작업을 자동화하고 AI 및 ML을 사용하여 효율성과 생산성을 개선합니다.

방대한 양의 데이터를 처리하여 귀중한 통찰력, 패턴 및 추세를 빠르게 추출하여 비즈니스 전략과 운영을 향상시키는 데이터 기반 의사 결정을 내립니다.

추천, 서비스 및 경험을 개인화하여 AI 기반 알고리즘을 사용하여 고객 만족도와 참여도를 높입니다.

AI를 활용한 과거 데이터를 기반으로 한 예측 분석을 통해 트렌드, 고객 행동, 시장 변화를 예측합니다.

제너레이티브 AI 및 EV 배터리

AI 및 자율 컴퓨팅을 위한 BOYD

Quiet solutions reduce environmental noise pollution for safer compute operations.

60+ years of field-proven performance and over 1 billion units shipped in transportation, aerospace, and defense applications for trusted reliability in markets where safety is a key concern.

ADAS FAQs

ADAS란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 센서, 카메라, LiDAR 및 레이더를 사용하여 주변 환경을 모니터링하고 제동, 조향 및 차선 유지와 같은 작업을 지원합니다. 실시간 데이터를 처리하여 위험을 감지하고 사고를 예방하는 데 도움이 됩니다.

ADAS에는 몇 가지 유형이 있습니까?

ADAS에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 자동 비상 제동, 사각지대 감지, 주차 보조 등 여러 유형이 있습니다. 각 시스템은 주행 안전과 편의성의 다양한 측면을 지원합니다.

ADAS에는 어떤 센서가 사용됩니까?

ADAS는 레이더, 카메라, 초음파 센서 및 LiDAR를 사용하여 차량 주변을 모니터링하고 물체 감지, 거리 측정 및 차선 추적과 같은 작업을 지원합니다.

ADAS에는 어떤 하드웨어가 사용되나요?

ADAS는 센서, 카메라, 레이더, LiDAR, 중앙 처리 장치(CPU) 및 그래픽 처리 장치(GPU)를 사용하여 실시간 의사 결정과 보다 안전한 운전을 위한 데이터를 수집하고 처리합니다.

ADAS에는 어떤 프로세서가 사용됩니까?

ADAS는 종종 SoC(System-on-Chip) 솔루션, CPU(중앙 처리 장치) 및 GPU(그래픽 처리 장치) 형태의 고성능 프로세서를 사용하여 센서의 데이터를 관리하고 물체 감지, 경로 계획 및 차량 제어에 대한 실시간 결정을 내립니다.

ADAS는 누가 제조합니까?

주요 자동차 제조업체, 기술 회사 및 전문 공급업체는 ADAS를 제조하여 첨단 운전자 지원 시스템을 차량에 통합하는 데 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설계 및 생산합니다.

ADAS의 핵심 구성 요소는 무엇입니까?

ADAS의 주요 구성 요소에는 센서(예: 레이더, 카메라 및 LiDAR), 제어 장치, 소프트웨어 알고리즘 및 통신 시스템이 포함됩니다. 이러한 요소는 함께 작동하여 환경을 감지하고, 데이터를 처리하고, 안전과 편의성을 향상시키는 주행 작업을 실행합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!