자동화

자동화란 무엇이며 왜 중요한가요?

자동화는 기술, 도구 및 체계적인 절차를 활용하여 사람의 개입이 제한된 작업을 실행합니다. 조직은 자동화를 활용하여 반복적이고 복잡한 작업을 최적화하여 효율성, 정확성 및 전반적인 생산성을 향상시킵니다. 자동화 장비는 제조, 조립, 테스트 및 품질 보증 또는 포장을 지원하는 기계 하드웨어 또는 시스템입니다.

자동화 솔루션을 Boyd해야 하는 이유

설계 샘플, 프리젠테이션 또는 개념 증명을 위한 값비싼 도구 없이 빠르고 쉽게 변경할 수 있는 프로토타입을 사용하여 제품을 더 빨리 출시할 수 있습니다.

까다로운 설계 사양을 충족하고 BOYD의 3D 프린팅 옵션을 사용하여 언더컷, 재진입 각도, 빈 공간 등을 포함한 복잡한 부품 형상을 실현할 수 있습니다.

소량의 3D 프린팅 생산 실행으로 제품 설계를 빠르게 반복하고 개선하는 낭비를 제거합니다.

더 빠른 프로토타이핑, 더 많은 생산량 및 더 짧은 리드 타임을 갖춘 경제적인 기술.

파워 일렉트로닉스 인버터 냉각

자동화의 예

산업 제조는 자동화를 활용하여 로봇 공학에서 3D 프린팅 및 레이저 가공과 같은 최첨단 기술에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 효율성, 정밀도 및 제어를 개선합니다. 반도체 자동화 테스트 장비는 검증 프로세스를 가속화하고 현장 구성 요소 고장을 줄입니다. 모터 드라이브는 특히 자동차 산업에서 놀라운 정확도와 효율성으로 부품을 용접, 도장 및 조립하기 위해 로봇 팔을 작동시켜 중추적인 역할을 합니다. 마찬가지로 적층 제조는 자동화 시스템을 사용하여 복잡하고 복잡한 3D 물체를 제작하여 높은 수준의 정밀도를 달성합니다.

자동화의 BOYD 차이점

통합 자동화 장비 솔루션을 위한 BOYD의 광범위한 기술 포트폴리오

Boyd is at the forefront of innovation, seamlessly integrating complex engineered material solutions into automation equipment platforms. We leverage these advancements to develop intricate designs and rapidly prototype cutting-edge solutions. Our capabilities extend from creating components such complex human machine interface solutions, to producing silicone and plastic products.
통합 자동화 장비 솔루션
자동화-밀봉 및 보호-솔루션

BOYD의 Sealing and Protection Solutions를 통해 다기능을 하나의 구성 요소로 통합

Boyd’s environmental sealing solutions keep dust and debris out of sensitive equipment, manage or direct airflow, guard against EMI shielding, absorb mechanical or acoustic energy, and seal surfaces against the elements and consumer use environments. Our electronic enclosures and chassis integrate functions into one component including sealing and shielding for efficiency.

BOYD의 광학 인코더를 통한 전반적인 효율성 최적화

옵티컬 엔코더는 중요한 위치 및 모션 피드백을 제공하여 시스템이 최고의 정확도로 작동하고 원활한 성능을 보장하며 전반적인 효율성을 최적화할 수 있도록 합니다. BOYD의 옵티컬 엔코더를 자동화 프로세스에 원활하게 통합하여 정밀도, 정확성 및 효율성을 달성하십시오.

광학 엔코더
백라이트 전면 패널 스위치 및 사용자 인터페이스

포괄적인 Human Machine Interface 및 그래픽 솔루션으로 사용자 경험 향상

HMI(Human Machine Interface)는 제품 설계 및 사용자 경험의 중요한 측면입니다. 기계식 엘라스토머 버튼과 멤브레인 스위치에서 고급 정전식 스위치 및 터치스크린에 이르기까지 BOYD는 자동화 인터페이스 요구 사항을 지원하는 기술 및 설계 경험을 보유하고 있습니다.

BOYD의 그래픽 솔루션

BOYD는 UL 94 화염 등급 솔루션을 통해 내구성 있고 신뢰할 수 있는 장기적인 그래픽 오버레이 및 전기 절연 성능을 위해 박막 플라스틱에 혁신적인 제조 방법론과 Pantone 색상 일치를 통합합니다. 우리는 구성 요소의 복잡성을 단순화하고 브랜딩, 중요한 정보 통신 및 전기 절연을 단일 최고 품질의 솔루션으로 통합하여 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.

산업용 HMI

자동차 산업을 위한 휴먼 머신 인터페이스 솔루션

(대본 보기)

Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions란 무엇입니까?

(대본 보기)

글로벌 네트워크 및 현지 지원

BOYD는 3개 대륙에 걸쳐 40개 이상의 ISO 9001 인증 제조 시설을 운영하고 있습니다. 우수성에 대한 우리의 약속은 단순한 규정 준수를 넘어 가장 엄격한 품질 관리 시스템(QMS 프로세스)을 준수함으로써 고객의 기대를 뛰어넘습니다. 우리는 프로세스를 개선하고, 조직의 효율성을 높이고, 완벽한 관리 및 조립 절차를 실행하는 데 중점을 둡니다.
글로벌 네트워크 및 로컬 지원

자동화의 이점

안정적이고 일관되게 작동하는 자동화 시스템으로 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 최소화합니다.

균일한 출력을 보장하고 사전 정의된 절차를 일관되게 따라 제품 또는 서비스의 변동성을 줄입니다.

변화하는 조건이나 고객 요구에 신속하게 대응하여 경쟁이 치열한 시장에서 민첩성을 보장합니다.

심각한 운영 중단 없이 수요 변화를 수용할 수 있는 확장성을 확보합니다.

혁신과 새로운 기회를 창출하여 육체 노동의 능력을 넘어설 수 있는 복잡한 작업을 처리합니다.

단조롭고 반복적인 작업에서 작업자를 해방시켜 직무 만족도와 창의성을 높일 수 있습니다.

자원 사용을 최적화하고 낭비를 줄이며 자동화를 통해 지속 가능한 관행에 기여합니다.

생산 공정 전반에 걸쳐 품질 검사 및 검사를 가능하게 하여 일관된 제품 품질을 보장합니다.

자동화 과제

유지 보수 및 유지 : 자동화된 시스템은 최적의 작동을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리 및 업데이트가 필요합니다. 자동화 시스템을 유지 관리하지 못하면 다운타임과 효율성 저하로 이어집니다.

기술적 과제: 자동화 시스템은 고급 기술에 의존하며 때때로 즉각적인 해결이 필요한 기술적 결함, 소프트웨어 버그 또는 호환성 문제가 발생합니다.

통합 복잡성: 다양한 공급업체의 다양한 자동화 구성 요소, 시스템 및 소프트웨어를 통합하는 것은 복잡하여 상호 운용성 문제로 이어집니다.

결론

조용한 솔루션은 더 안전한 작동을 위해 환경 소음 공해를 줄입니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!