번인(Burn-In) 및 테스트 소켓
반도체 번인(burn-in) 및 테스트 소켓은 프로세서 및 마이크로칩을 포함한 모든 유형의 집적 회로(IC)를 테스트하고 검증하는 데 필수적입니다. 소켓은 반도체 장치와 테스트 장비 사이의 중요한 인터페이스 역할을 하여 반도체 제조 공정에서 효율성과 비용 효율성으로 정밀한 테스트 및 검증을 가능하게 합니다.
시장 출시 시간 가속화
BOYD의 수십 년간의 반도체 소켓 설계 전문 지식과 강력한 독점 모델링 도구를 통해 설계를 신속하게 반복하고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

칩 테스트 처리 향상

글로벌 도달 범위, 현지 지원

총 소유 비용 절감
통합 솔루션은 낭비, 유지보수 비용 및 가동 중지 시간을 최소화하거나 제거합니다.

보증 청구 감소

애프터 마켓 서비스
반도체 소켓이란 무엇입니까?
반도체 소켓은 테스트 중인 반도체 장치(DUT)를 테스트 장비에 연결하는 특수 장치로, 반도체 구성 요소를 정밀하고 효율적으로 테스트할 수 있습니다. 소켓은 전기적, 기계적, 열적 측면을 단일 어셈블리로 결합하여 DUT의 테스트 또는 검증을 간소화합니다. 반도체 소켓은 테스트 소켓 또는 번인 소켓으로 분류할 수 있습니다.
반도체 테스트 소켓이란 무엇입니까?
테스트 소켓은 반도체 장치의 기능과 성능을 결정하는 데 사용됩니다. 테스트 소켓은 초기 반도체 설계에서 최종 생산에 이르기까지 전체 개발 프로세스에서 사용할 수 있습니다. 테스트 소켓 기능은 지정된 테스트 요구 사항에 따라 다릅니다.
반도체 번인 소켓이란 무엇입니까?
번인 소켓은 IC에 가해지는 응력을 가속화하고 유아 사망률을 높이는 데 사용되는 전기 기계 장치로, 반도체 회사가 생산 인구에서 약한 IC를 제거할 수 있도록 합니다. 이를 통해 제조업체는 반도체가 전자 장치에 통합되기 전에 반도체의 신뢰성과 품질을 보장하여 최종 전자 어셈블리의 최소 수명을 연장할 수 있습니다. 번인 테스트는 전반적인 신뢰성을 높이고 전자 제품의 보증 청구를 줄입니다.

어떤 반도체 소자를 테스트해야 합니까?
모든 유형과 기능의 반도체 칩은 소켓 테스트를 통해 설계 또는 제조 초기에 결함, 오작동 또는 성능 문제를 식별할 수 있습니다. 칩 테스트는 설계 주기를 단축하고 칩이 설계 사양 및 품질 표준을 충족하고 다양한 조건에서 안정적으로 작동하는지 확인합니다.
예를 들어, DRAM, NAND FLASH, ASIC, GPU, CPU 등 메모리/데이터 저장 및 로직/프로세싱에 관여하는 반도체 칩은 소켓 테스트를 거칩니다. 그러나 배치 또는 100%에 대한 구체적인 테스트 접근 방식은 칩의 중요도, 의도된 응용 분야 및 생산량에 따라 다릅니다. 테스트 방법에 관계없이 소켓 테스트는 이러한 칩을 전자 장치에 통합하기 전에 기능과 품질을 검증하는 중요한 단계입니다.
소켓 테스트가 필요한 이유는 무엇입니까?
소켓 테스트 자동화는 고속 테스트 및 신속한 검증을 지원하여 반도체 구성 요소의 테스트 시간을 효과적으로 단축합니다. 개발 단계에서 결함 또는 성능 문제를 신속하게 식별하고 해결하면 엔지니어가 필요한 개선 사항을 신속하게 처리할 수 있으므로 개발 주기가 단축되고 시장 출시 시간이 단축됩니다. 엄격한 소켓 테스트는 현장 고장 및 보증 청구 가능성을 줄이고, 전자 제품의 신뢰성과 내구성을 높이고, 고객 만족도를 높이는 중요한 예방 조치입니다.
BOYD 반도체 테스트 및 번인 소켓을 사용하는 이유는 무엇입니까?
BOYD 패키지 유형 및 크기를 표준 소켓 플랫폼에 적용하는 분야의 선구자입니다. 수십 년에 걸친 당사의 광범위한 반도체 유산은 반도체 테스트와 관련된 복잡성과 과제에 대한 깊은 이해를 제공합니다. 당사는 전기 연결을 최적화하여 정확하고 신뢰할 수 있는 테스트를 보장하는 동시에 잠재적인 손상으로부터 반도체 부품을 보호하는 최첨단 접점 솔루션을 지속적으로 탐색 및 개발하고 있습니다. 당사의 패키지 어댑터는 다양한 반도체 패키지 유형 및 크기와 호환되어 비파괴 검사를 보장하고 귀중한 반도체 구성 요소의 무결성을 보존합니다.
테스트 소켓을 BOYD의 TCU와 페어링하여 테스트 기능 향상
테스트 소켓을 BOYD의 TCU와 페어링하여 테스트 결과의 정확도를 높이고 온도 민감도와 관련된 잠재적인 문제를 식별할 수 있습니다. TCU와 결합된 BOYD 소켓은 보다 안정적인 고성능 반도체 부품 개발로 이어집니다.

BOYD의 반도체 번인(Burn-In) 및 테스트 소켓
BOYD의 매우 안정적인 로직 및 메모리 번인 및 테스트 소켓은 혁신적인 접점 기술을 통합하여 견고한 전기 및 기계 연결을 보장합니다. 당사의 플랫폼 설계는 비파괴 검사 기능을 제공하고 베이스 소켓에서 타의 추종을 불허하는 유연성을 제공하여 다양한 패키지 크기와의 원활한 호환성을 가능하게 합니다. 맞춤형 어댑터는 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 맞춤화됩니다. 당사의 소켓은 최대 10,000회의 삽입 및 인출을 견딜 수 있는 수명 등급으로 제공되어 내구성과 오래 지속되는 성능을 강조합니다.
테스트 소켓의 신뢰성 및 특성화
반도체 생산을 위한 신뢰성 및 특성화 테스트 소켓에는 엄격한 평가, 안정성 최적화에 대한 끊임없는 집중, 일관된 품질 유지에 대한 확고한 노력이 수반됩니다. 잠재적인 약점을 사전에 해결하고 지속적으로 개선을 모색함으로써 BOYD 테스트 소켓은 초기 테스트부터 1,000번째 테스트에 이르기까지 전체 작동 수명 동안 가장 엄격한 품질 및 신뢰성 표준을 준수합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!