익스트림 에어 쿨링

Boyd는 다양한 방열판 응용 분야에서보다 복잡한 공기 대 공기 열 교환기 및 고성능 송풍기까지 모든 스펙트럼의 공기 냉각 솔루션을 제공합니다. Boyd는 50년 이상의 전문 지식을 통해 특정 산업 및 응용 요구 사항에 적합한 비용 효율적이고 효율적인 공기 냉각 솔루션을 설계, 제작 및 검증합니다.

YouTube 동영상

전력 전자 장치를 위한 2단계 향상된 공기 냉각

(대본 보기)

공기 냉각 시스템 및 열 솔루션

공랭식 열 관리 솔루션은 가장 일반적인 냉각 방법입니다. 이 솔루션은 비용 효과적이며 기기의 수명 및 성능을 확장하기 위해 설치 및 유지 관리가 비교적 간단할 수 있습니다. 가장 잘 알려져 있고 널리 사용되는 냉각 방식인 공랭식 시스템은 모든 산업 및 많은 전자 제품에서 찾을 수 있습니다.

공랭식 솔루션의 사용 범위는 자연 대류 히트 싱크에서 맞춤형 팬 및 송풍기 또는 합성 제트 기술을 활용하는 고급 공기 흐름 관리 시스템에 이르기까지 다양합니다. 이러한 솔루션은 수동식 또는 강제 대류식 히트 싱크 베이스에 까지 열이 더 잘 확산될 수 있도록 히트 파이프 또는 증기 챔버와 같은 2상 기술을 통합하여 더욱 강화될 수 있습니다.

엔터프라이즈 솔루션

대화형 3D 도구에서 데이터 센터, 하이퍼스케일 컴퓨팅 및 기타 랙 기반 솔루션을 위한 BOYD의 광범위한 솔루션 포트폴리오를 자세히 살펴보십시오.

눈에 있는 구리 히트 파이프

최적화된 제품 성능, 수명 및 신뢰성

BOYD는 기본 알루미늄 압출에서 복잡한 지퍼 핀 또는 다이 캐스트 형상에 이르기까지 모든 방열판 기술에 대한 설계 및 제조 전문 지식을 모두 보유하고 있습니다. 공기 이동 기술 및 공기 흐름 관리에 대한 엔지니어의 심층적인 지식과 결합된 이러한 경험을 통해 당사의 공랭식 시스템은 최적화된 제품 성능, 수명 및 신뢰성을 위해 완전히 최적화되고 효율적으로 제작됩니다.

히트 싱크

방열판은 효과적인 공기 냉각 솔루션의 기초입니다. 자연 대류로 열을 발산하거나 보다 강력한 냉각을 위해 팬 또는 송풍기에서 강제 대류 냉각을 수행합니다. 방열판은 다양한 구조로 제공되며 공기 흐름, 흐름 유형, 환경 조건 및 사용 가능한 부피와 같은 응용 분야 매개변수에 따라 달라집니다.

공기 냉각 섀시 및 인클로저

SWaP 요구 사항이 증가함에 따라 열 관리 솔루션을 인클로저 및 섀시에 통합하는 것이 추진되고 있습니다. 크리에이티브 엔지니어는 추가 표면적을 통합하여 인클로저와 섀시가 구조적 및 공랭식 열 솔루션 역할을 합니다.

축 방향 팬

BOYD 축류 팬과 송풍기는 공기 냉각 솔루션의 성능을 향상시킵니다. 우리는 까다로운 응용 분야를 위해 고성능 팬과 송풍기를 맞춤화합니다. BOYD의 설계 팀은 제조 및 테스트 시설과 함께 소음과 진동을 최소화하면서 더 높은 유량을 생성할 수 있으므로 고객에게 추가적인 시스템 설계 유연성을 제공할 수 있습니다.

공기 대 공기 열 교환기

공기 대 공기 열 교환기는 인클로저 내부에서 주변 공기로 열을 이동하거나 밀폐된 공기 시스템에서 다른 공기 시스템으로 열을 이동시키는 두 개의 개별 공기 시스템 간에 열을 전달하는 효과적인 방법입니다. BOYD의 전도 또는 수동 2상 시스템은 효과적인 공기 냉각을 위해 열교환기의 한쪽에서 다른 쪽으로 열을 전달합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!