전도냉각
흑연 열 스프레더, 캡슐화된 흑연 섀시 및 인클로저, 열 인터페이스 재료로 고밀도 열 하중을 확산시십시오.

신뢰할 수 있는 수동 전도 냉각 솔루션
수동 전도 냉각은 안정적인 열 전달을 위한 필수 도구이며 50년 이상 BOYD의 전문 분야 중 하나입니다. 열 인터페이스 재료(TIM)는 공랭식 또는 수냉식 솔루션을 개선하는 데 필수적이며, 캡슐화된 흑연 열 분산기와 같은 전도성이 높은 재료는 높은 열 밀도를 관리하는 데 도움이 되며, 열 전도성 섀시 및 인클로저, 유연한 열 스트랩 및 견고한 열 버스는 신뢰할 수 있는 열 전달 솔루션을 제공합니다.
전도 냉각은 어떻게 작동합니까?
전도 냉각 솔루션은 효과적으로 열을 전달하기 위해 높은 열 전도성을 갖는 재료와 직접 접촉해야 합니다. 전도 솔루션은 전도성이 높은 필러를 적용한 필름이나 실리콘 패드 등 열 인터페이스 재료처럼 간단한 것도 있고 캡슐형 그래파이트 코어가 있는 경량 알루미늄 섀시와 같이 다소 복잡한 솔루션의 경우도 있습니다.

전도 솔루션에 대한 BOYD의 재료 과학 전문 지식
기존 전도 솔루션의 광범위한 포트폴리오 외에도 BOYD는 캡슐화된 흑연을 활용하여 k-Core® 제품 라인에서 가볍고 열전도율이 높은 흑연을 기계 가공 가능하거나 유연한 형식으로 결합하는 고급 전도 솔루션을 만드는 세계적인 선두 업체입니다.
아래 섹션에서 Boyd의 솔루션에 대해 알아보십시오.

항공
가혹한 작동 조건을 견딜 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 형식으로 항공 전자 공학 및 기타 민감한 전자 장치를 수동적으로 냉각합니다.

우주
경량의 수동 전도 냉각 시스템은 발사, 착륙 및 작동의 혹독함을 견뎌내며 위성 및 탐사선에 안정적인 성능을 제공합니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!