2상 냉각
히트 파이프, 증기 챔버, 보온병 및 통합 된 2 상 기술은 보다 신뢰할 수 있고 가벼운 무게, 고성능 솔루션을 가능하게합니다.
빠른 요청
히트 파이프 및 히트 파이프 어셈블리  Thermosiphon & & && &&&&&&증기 챔버 어셈블리
침지냉각
50년 이상 Aavid, Boyd의 열 사업부는 2상 냉각의 개발 및 상용화를 개척해 왔으며, 히트 파이프, 증기 챔버 및 열병균의 발전과 사용에 필수적인 역할을 해왔습니다. Aavid의 세계적 수준의 엔지니어링, 제조 및 테스트 기능을 통해 의료 응용 분야의 과제부터 우주 및 해양 장치의 혹독한 문제에 이르기까지 가장 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있는 혁신적인 솔루션을 구현할 수 있습니다.
수십 년의 경험, 연구 개발을 위한 전용 리소스, 2단계 솔루션 개발을 위해 특별히 준비된 설계 센터를 갖춘 Aavid는 모든 열 문제를 해결할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 간단한 임베디드 히트 파이프부터 다양한 첨단 기술과 재료를 활용한 특별한 2상 열 시스템에 이르기까지 Aavid는 모든 종류의 통합 솔루션을 제공합니다.
아래 섹션에서 2상 냉각 솔루션에 대해 자세히 알아보기:

Aavid는 지속적으로 히트 파이프 기술의 최전선에 있었고 오늘날 기술의 한계를 계속 넓고 있습니다. 전자 장치가 점점 더 작아지고 강력해짐에 따라 히트 파이프 기술은 더 높고 응축된 열 부하를 안전하고 안정적으로 분산시키기 위해 훨씬 더 필요해졌습니다.
Aavid는 새로운 설계 및 재료에 대한 R&D부터 완전히 통합된 히트 파이프 어셈블리의 대량 생산에 이르기까지 히트 파이프 설계 및 생산의 모든 측면에 전념하는 전담 리소스를 보유한 몇 안 되는 글로벌 조직 중 하나입니다. 히트 파이프 기능은 루프 및 고온 히트 파이프 설계 및 제조를 포함한다.
Aavid는 엄격한 품질 표준을 유지하기 위해 자체 히트 파이프를 제조합니다. 당사의 엔지니어링 팀은 40년 이상 다양한 재료 시스템 및 열 제거 조건에서 히트 파이프 및 루프 히트 파이프 수명 테스트를 진행해 왔습니다. 이를 통해 구리-물 소결 분말 히트 파이프 시스템에 대한 300,000시간 이상의 지속적인 수명 테스트를 포함하여 히트 파이프의 수명과 신뢰성을 보장합니다. 다른 재료 시스템 및 열 제거 조건으로는 서로 다른 심지 구조의 구리-물, 구리 메탄올, 알루미늄 암모니아, 인코넬 나트륨, 자연 대류, 강제 대류 및 액체 냉각이 포함됩니다.

내장된 히트 파이프가 충분한 설계 유연성이나 열 확산을 제공할 수 없는 경우 증기 챔버는 다음 단계로 적합합니다. 증기 챔버는 방열판 성능을 최적화하기 위해 더 나은, 더 균일 한 열 확산을 위해 방열판의 베이스로 통합 될 수있다.
Aavid는 지느러미뿐만 아니라 베이스에 증기 챔버를 통합하는 특수 공기 냉각 방열판의 개발에이 개념을 더 촬영하고있다. 증기 챔버 블레이드에 부착 된 고밀도 압연 및 루버 핀, 고성능 냉각을위한 등온, 높은 표면적 공기 냉각 방열판의 결과.
아비드 증기 챔버는 다양한 재료와 작동 유체로 제조 될 수있다. 여기에는 PEM 연료 전지 및 저프로파일 소비자 및 모바일 전자 제품과 같은 응용 분야에서 고밀도 냉각을 위한 초박형 구리-물 및 티타늄-수증기 챔버가 포함됩니다.

Thermosiphons는 히트 파이프 또는 증기 챔버보다 비용 효율적인 2상 냉각을 제공하지만, 심지 않은 경우 작동하려면 일관된 중력 풀이 필요합니다. 추가 비용 절감을 위해 Aavid는 한 번의 브레이징을 가능하게 하는 고급 엔지니어링 및 간소화된 제조를 제공합니다. Aavid는 또한 보다 신뢰할 수 있는 고전력 냉각을 위해 수동 액체 냉각을 제공하는 루프 써모시펀 솔루션을 개발했습니다.

엔터프라이즈 일렉트로닉스와 같은 산업은 액체 냉각조차도 불충분해질 정도로 더 많은 처리 능력과 에너지 저장을 계속 추진하고 있습니다. 이러한 고전력 밀도를 가능하게 하기 위해 혁신적인 시스템 설계자는 기판의 일부 또는 전부가 유전체 유체에 잠긴 침수 냉각으로 전환하고 있습니다.
열원에서 액체로의 열 전달을 개선하기 위해 방열판 또는 액체 냉판 대신 증발기 또는 보일러 플레이트를 설치합니다. 이 보일러 플레이트는 장치에서 열을 포착하고 끓인 거품이 보드에서 멀리 상승으로 멀리 운반 로컬 액체를 끓이는 추가 표면적을 제공합니다.
액체 및 2상 냉각의 글로벌 선구자인 Aavid는 수십 년에 이르는 2상 부품에 대한 경험을 통해 정제된 기술을 사용하여 보일러 플레이트를 개발및 제조해 왔습니다. 보일러 플레이트는 다양한 건설 유형과 형상을 활용하며, Aavid는 유연한 통합 솔루션을 지속적으로 연구하고 개발하고 있습니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!