고급 디스플레이용 광학적 투명 접착제
디스플레이 견고성을 높이고 두께를 최소화하는 동시에 높은 광 투과율과 접착 강도를 유지합니다.
더 생생한 디스플레이
디스플레이 스택의 굴절률을 일치시켜 OCA로 색상의 사실성과 풍부함을 극대화합니다.
정밀한 디스플레이 라미네이션
공차가 좁은 정밀 디스플레이 레이어를 안정적으로 적층합니다.
오래 견딘
복잡한 광학적으로 투명한 라미네이션에서 견고하고 오래 지속되는 결합을 가능하게 합니다.
배터리 소모감소
보다 효율적인 시각적 품질로 디스플레이 전력 변환을 최적화하여 사용자 경험을 향상시키고 배터리 수요를 줄입니다.
맞춤 제작 가능
EMI/RFI 흡수기, 화면 보호 및 개스킷과 결합하여 고급 통합 디스플레이 솔루션을 제공합니다.
디스플레이 성능 향상
명암비와 광학적 선명도를 향상시키면서 반사광의 양을 줄입니다.
고급 디스플레이 솔루션을 만드는 데 필요한 것은 무엇입니까?
(대본 보기)
산업용 드라이브 및 제어 시스템
(대본 보기)
디스플레이 및 OCA: 높은 미적 요구와 요구 사항을 위한 투명 접착제
광학 투명 접착제(OCA)는 시각적으로 투명한 구성 요소를 광학적으로 투명한 라미네이션으로 접착하는 매우 투명한 접착제로, 구성 요소의 시각적 선명도를 유지하면서 강력하고 안정적이며 오래 지속되는 결합을 제공합니다.
OCA는 최적의 굴절을 통해 최대한 많은 빛을 투과시키고 LCD, LED, OLED 화면의 명암비와 광학 선명도를 향상시키면서 반사광의 양을 줄입니다. 그 결과 풍부한 색상, 선명한 대비 및 생생한 이미지를 얻을 수 있습니다.
광학적으로 투명한 접착제는 우수한 광학 및 기계적 부착 품질, 높은 치수 안정성, 낮은 수축률 및 백색 저항성을 갖추고 있어 복잡한 광학적으로 투명한 라미네이션에서 견고하고 내구성 있는 접착을 가능하게 합니다.
궁금한 점이 있습니까?
광학적으로 투명한 접착제를 사용하는 이유는 무엇입니까?
광학적으로 투명한 접착제는 고급 디스플레이와 같은 광학적으로 투명한 어셈블리를 안정적으로 접착합니다. 정밀하게 적용된 OCA는 시각적 왜곡이나 에어 포켓 없이 레이어를 결합하고 내부 반사광을 줄여 대비와 가독성을 향상시킵니다. 실내 및 실외 애플리케이션 모두에서 가시성을 개선하고 디스플레이의 OCA를 사용하여 제품 수명 기간 동안 디스플레이가 하얗게 변하거나 황변되는 것을 방지합니다.
BOYD가 있는 OCA
디스플레이 기술을 지원하는 광학적으로 투명한 접착제 및 기타 구성 요소는 높은 미적 요구와 요구 사항으로 인해 취급, 제조 및 조립이 가장 어려운 원료입니다.
OCA를 특징으로 하는 디스플레이 기술은 화면 성능을 향상시키고, 배터리 수요를 줄이며, 최종 소비자의 전자 디스플레이 장치 참여를 최적화하기 위해 다양한 재료 기능과 지원 구성 요소를 필요로 합니다.
재료
- 아크릴
- 폴리비닐 아세테이트 (PVA)
- 폴리우레탄 (PU)
- 실리콘
- 에폭시
공통 기판
- 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
- 아크릴 폴리메틸 메타크릴레이트 (PMMA)
- 인듐 주석 산화물 (IOS)
- 유리
속성
- 광학적으로 투명함
- 높은 접착력과 박리강도
- 높은 치수 안정성
- 낮은 수축률
- 미백 또는 황변에 대한 내성
옵션
- 두께
- 단면 또는 양면
- 테이프 또는 시트
- 자외선 저항
- 고온 및 고습 저항
- 눈부심 방지 처리
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!