복합 재료 과학

이러한 가볍고 견고한 재료 과학 기술에 힘을 불어넣는 고급 복합 부품과 수지 및 보강 재료에 대해 알아보십시오.

BOYD의 복합 재료 과학

복합 재료는 여전히 강한 상호 접착력을 갖는 적어도 두 개의 혼합되지 않는 성분의 혼합물입니다. 생성 된 복합재는 성분에 비해 향상된 특성을 갖는다.
뛰어난 기계적, 전기적 및 열적 특성으로 인해 복합 재료는 기존 금속 및 기타 합금에 대한 이상적인 경량 대체품입니다. 많은 복합 재료가 다음을 나타냅니다.

  • 저밀도
  • 높은 유전 특성
  • 상당한 내화학성 및 내식성
  • 높은 비저항과 강성
  • 피로 또는 사이클링 저항
  • 우수한 자기 소화성
  • 낮은 연소 흄 독성

복합 첨가제는 또한 다음을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  • 전기 또는 열 전도도
  • 열팽창 계수(CTE)
  • 충격 또는 음향에 대한 에너지 흡수

BOYD의 재료 과학자들은 전문 지식과 경험을 활용하여 까다로운 사양을 충족하는 복합 재료를 개발 및 생산합니다. BOYD 운송, 전자, 에너지, 의료 및 산업 기술과 같은 광범위한 응용 분야 및 산업을 위한 복합재 생산을 전문으로 합니다.

복합 재료란 무엇입니까?

복합 재료는 바인더, 보강재 및 모재료에 비해 특성이 향상된 첨가제의 결과 혼합물입니다.

보강재는 복합재에 기계적 강도를 부여하는 프레임워크 역할을 합니다. 복합 보강재는 짧은, 긴 또는 연속 섬유로 분류되며 복합재에 기계적 저항과 강성을 추가합니다.

바인더는 구조를 단일 구성 요소로 응집하고 보강재에 응력을 전달하며 환경으로부터 보강재를 보호하는 매트릭스 역할을 합니다. 바인더는 일반적으로 열가소성 수지 또는 열경화성 수지이다.

첨가제 및 전하제는 일반적으로 UV 저항, 전도성, 내화성 등과 같은 재료의 특정 특성을 개선하기 위해 복합 재료에 포함됩니다.

Composite-1 (합성-10)

층화 된 복합 구조

Stratified Composite Structures는 주름이라고 하는 수지가 함침된 여러 개의 얇은 보강재로 구성되어 단일 구성 요소를 형성하기 위해 함께 겹쳐집니다. 각 주름은 장섬유 보강재를 사용하며 두께는 10분의 1밀리미터입니다. 이러한 주름은 일반적으로 원하는 기계적 특성을 생성하기 위해 서로 다른 방향으로 배향됩니다.

BOYD는 열경화성 수지(TS) 또는 열가소성 수지(TP)로 된 완전한 범위의 유기 매트릭스 복합재(OMC)를 제공합니다.

열경화성 수지:
  • 불포화 폴리에스터(UP)
  • 비닐 에스테르 (VE)
  • 에폭시 (EP)
  • 페놀 (PF)
  • 메타크릴레이트(A)
  • 폴리비스말레이미드(BMI)
  • 실리콘(SI)
  • 멜라민 (MF)
열가소성 수지
  • 폴리에틸렌 (PE)
  • 폴리프로필렌(PP)
  • 폴리아미드(PA)
  • 폴리이미드 (PI)
  • 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)
  • 폴리에테르에테르세톤(PEEK)
  • 폴리 (페닐 렌 설파이드) (PPS)
  • 폴리 (페닐 렌 옥사이드) (PPO)
보강 아키텍처:
  • 스레드 (로빙)
  • 단방향 웹(UD)
  • 짠
  • 짠 직물
  • 부직포
  • 유리 매트, 절단 유리 매트 섬유 또는 동일한 구조의 다른 유형의 섬유
보강 크기:
  • 단섬유 (0.1 - 1 mm)
  • 장섬유 (1 - 50 mm)
  • 연속 섬유 (>50 mm)

제조 능력

BOYD 주로 기계 가공, 스탬핑, 성형 및 인발 성형과 같은 여러 제조 방법을 사용하여 복합 재료를 반제품 또는 완제품으로 가공합니다. 일반적인 복합 형상은 다음과 같습니다.

  • 라미네이트 패널
  • 가공 부품
  • 튜브, 실린더 및 바
  • 원형과 나사산 막대
  • 맞춤형 인발 프로파일
  • 맞춤형 성형 부품

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!