Boyd 실리콘 전문 지식은 의료 기술, 제약, eMobility, 식품 생산, 운송, 건설 및 항공 우주용 실리콘 부품을 복합 및 제조하는 것을 포함하여 40 년 이상 에 걸쳐 있습니다. 실리콘 튜브, 압출 프로파일, o-링 및 시트에서 복잡한 실리콘 성형 부품 및 조립 된 제품에 이르기까지 Boyd의 실리콘 솔루션은 까다로운 품질 및 안전 요구 사항을 초과합니다.
실리콘은 실리카에서 파생된 고무로, 광범위한 온도 범위, 오존 및 산화에 매우 강한 지속 가능한 재료입니다. 실리콘은 생리적 호환 물질로, 광범위한 의료, 식품, 물 및 제약 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 운송, 자동차, 건설 및 일반 산업과 같은 산업은 우수한 압축 세트, 리바운드 및 고품질의 실리콘 고무를 활용합니다.
실리콘은 다양한 색상으로 제공되며 응용 프로그램 요구 사항에 따라 다양한 재료 특성 및 법적 표준을 충족할 수 있습니다. 보이드 화합물, 금형 및 튜브, 씰, 프로파일, 시트, 성형 부품, O-링 및 기타 조립 된 제품과 같은 실리콘 구성 요소를 변환합니다.