로켓 렉서스(ROCKET REXUS) 22: 2017년 3월, 북스웨덴 키루나에 있는 이스레인지 우주센터에서 프로토타입을 렉서스 22 로켓에 실어 발사해 무중력 상태에서 테스트했습니다. 로켓은 고도 90km까지 포물선 궤적을 따라 올라갔다 땅으로 떨어졌습니다.
ISS 무중력 포물선 비행: 냉각 시스템은 향후 테스트 비행시 32개의 포물선을 따라 움직이는 비행기에 설치될 예정입니다. 각 포물선의 꼭지점에 상응하여 중력은 수직 견인에 의해 균형을 이루며 22초 동안 미시 중력을 생성하며 이 시간 동안 맥동 히트 파이프의 작동을 모니터링할 수 있습니다.
이 연구의 목적은 국제 우주 정거장에 있는 열 플랫폼 1(TP1)에 대한 체계적인 실험을 적절히 준비하고 일반 및 혁신 작동 유체로 냉각 시스템의 성능을 조사하는 것입니다.