하이퍼스케일 네트워크의 보이드 엔지니어링 재료
엔터프라이즈 일렉트로닉스의 주요 과제는 하이퍼스케일 네트워크에 대해 확대됩니다. 대형 시설에서는 훨씬 더 강력한 시스템으로, 소음을 더 크게 만들고, 진동을 더 가혹하게 만들고, 안전 문제가 더 큽니다. 이러한 시설과 고전력 시스템은 추가 전자 장치를 공간에 더 밀집하여 더 많은 전자기 간섭 관리, 새로운 다기능 장비를 위한 고유한 솔루션, 최소화된 유지 보수 및 가동 중지 시간, 더 나은 조직을 필요로 합니다. 보이드 재료 과학, 엔지니어링 및 변환 프로세스를 통해 고출력 시스템을 위한 새로운 솔루션을 비용 효율적이고, 성능이 높으며, 대량 생산량에 맞게 확장 가능하게 할 수 있습니다. Boyd의 엔지니어링 머티리얼 솔루션에는 유전체 절연체, 공기 흐름 관리 및 공기 차단기, 씰, 개스킷, NVH 감소, EMI 차폐, 그래픽 오버레이 및 라벨과 같은 광범위한 기능적이고 맞춤적인 제품이 포함됩니다. 글로벌 고속 프로토타이핑에서 대규모 대량 생산에 이르기까지, Boyd는 보다 기능적이고 신뢰성이 높은 하이퍼스케일 컴퓨팅을 가능하게 하는 맞춤형 기술을 개발합니다.