원하는 특성을 달성하고 경쟁력있는 가격대를 유지하기 위해 공급 업체는 정확하고 효율적으로 변환 할 수있는 다양한 디스플레이 필름 솔루션을 갖춘 공급 업체가 필요합니다. Boyd는 모바일 전자 장치 및 디스플레이 시스템의 디스플레이 필름 요구 사항을 해결할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
Boyd는 완전히 통합된 사내 정밀 변환 기능을 활용하여 고유한 자동화 조립 시스템에 최적화된 광학 필름을 제작할 수 있습니다. 핵심 역량에는 제로 갭 공차, 클린룸 제조 환경, 고급 세그먼트 프레임 제조 기술을 갖춘 다이 컷 부품 생산이 포함됩니다. 수십 년의 경험, 전 세계의 첨단 소재 제조업체 및 생산 시설 및 설계 센터와의 전략적 파트너십을 통해 Boyd는 거의 모든 디스플레이 시스템의 설계 기준을 충족하거나 초과하는 통합 씰링, 열 관리 및 보호 솔루션의 선구자이며 낮은 총 소유 비용을 제공합니다.