Boyd는 열 관리 기술의 모든 측면에서 수십 년간의 경험, 전문 지식 및 혁신을 활용하여 eMobility 냉각의 요구 사항과 기대치를 초과하는 최적화된 통합 시스템을 개발했습니다. Boyd는 새로운 기술을 개척하고, 제조 공정을 개선하고, 업계 리더와의 파트너십을 통해 과거와 현재의 우려를 완화함으로써 전기 자동차에 대한 시장 성장을 가속화하고 시장 침투를 촉진 할 수있는 독보적 인 입지를 확보하고 있습니다. 여기에는 고급 경량화, 더 나은 성능, 더 많은 구조적 안정성과 기능을 제공하는 통합 설계, 비용 및 설계 볼륨을 줄이기 위해 시스템이 함께 작동하는 방식의 개선이 포함됩니다.
앞으로의 주요 고려 사항은 차량이 더 많은 안전, 주행 향상, 연결성 및 성능을 제공함에 따라 유량 제어를 강화하고 추가 열 용량을 가능하게하는 데 중점을 둘 것입니다. 현재의 솔루션은 정상 상태 또는 최악의 경우 일정한 부하를 위해 설계되었으며, 이는 견고한 설계 전략이지만 차량 성능을 저해 할 수 있습니다. Boyd는 이미 eMobility 고객과 협력하여 적시에 적절한 열원에 냉각 및 최적화된 용량을 제공하기 위해 더 잘 조절되는 차세대 열 솔루션을 개발하고 있습니다. 발전에는 전자 장치 온도 및 실시간 전력 부하에 따라 시스템을 통해 냉각수를 이동시키기 위해 더 빠른 응답 시간을 제공하도록 고속 밸브를 추가 및 구성하는 것이 포함됩니다.
또한, Boyd의 액체 열교환기 대 액체 열교환기 개발은 특히 과도 상태이고 정상 상태가 아닐 수 있는 전력 사이클링 시대에 추가적인 열 용량과 냉각수 온도 감소를 가져옵니다.