Aavid SmartCFD

더욱 스마트한 CFD 소프트웨어


빠른 요청


시장의 압력이 작은 폼 팩터에서 더 높은 제품 성능을 요구함에 따라 전력 밀도가 기하급수적으로 증가했습니다. 이로 인해 현재 모델링 소프트웨어가 더 이상 제품 성능을 정확하게 예측할 수 없다는 점에 따라 더 복잡한 열 솔루션이 생겼습니다.

보이드 사의 열 사업부인 Aavid는 이론적 성능과 실제 열 성능 사이의 격차를 해소하기 위해 Aavid SmartCFD를 개발했습니다. Aavid SmartCFD는 열 설계 및 분석을 개선하기 위해 수십 년 동안 제조 전문 지식, 테스트 및 성능 데이터를 스마트 오브젝트 모델로 암호화했습니다. 복잡한 시스템, 어셈블리 및 구성 요소에 대한 정확도가 향상되어 Aavid SmartCFD는 설계 주기, 프로토타입 테스트 및 프로젝트 비용을 줄일 수 있습니다.

Aavid SmartCFD는 사용자가 단순하고 복잡한 시스템 모두에서 흐름 특성과 열 성능을 시뮬레이션할 수 있는 새로운 시뮬레이션 소프트웨어입니다. 전자 시스템의 상세한 열 전달 및 유체 흐름 시뮬레이션에 최적화되어 있으며 자동화 도구, 직관적인 설계 인터페이스 및 여러 솔버 옵션을 통해 간소화된 사용을 제공합니다. 이러한 솔버 옵션은 효율적인 상관 관계 기반 시스템 솔버와 상세 전산 유체 역학(CFD) 솔버에 이르기까지 다양합니다. 엔지니어와 과학자와 같은 사용자는 제품의 품질을 높이고, 출시 기간을 단축하며, 설계 비용을 절감하는 데 도움이 되므로 Aavid SmartCFD의 혜택을 누릴 수 있습니다.

Aavid SmartCFD는 구성 요소 수준, 기판 수준 또는 시스템 수준 응용 프로그램을 해결하는 데 사용할 수 있는 토탈 열 관리 설계 도구입니다. 설계 엔지니어는 실제 모델과 복제하고 모니터링을 위해 액세스할 수 없는 위치에서 정보를 얻는 것이 비실용적일 수 있는 작동 조건에서 개념 설계를 테스트할 수 있는 기능을 제공합니다.

Aavid SmartCFD는 다운로드 가능한 클라우드 기반 버전으로 제공됩니다.

Aavid SmartCFD는 모델링에 이상적입니다.

  • 히트 파이프 어셈블리
  • 시스템 차원의 응용 분야(강제 대류 및 자연 대류)
  • 액체 냉각판 및 액체 시스템
  • 열 교환기(기체 - 액체, 기체 - 기체)
  • 사용자 지정 CAD 지오메트리를 포함한 모든 구성 유형의 방열판
  • 열전 냉각기 및 발전기
  • LED 모듈
  • 전기 트레이스 및 퓨즈
  • 버스바


Aavid SmartCFD 특징 예시

  • 형상 및 경계 조건 정의
  • 간소화된 CAD 모델 가져오기 및 내보내기
  • 복잡한 형상을 위한 정확한 메쉬 구성
  • 자세한 후처리 및 결과 시각화
  • 열 관리를 위한 최적화된 에너지 및 유량 방정식
  • 라이브러리를 갖춘 고급 프로젝트 관리
  • 동적 그리드 및 원형 구성 요소 패턴화
  • 난류 유동 모델링
  • 열 복사 모델링
  • 줄 효과 표현 (전기 난방)
  • 액체 냉판(LCP) 모델링을 위한 고급 메싱 옵션


스마트 개체

Aavid SmartCFD는 히트 파이프와 증기 챔버를 정확하게 모델화하고, 활용 용량을 정량화하며, 드라이아웃을 경고하는 유일한 도구입니다.

자세한 정보

열 모델링 가속화

액체 냉판 및 열교환기와 같은 보다 복잡한 솔루션을 위해 사전 구성된 방열판 구조 및 고급 설계 도구를 사용하여 설계 프로세스를 간소화합니다.

자세한 정보

아비드 스마트CFD 솔버

Aavid SmartCFD에는 초기에서 후기 열 설계 주기 요구 사항을 해결하기 위해 여러 시뮬레이션 솔버가 장착되어 있습니다.

자세한 정보

글로벌 매개 변수화

글로벌 파라미터화를 사용하여 복잡한 구성 요소를 구성하고 여러 구성을 신속하게 테스트합니다.

자세한 정보

상대 위치 추적 시스템

고유한 상대 오브젝트 포지셔닝을 통해 직관적으로 모델을 빠르게 구축할 수 있습니다.

자세한 정보

Aavid SmartCFD 사용자 인터페이스

Aavid SmartCFD 사용자 인터페이스와 열 모델링을 최적화하기 위해 어떻게 미세 조정되었는지 자세히 알아보십시오.

자세한 정보

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931