초박형 증기 챔버(UTVC)는 내부 2상 증발 및 응축을 활용하여 평면 전체의 열을 수동적으로 전달합니다. 증기 챔버는 움직이는 구성 요소없이 고열 플럭스 응용 프로그램의 경우에도 표면을 가로 질러 높은 열 전달을 가능하게합니다. 일반적으로 증기 챔버는 구리보다 10~40배 더 많은 열을 동일한 온도 차이로 효과적으로 수행할 수 있으며 ~ 0.25mm보다 두꺼운 응용 제품에 대한 흑연보다 더 높은 평면 전도도를 보유할 수 있습니다.
최소한의 두께와 더 많은 설계 옵션으로 확산되는 수동적인 열
초박형 증기 챔버는 높이가 높은 로우 프로파일 애플리케이션에서 균일한 열 확산을 위한 효율적인 패시브 솔루션입니다. 이 컴팩트한 열 관리 솔루션은 더 많은 배터리 공간이나 더 많은 전자 장치로 기능을 추가할 수 있는 공간을 제공합니다. 초박형 증기 챔버는 제품의 전체 두께와 무게를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 고객은 향상된 설계 유연성을 경험하고 Boyd의 초박형 증기 챔버를 사용하여 응용 프로그램의 한계를 더 높일 수 있습니다.
추가 기능 스테인레스 스틸 증기 챔버
스테인레스 스틸 초박증기 챔버는 기계적 강도가 더 강하며 스마트폰 중간 프레임, 외부 인클로저 또는 하우징과 같은 내부 섀시와 같은 구조 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 열 및 구조 성능을 하나의 결과물에 효과적으로 결합하여 조립물의 구성 요소 수를 줄입니다. 여러 부품을 결합하는 것 외에도 재료 수율 강도가 높을수록 구리에 비해 더 얇고 가벼운 증기 챔버 구성이 가능합니다. 얇은 벽은 내부 증기 공간을 최대화하고 금속의 열 특성에 관계없이 증기 챔버의 효과적인 열 전도도를 향상시킵니다. 스테인레스 스틸 증기 챔버로 전환하면 열 관리 솔루션의 두께를 줄이거나 열원에서 전송되는 전력을 최대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
초박형 증기 챔버 솔루션 설계 및 프로토타이핑
Boyd Corporation은 구리, 구리 합금, 스테인리스 스틸로 초박증기 챔버를 프로토타입하고 대량 생산할 수 있는 세계 유일의 회사로, 응용 분야에 가장 적합한 증기 챔버를 설계하고 제조할 수 있습니다. 당사의 제조 공정은 0.4mm의 얇은 구리 증기 챔버와 0.3mm의 얇은 스테인리스 스틸 증기 챔버를 생산합니다.
보이드의 대용량 초박증기 챔버 제조
Boyd의 엄격하게 제어되고 파괴적인 제조 공정은 모든 초박형 증기 챔버 내에서 비응축성 가스(NCGs)를 제거하여 전체 열 스프레더의 X-Y 평면을 완전히 활용하면서 무시할 수 없는 성능 감소를 보장합니다. 이를 통해 증기 챔버의 고성능 수명이 길어지므로 제품의 안정적인 기능을 극대화할 수 있습니다. 또한 최첨단 공정에 따라 충전 튜브를 최소화하거나 완전히 제거하여 제품 기능이나 열 전달에 사용할 수 없는 볼륨을 더욱 줄입니다.
초박형 증기 챔버를 제품에 통합
히트 파이프와 마찬가지로 증기 챔버는 다양한 비평면 형상으로 형성되어 더 많은 3D 형식으로 조정할 수 있습니다. 초박형 증기 챔버에는 다양한 굴곡, 구조 플랜지 및 구멍을 통해 응용 분야별 형상 및 하드웨어를 수용할 수 있습니다. 또한 당사의 광범위한 제조 기능을 통해 선택적 EMI 차폐와 같은 기능을 증기 챔버에 추가하여 스테인레스 스틸 증기 챔버를 열, 기계 및 EMI 관리 솔루션으로 만들 수 있습니다. Boyd와 파트너십을 맺어 여러 기능을 포괄적이고 비용 효율적인 솔루션에 통합하여 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.