EV 배터리 냉각 시스템
EV 배터리 냉각 시스템을 사용하는 이유는 무엇입니까?
전기 자동차 구동계 및 고급 시스템은 EV 배터리 냉각 시스템에 의존하여 급속 충전 및 평생 작동 중에 배터리의 안전한 작동 온도를 유지합니다. 적절한 EV 배터리 열 관리 시스템이 없으면 차량 성능이 제한되고 안전 위험이 높아집니다.

EV 배터리 냉각 시스템은 무엇을합니까?
전력 밀도가 높은 전기 자동차 배터리는 충전 당 더 많은 차량 범위를 가능하게하지만 폐열도 증가합니다. EV 배터리 냉각 시스템은이 폐열을 흡수하여 방산을 위해 열교환기로 보내도록 특별히 설계되었습니다. EV 배터리 액체 냉각은 당신을 도와줍니다 :

배터리 범위 늘리기
콤팩트한 냉각 시스템을 사용하여 고밀도 배터리로 차량 범위를 최대화하십시오.

안전 요구 사항
전기 자동차의 전반적인 안전을 향상시킵니다.

배터리 수명
배터리를 가장 효과적인 온도 범위로 유지하여 배터리 수명과 신뢰성을 연장합니다.

EV 배터리 냉각 시스템이란 무엇입니까?
EV 배터리 냉각 시스템은 일반적으로 가능한 가장 작고 가벼운 폼 팩터에서 가장 효율적인 열 전달 방법을 제공하도록 특별히 설계된 액체 냉각 루프를 특징으로합니다. 추가 중량은 EV 배터리 범위를 감소시킵니다. 더 작은 EV 배터리 냉각 시스템은 다른 시스템을 위한 더 많은 공간을 허용하거나 재료 및 차량 중량을 줄입니다.
관련 항목: 경량화 란 무엇이며 왜 중요합니까?
배터리 모듈에 장착된 전기 자동차 배터리 냉각 플레이트는 모듈 근처에 냉각된 액체를 가져옵니다. 작동 유체는 모듈이 통과 할 때 냉판으로 전달되는 열을 흡수합니다. 열은 열교환기 또는 라디에이터로 발산하기 위해 배터리 팩에서 멀리 떨어진 펌핑 된 액체로 운반됩니다.
배터리 냉각 시스템에 대한 도움이 필요하십니까?
EV 배터리 냉각 시스템을 위해 Boyd를 선택하는 이유는 무엇입니까?
Boyd의 수냉식 부품 및 시스템 설계 및 제조에 대한 전문 지식을 통해 배터리 냉각 시스템에 최적화된 액체 냉판을 제공할 수 있습니다. 당사의 소형 알루미늄 EV 배터리 콜드 플레이트는 열 관리 볼륨을 최소화하여 더 밀도가 높고 강력한 배터리를 위한 더 많은 공간을 제공합니다. 고효율 액체 냉판 설계로 급속 냉각이 가능하여 신속한 충전을 극대화할 수 있습니다. 당사의 생산은 대량의 고품질 액체 냉판을 신속하게 제조하여 필요한 지역에서 지속적으로 증가하는 EV 수요를 충족하도록 설계되었습니다. 복제된 대량 EV 배터리 콜드 플레이트 제조는 북미, 아시아 태평양 및 유럽 전역에서 사용할 수 있습니다.
Boyd가 EV 배터리 제조업체가 새로운 배터리 냉각 시스템을 만드는 데 어떻게 도움을 주었는지 자세히 읽어보십시오.전체 배터리 팩 무게가 40 % 감소했습니다!

EV 배터리 솔루션에 Boyd를 사용하는 것에 대해 아직 잘 모르십니까?
Boyd는 단일 유형의 액체 냉판 구조 또는 EV 배터리 열 관리에만 국한되지 않습니다. 두 상 냉각, 열 인터페이스 재료를 사용한 전도 냉각 및 기타 배터리 문제를 위한 고급 엔지니어링 재료 솔루션의 광범위한 기술 포트폴리오는 EV 배터리 보호에 이상적인 파트너가 됩니다. 당사의 소재 솔루션은 열 폭주를 완화하고, 환경 위험을 차단하며, 충격 및 진동으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
우리는 사내에서 솔루션을 제조하기 때문에 Boyd는 여러 기능과 기능을 단일 제공 가능한 솔루션에 쉽게 통합 할 수 있습니다. 이 통합 조립품은 관리 중인 공급업체 수를 줄이고 제조 현장에서의 처리를 제거함으로써 가치 사슬, 공급업체 목록 및 조립 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. Boyd를 통해 EV 배터리 냉각 시스템의 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 배터리 페이지에서 자세히 알아보세요.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!