» 블로그 » 크로메이트 및 아노다이징 마감

크로메이트 및 아노다이징 마감

알루미늄 보호: 아노다이징 및 크로메이트 코팅

특수 코팅으로 알루미늄 부품을 강화합니다. 특수 코팅은 알루미늄 부품의 내구성을 높이거나 알루미늄의 자연적인 특성과 이점을 향상시킬 수 있습니다. 아노다이징 및 크로메이트 코팅과 같은 마감재로 알루미늄 부품을 보호하면 고유한 이점이 있습니다. 이러한 마감재는 알루미늄의 내구성과 기능성을 향상시켜 알루미늄 부품이 다양한 응용 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 합니다. Boyd는 아노다이징 및 크로메이트 코팅을 모두 제공하는 데 탁월하며, 당사의 전문 지식을 활용하여 귀하의 요구에 맞는 고품질 솔루션을 제공합니다.

크로메이트 코팅: 전도성 보존

크로메이트 코팅은 상당한 두께를 추가하지 않고 알루미늄의 자연 내식성을 향상시키는 화학적 변환 공정입니다. 이 공정은 자연 산화물 층을 제거하기 위해 알루미늄 표면을 청소하고 에칭하는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 부품을 크로메이트 수조에 담그면 화학 용액이 알루미늄과 결합하여 얇은 부식 방지 필름을 형성합니다. 이 코팅은 알루미늄의 전기 및 열 전도성을 유지하면서 필요한 부식 방지 기능을 제공하는 데 유용합니다.
크로메이트 마무리 화학 필름을 가진 격판덮개 지느러미 열교환기

크로메이트 코팅 솔루션: 유형 I 및 II

Boyd는 크로메이트 코팅에 대한 MIL-DTL-5541 사양을 준수하여 유형 I 및 유형 II 옵션을 모두 제공합니다. Type I은 6가 크롬을 사용하여 강력한 내식성을 제공하는 반면, Type II는 최신 환경 표준을 충족하는 RoHS 준수 3가 크롬 옵션입니다. 각 유형은 클래스 1A 및 클래스 3로 더 분류되며, 클래스 1A는 더 두껍고 보호적인 코팅을 제공하고 클래스 3는 더 가볍고 반투명한 마감으로 더 나은 전기 접촉 저항을 제공합니다.

Chromate Coatings for Bonded Assemblies

크로메이트 코팅은 접합 어셈블리에서 탁월하여 알루미늄의 자연스러운 전도성과 접착 특성을 유지합니다. 그들은 부식 방지 기능을 제공하면서 최소한의 두께가 필요한 구성 요소에 이점을 제공합니다. Boyd는 이러한 이점을 활용하여 알루미늄 부품이 최고 수준의 성능과 신뢰성을 충족할 수 있도록 합니다.
높은 핀이 있는 접합 핀 방열판

아노다이징: 보호 공정

아노다이징은 알루미늄의 자연 산화물 층을 강화하여 내구성 있고 부식에 강한 표면을 만드는 전기화학 공정입니다. 아노다이징하는 동안 전류가 알루미늄 부품을 통과하여 표면이 산화되어 두꺼운 보호층을 형성합니다. 이 층은 우수한 내식성과 다양한 색상의 염료를 제공하므로 아노다이징은 보호와 미학이 모두 필수적인 응용 분야에 탁월한 옵션입니다.

상업용 애플리케이션을 위한 아노다이징 마감

Boyd는 검은색 양극 산화 마감에 사용되는 Type II, Class 2 아노다이징을 전문으로 합니다. 이 공정은 알루미늄 어셈블리에 이상적이며, 매끄럽고 균일한 외관을 가진 견고하고 부식에 강한 표면을 제공합니다. 블랙 아노다이징에 대한 당사의 전문 지식은 상업용 제품에 대한 엄격한 표준을 충족하여 부품이 보호되고 시각적으로 매력적이도록 보장합니다. 우리는 또한 깨끗한 마감을 위해 Class 1(염색되지 않은) 아노다이징을 제공합니다.
블랙 아노다이징 마감 처리된 섀시

우수한 열 성능을 위한 아노다이징

아노다이징 코팅은 우수한 내식성과 열 성능이 필요한 방열판 및 기타 구성 요소에 매우 효과적입니다. 더 두꺼운 아노다이징 층은 내구성과 미적 매력을 높여 강력한 보호와 세련된 마감이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 아노다이징을 통해 Boyd 알루미늄 부품이 엄격한 성능 표준을 충족하는 동시에 세련되고 매력적인 외관을 얻을 수 있도록 합니다.

아노다이징과 크로메이트 사이의 선택

아노다이징 코팅과 크로메이트 코팅은 모두 알루미늄을 보호하지만 적용과 성능면에서 다릅니다. 아노다이징은 더 두껍고 내구성 있는 표면을 만들어 높은 내식성과 특정 미적 품질이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 그러나 추가된 두께는 전기 또는 열 전도성이 중요한 영역에서의 사용을 제한합니다. 대조적으로, 크로메이트 코팅은 훨씬 더 얇은 층을 적용하여 전도성과 같은 알루미늄의 자연적인 특성을 유지하는 것이 중요한 응용 분야에 적합합니다. 크로메이트 코팅은 보다 자연스러운 알루미늄 마감을 유지하면서 필수적인 부식 방지 기능을 제공하므로 다양한 환경 및 응용 분야에 다재다능한 선택입니다.

Boyd: 코팅 파트너

알루미늄 부품에 적합한 코팅을 선택하는 것은 최적의 성능과 수명을 보장하는 데 필수적입니다. 아노다이징의 견고한 보호가 필요하든 크롬산염의 다양한 전도성 특성이 필요하든 Boyd의 전문 지식은 최고 품질의 마감을 제공합니다. 당사는 산업 표준을 준수하고 맞춤형 솔루션을 제공하여 아노다이징 및 크로메이트 요구 사항에 이상적인 파트너입니다. 당사 팀에 연락하여 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하고 Boyd가 알루미늄 어셈블리를 정밀하고 세심하게 향상시키는 방법을 알아보십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!