핫 데이터를 위한 멋진 솔루션
열 관리는 최신 데이터 센터에서 신뢰할 수 있는 성능, 에너지 효율성 및 수명을 제공합니다. 전력 밀도가 급격히 증가함에 따라 기존 냉각 방법은 점점 더 많은 한계에 직면하고 있으며, 이에 따라 보다 발전된 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 보조를 맞추기 위해. 침수 냉각은 이러한 요구를 충족할 수 있는 신뢰할 수 있고 효율적인 대안을 제공하는 게임 체인저로 부상했습니다. Boyd는 단상 및 2상 침수 냉각을 포함한 혁신적인 열 관리 솔루션을 제공하여 데이터 센터가 성능, 효율성 및 지속 가능성을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
2단계 침수 냉각(Two-Phase Immersion Cooling)을 통한 성능 향상
2상 침수 냉각 은 열을 흡수하고 기화하여 연속 사이클을 통해 다시 액체 형태로 응축되는 유전체 액체를 사용합니다. 이 위상 변화 프로세스는 뛰어난 열 전달을 가능하게 하고 더 높은 전력 밀도를 효과적으로 처리합니다. 더 복잡하지만 2단계 시스템은 까다로운 작업 부하를 관리하고 고성능 애플리케이션을 위한 열 효율성을 극대화하는 데 탁월합니다. 더 복잡하긴 하지만, 2단계 침수 냉각 은 극심한 컴퓨팅 부하를 관리하고 미래의 확장성을 준비하는 데이터 센터에 유망한 경로를 제공합니다.
Boyd를 이용한 유연한 Immersion Cooling Solutions
Boyd는 데이터 센터가 단상 및 2상 모두에서 업계 최고의 전문 지식을 바탕으로 침수 냉각을 선도할 수 있도록 지원합니다. 단상 침수를 위한 당사의 직접 액체 냉각 솔루션은 효율적이고 신뢰할 수 있는 열 관리를 가능하게 하며, 2상 냉각 기술 발전에 중점을 두어 고성능 컴퓨팅 요구 사항을 지원합니다. Boyd는 최첨단 제조 및 글로벌 지원을 통해 냉각 효율성을 최적화하고 운영 비용을 절감하며 지속 가능성을 향상시키는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.