» 블로그 » 열 설계: 제품의 사용자 수용 - 2부

열 설계: 제품의 사용자 수용 - 2부

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2018년 Jan월 08일

이전 블로그 게시물에서 사용자 제품 수용의 중요성에 대해 논의했습니다. 우리는 열 관리 솔루션과 그 단점에 중점을 둔 또 다른 게임용 노트북 제품 리뷰를 조사했습니다. 고성능 노트북은 사용자의 불편한 영역에서 가열되어 팬과 함께 주의를 산만하게 하는 양의 소음을 발생시켰습니다. 이 기사는 열 설계가 제품 리뷰의 주목을 받는 것을 원하지 않는 방법의 예입니다.

랩톱

훌륭한 열 설계 제품 리뷰

최근에 우리는 분석한 첫 번째 리뷰와 비교할 또 다른 리뷰를 찾았습니다. HP Omen 15 게이밍 노트북에 대한 유선 리뷰는 제품 리뷰에서 열 관리 솔루션을 어떻게 논의해야 하는지를 보여주는 완벽한 예입니다. 열 관리 솔루션이 헤드라인을 장식하는 대신, 열 설계에 대해 논의하는 짧은 단락만 있습니다.

열 설계 제품 검토

블랙 노트북

"2017 모델은 후드 아래에 많은 업데이트를 제공하며, 그 중 대부분은 열적인 디자인입니다. 이중 팬 시스템, 재배치된 통풍구 및 더 많은 히트 파이프는 시스템 내부의 공기 흐름을 22% 증가시켜 실제로 시원하게 유지하는 데 큰 역할을 합니다. 시스템은 부하가 걸린 상태에서 실제로 가열되지 않으며 팬은 경쟁 시스템에서처럼 열심히 일할 필요조차 없는 것 같습니다. 겉모습에 대해 원하는 대로 말하되, 오멘 15는 녹아내리지 않을 거야."

성공!

저자는 HP가 "시원함을 유지하는 데 큰 역할을 했다"고 지적할 뿐만 아니라 노트북의 미적 디자인에 다시 초점을 맞춥니다. 게임용 노트북에서 가장 중요한 것은 성능입니다. 더 뜨거운 컴퓨터는 처리 속도가 느려지고 지연되는 불쾌한 습관이 있습니다. 게임용 노트북의 모양이 중요하지만 게이머는 달성하기 위해 열심히 노력한 통계를 지연시키고 파괴하는 기계에 대해 여전히 저주를 할 것입니다.

Thermal-Design-Product-Review-HP-Omen-15-Front-View

표지에 있는 (주)책 심사

노트북의 실제 모양은 의견의 문제일 수 있으며, 일부 사용자는 좋아하고 다른 사용자는 좋아하지 않을 수 있습니다. HP Omen 15은 SR-71 Blackbird의 색 구성표와 F-22 Raptor의 차체 디자인을 결합한 것처럼 보입니다. 두 항공기 모두 고도로 설계된 고성능 기계입니다. 어쩌면 HP는 Omen 15의 디자인과 동일한 수준의 성능과 우수성을 전달하기를 원할 것입니다. 어느 쪽이든, 가장 큰 문제가 제품이 1980년대 공상과학 영화에서 가져온 것처럼 보이는 방식이라면 열 설계가 성공적이라고 말할 수 있습니다.

F-22 랩터
SR-71 블랙버드

열 설계 성공

훌륭한 열 설계를 보장하기 위해 무엇을 할 수 있습니까? 설계 주기의 초기에 시작합니다. Genie와 같은 방열판 설계 도구는 타당성 조사 중에 도움이 될 수 있습니다. 뜨거운 구성 요소가 어떻게 냉각될지 빨리 고려하기 시작할수록 이만큼 좋은 열 설계 제품 리뷰를 받을 가능성이 높아집니다.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!