» 블로그 » WSF-M 출시 k-Core® Thermal Doubler

WSF-M 출시 k-Core® Thermal Doubler

미국 우주군(USSF)이 3월 2024일 짜릿한 발사를 준비하고 있다. 첨단 위성인 USSF-62은 Boyd의 혁신적인 k-Core® doubler 기술로 무장하고 궤도에 진입할 태세를 갖추고 있습니다. 이 임무는 웨스턴 레인지에서 팰컨 9 로켓에 실려 극궤도로 진입하는 군용 기상 시스템 후속 위성(WSF)의 첫 발사를 포함합니다.

Boyd USSF-62 발사 시 k-Core ® doubler로 높이 치솟고 있습니다.

USSF-62: 우주의 선구자

USSF-62이 특별한 이유는 무엇입니까?

USSF-62은 항공 우주 공학 능력을 보여주며 글로벌 통신, 일기 예보 및 연구를 향상시킬 것입니다. 실시간 대기 정보를 제공하는 첨단 센서가 장착된 이번 발사는 군사 작전과 재난 대응에 도움이 될 것입니다. 극 궤도를 도는 USSF-62은 전 세계를 커버하고 극지방에서 극지방까지의 기상 패턴을 포착합니다.

USSF 62 코스모스의 선구자
USSF-62은 극에서 극까지의 기상 패턴을 포착하여 전 세계 커버리지를 제공하는 글로벌 커뮤니케이션 및 일기 예보를 향상시킬 것입니다

WSF-M: 글로벌 커뮤니케이션 넥서스

WSF-M이란?

미국 우주군(USSF)의 기상 시스템 후속 마이크로파(WSF-M)는 국방부(DoD)의 고급 운영 환경 위성 시스템으로 작동합니다. WSF-M 위성 시스템은 DMSP 위성의 마이크로파 파장 기상 예측 기능을 대체하여 우주에서 지구의 기상 패턴을 더 잘 모니터링할 수 있습니다.
WSF M Mission_1018_690x874

WSF-M: 군사 기상 모니터링 강화

기상 시스템 후속 조치 - 마이크로파 위성은 최첨단 마이크로파 기술을 활용하여 중요한 대기 및 해양 데이터를 수집하고 특히 광범위한 해양 지역에 대해 매우 정확한 일기 예보를 가능하게 합니다. 이 능력은 배치, 기동 및 전략 계획과 관련하여 정보에 입각한 의사 결정에 필수적인 정보를 제공하여 군사 작전을 강화합니다.

WSF-M 기능은 군사 작전을 강화하여 배치, 기동 및 전략 계획과 관련하여 정보에 입각한 의사 결정을 가능하게 합니다.

USSF-62, k-Core® Doubler로 급상승

Boyd의 k-Core® doubler는 탄소 섬유 쉘과 APG(Annealed Pyrolytic Graphite) 코어를 결합하여 우주선 구조에 혁명을 일으켰습니다. 탄소 섬유 쉘은 경량 강도와 구조적 무결성을 제공하는 반면, APG 코어는 고성능 열 관리를 위해 중요한 우주선 구성 요소에서 열을 효과적으로 방출합니다.
보이즈 k 코어 더블러 566x300 1
Boyd k 코어 더블러 2 566x300 1

Boyd의 k-Core® Doubler: WSF-M 위성 시스템 강화

USSF-62 임무에는 지구의 기상 패턴을 모니터링하기 위한 고성능 위성이 필요합니다. Boyd의 k-Core® 열 이배기 기술은 특별히 제조된 APG(Annealed Pyrolytic Graphite) 코어를 둘러싸고 있는 경량 탄소 섬유 쉘을 사용합니다. 탁월한 강도와 강성으로 효율적인 열 관리를 제공하는 동시에 상당한 중량 감소를 달성합니다. k-Core® 더블러를 USSF-62에 통합하면 WSF-M 위성이 무게를 줄여 발사 비용을 절감하고 기능을 향상시킬 수 있습니다.

성공 추진: k-Core® Doubler를 통한 Boyd의 열 관리

Boyd의 열 관리 솔루션은 k-Core® doubler 기술과 시너지 효과를 발휘하여 USSF-62의 효율성과 효과를 높입니다. 경량 k-Core® 더블러 설계는 열 관리 시스템의 전체 열 부하를 줄여 더 매끄럽고 효율적인 솔루션을 제공합니다. USSF-62에 대한 우리의 참여는 단순히 부품을 제공하는 것 이상입니다. 우리는 혁신의 파트너입니다. 당사의 열 관리 전문 지식과 최첨단 k-Core® doubler 기술은 WSF-M 위성 시스템을 강화하는 데 활용되고 있습니다.

BOYD 통한 혁신

수십 년간의 귀중한 경험과 전문 지식을 바탕으로 Boyd 다양한 산업 분야에서 최첨단 엔지니어링 재료 솔루션을 설계, 제조 및 제조하는 혁신의 최전선에 있습니다.

광범위한 데이터와 최첨단 기술로 지원되는 당사의 탁월한 엔지니어링, 제조 및 테스트 기능을 통해 특정 응용 분야에 맞는 혁신적인 솔루션을 개발할 수 있습니다. USSF-62 미션을 위한 k-Core® Doubler든 DART 미션을 위한 K-Core® 캡슐화된 흑연 방사선 패널이든, Boyd는 차세대 우주 미션을 주도하고 최첨단 열 관리 솔루션을 요구하는 부문의 발전을 주도하는 데 전념하고 있습니다.

광범위한 재료 과학 전문 지식을 활용하여 성능, 신뢰성 및 에너지 효율성을 우선시하는 혁신적인 솔루션을 만드는 데 필요한 재료와 구성 요소를 적극적으로 식별합니다. Boyd의 재료 과학 솔루션의 전체 스펙트럼을 탐색하거나 프로젝트 요구 사항에 대해 자세히 논의하려면 당사 웹 사이트를 방문하거나 전문가와 상담하십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!