» 블로그 » 데이터 센터 냉각 필수 사항

데이터 센터 냉각 필수 사항

데이터 센터 냉각: 디지털 인프라의 생명선

역동적인 기술 영역에서 데이터 센터는 디지털 인프라의 심장 역할을 합니다. 데이터 센터에는 방대한 양의 데이터를 처리하고 전송하는 서버, 스토리지 시스템 및 네트워킹 장비의 복잡한 웹이 있습니다. 최적의 성능을 보장하고 장비 고장을 방지하려면 효율적인 데이터 센터 냉각이 가장 중요합니다. 이 디지털 시스템 내에서 Boyd는 성능, 신뢰성 및 에너지 효율성 간의 균형을 추구합니다.

디지털 인프라의 생명선 566x300 1

냉각수 분배 서비스를 요청하셨습니까?

효율성 실현: 데이터 센터 냉각을 통한 여정

데이터 센터 냉각이란?

데이터 센터 냉각은 IT 장비 기능을 최적화하기 위해 온도를 조절합니다. 필수 냉각 메커니즘은 열을 발산하고 과열을 방지하여 장비 수명을 연장하고 가동 시간을 보장하며 데이터 손실을 방지합니다.

데이터 센터 냉각이 중요한 이유는 무엇입니까?

능률적인데이터 센터 냉각과도한 열로 인한 조기 하드웨어 성능 저하 위험을 완화하고 중단 및 데이터 손실을 방지하여 장비 안정성을 향상시킵니다. 냉각은 최적의 온도를 유지함으로써 IT 인프라 성능을 최적화하고 성능 저하 및 운영 비효율성을 방지합니다. 또한 에너지 효율성을 향상시켜 에너지 비용과 환경 영향을 모두 줄입니다. 확장 가능한 냉각 솔루션은 데이터 센터의 확장을 지원하고 전력 밀도를 높이는 동시에 성능과 안정성을 보장합니다.

데이터 센터 냉각은 어떻게 작동합니까?

데이터 센터 냉각은 온도에 민감한 구성 요소에서 열을 제거하고 그 열을 다른 곳으로 안전하게 발산하는 것을 목표로 합니다.기존 데이터 센터 냉각 시스템공기 기반 기술을 사용하여 시원한 공기를 순환시켜 서버에서 열을 제거합니다. 그러나 서버 밀도와 처리 능력이 증가함에 따라 공기 냉각이 속도를 따라가지 못하여혁신적인 액체 냉각 솔루션. 데이터 센터 액체 냉각은 공기 냉각과 동일한 방식으로 작동하지만더 높은 열용량Liquid System은 차세대 데이터 센터에 이상적입니다.

기존 공기 기반 데이터 센터 냉각 566x300 1

기존의 공기 기반 데이터 센터 냉각

전통적공기 기반 냉각 시스템서버 랙 팬과 에어컨 장치를 활용하여 데이터 센터 전체에 시원한 공기를 순환시킵니다. 공기 기반 시스템은 프로세서 및 기타 장치의 열을 공기 중으로 전달하기 위해 방열판에 의존합니다. 팬과 송풍기는 이러한 방열판을 통해 공기를 강제로 통과시킨 다음 공조 장치로 순환시켜 공기를 냉각하고 데이터 센터 외부의 열을 거부합니다.

많은 데이터 센터가 효과적으로 사용할 수 있습니다.공기 냉각 시스템. 더 발전된 장비는 더 높은 열 부하를 처리하기 위해 Boyd의 극한의 공기 냉각이 필요할 수 있습니다. Boyd의 극한 공기 냉각 시스템은 고급 냉각 성능을 제공하지만 여전히 고전력 컴퓨팅 및 인공 지능 프로세서의 최신 서버 밀도 및 처리 능력 사양을 충족할 수 없습니다.

최첨단 액체 데이터 센터 냉각

데이터 센터 액체 냉각솔루션은 블레이드 또는 칩 수준에서 서버의 열을 능동적으로 흡수하고 발산하여 보다 효율적인 대안을 제공합니다.공기 냉각. 이러한 혁신적인 시스템은 발생원에서 열을 효율적으로 관리함으로써 컴퓨팅 밀도를 극대화할 뿐만 아니라 데이터 센터 내의 물리적 설치 공간을 최소화하여 데이터 센터 성능과 에너지 효율성을 실질적으로 향상시킵니다.

최첨단 액체 데이터 센터 냉각 566x300 1
랙 내 액체 냉각 566x300 1

랙 내 액체 냉각

통합액체 냉각 시스템서버 랙 내에서 여러 열원 또는 서버의 열을 효율적으로 관리합니다.섀시 내부. 이러한 고급데이터 센터 냉각 시스템랙 내 통합절삭유 분배 장치(CDU) 또는 기존 시설 수냉식 시스템을 사용하는 액체 냉각 루프 및 냉각블레이드 또는 칩 레벨. 이를 통해 동일한 설치 공간 내에서 컴퓨팅 및 전력 밀도를 높일 수 있습니다.

In-Row 액체 냉각

데이터 센터 냉각 시스템또한 통합액체 냉각 시스템더 높은 열 부하를 관리하기 위해 여러 서버 랙에 걸쳐 있습니다. 행 내절삭유 분배 장치(CDU)는 독립형 또는 시설 액체 시스템에 연결되어 있는지 여부에 관계없이 에너지 사용을 최적화하고 필요에 따라 정밀한 냉각 성능과 온디맨드 냉각을 위한 지능형 계측 기능을 갖추고 있습니다.

연속 액체 냉각 566x300 1

Boyd의 데이터 센터 냉각 혁신

Boyd의데이터 센터 냉각 Solutions효율적으로 냉각하고,도장절연 및 차폐세계에서 가장 까다로운 데이터 센터 중 일부입니다. 우리의혁신적인 냉각솔루션성능 효율성을 높이고, 리소스 활용을 최적화하고, 에너지 회수를 극대화하고, 모든 시스템 수준에서 안정성을 높입니다.

데이터 센터 냉각 혁신 극한의 공기 냉각 566x300 1

데이터 센터 냉각 혁신: 극한의 공기 냉각

Boyd의데이터 센터 냉각 시스템공기 냉각의 한계를 재정의하고극한의 공기 냉각기존 데이터 센터 인프라의 성능을 최적화하기 위한 혁신. 이러한 시스템은 매우 효율적입니다.2상 냉각열원에서 열을 빠르게 흡수하여 공기 냉각 시스템을 위한 더 많은 공간이 있는 서버 또는 섀시 내의 원격 영역으로 전송하는 기술입니다. 고압서버팬 들,송풍기그리고 열 싱크 탄미익은 더 조밀한 체계를 위한 가능하게 합니다보다 효과적인 공기 냉각그 결과 성능이 향상되고 작동이 조용해지며 데이터 센터 안전성이 향상됩니다.

데이터 센터 냉각 혁신: 액체 냉각

Boyd의액체 냉각 시스템소형화, 지속 가능성 및 효율성 분야에서 업계를 선도하고 고밀도 열 부하에 대한 우수한 냉각 기능을 제공합니다. 이 최첨단 기술은 탁월한 열 전달 및 발산을 가능하게 하여 타의 추종을 불허하는 컴퓨팅 성능과 전력 밀도 수준을 강화합니다. 직접 액체 냉각(DLC)을 포함한 Boyd의 액체 냉각 솔루션은 시스템, 인클로저, 장치 및 구성 요소에 맞게 조정됩니다. 당사의 전문 지식은 하이퍼스케일 데이터 센터의 대규모 서버 시스템부터 직접 칩 냉각을 위한 소형 냉각판에 이르기까지 다양한 응용 분야에 걸쳐 있습니다. 20년 이상 입증된 신뢰성과 실제 데이터를 통한 지속적인 개선을 통해 100% 인라인 열 테스트를 거친 걱정 없고 누출 없는 솔루션을 제공하여 최고의 신뢰성을 보장합니다.액체 냉각기술.

데이터 센터 냉각 혁신: Direct-to-chip 냉각 지원

실리콘, CPU 및 GPU는 프로세서 성능의 지평을 지속적으로 확장하지만 열 요인의 제약을 받습니다. Boyd의 다양한 기술 포트폴리오는 완벽하게 통합됩니다.액체, 침수, 2상그리고공냉식혁신. 맞춤형 솔루션은 각 시스템의 효율성을 극대화하고, 전체 기능을 활용하며, 기존 데이터 센터를 개조하거나 새로운 고급 데이터 센터를 구축하는 경우 관계없이 모든 애플리케이션에 대한 성능 차별화를 촉진합니다. 서버 및 데이터 센터 설계자와의 파트너십을 통해 맞춤형 설계를 할 수 있습니다.프로세서 냉각설비에 맞게 조정된 Direct-to-Chip 냉각을 위한 솔루션.

Direct to chip 냉각 566x300 1 활성화

Boyd의 전문성을 통한 데이터 센터 냉각 혁신

Boyd 개척 및 제조 분야에서 수십 년의 경험과 전문 지식을 보유하고 있습니다데이터 센터 냉각 솔루션. 우리는 우리의 풍부한 유산을 활용합니다.액체 냉각그리고극한의 공기 냉각혁신적인 데이터 센터 냉각 솔루션을 설계하고 실리콘을 통합하고프로세서 냉각최고 수준의 성능, 신뢰성 및 에너지 효율성을 제공합니다.

당신이 요구하는지 여부In-Row 냉각여러 서버 랙의 경우 또는직접 칩 냉각(Direct-to-Chip Cooling), 우리는 당신을 덮었습니다. 우리의 엔지니어링 및재료 과학 전문 지식특정 데이터 센터 유형에 대한 맞춤형 냉각 솔루션을 설계할 수 있습니다. 우리에 대해 자세히 알아 보려면열 관리 솔루션또는 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 일정을 잡으십시오.전문가와의 상담.

나만의 사용자 피드백 설문조사 만들기

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!