테스트 및 검증

기계적 테스트

견고한 설계에 점점 더 중요해지고 솔루션의 구조적 무결성과 준수를 보장합니다. Boyd는 기계적 적합성, 충격 및 진동 테스트부터 수명 및 신뢰성 테스트에 이르기까지 설계의 기계적 강도를 검증할 수 있습니다.

유체 테스트

액체 시스템이 더 널리 퍼지고 더 많은 소비재가 요소에 대항할 것으로 예상됨에 따라 유체 테스트는 생산 및 설계 테스트의 핵심입니다. 광범위한 압력, 유동 성 및 누출 테스트를 통해 액체 시스템의 씰과 성능을 검증합니다.

열 테스트

열 관리 솔루션의 성능을 테스트하여 CFD 시뮬레이션 결과를 검증합니다. 복잡한 시스템이 온도 및 압력 강하 요구 사항을 충족하여 민감한 부품을 보호하고 제품의 신뢰성과 수명을 향상시킵니다. Boyd의 열 테스트는 액체 또는 공기 냉각 시스템 열 방출, 열 충격 테스트, 인터페이스 저항 테스트 및 포괄적인 2상 시스템 테스트를 테스트하는 스펙트럼을 실행합니다.

재료 테스트

Boyd의 최첨단 테스트 도구와 장비는 모든 재료, 제품 및 프로세스가 고객의 요구에 부합하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. Boyd의 기술 전문가들은 다양한 기획 및 생산 단계에서 다양한 최첨단 테스트 기술을 구현함으로써 제품 개발 및 관리 품질의 불일치를 제거하고 신뢰성을 향상시킵니다.

전기 테스트

맞춤형 전기 회로 테스터는 멤브레인 스위치, 인쇄 회로 및 기타 인쇄 된 전자 장치를 측정하고 테스트하는 데 사용됩니다. Boyd는 인쇄된 전자 부품의 100%에 대한 회로 테스트를 제공합니다.

디스플레이 테스트

Boyd의 고급 광학 및 기능 디스플레이 테스트는 통합 디스플레이가 모든 시각 및 성능 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 우리는 기술을 비교하고 기능, 출력 품질, 전반적인 성능 및 비용 효율성에 미치는 영향을 테스트 할 수 있습니다.
장식 아이콘

예상 기능 확인

프로덕션에 투자하기 전에 적절한 기능 테스트를 통해 시뮬레이션되거나 계산된 성능을 확증합니다.

장식 아이콘

정보에 입각한 의사 결정

제품 설계를 정제하거나 향상시키는 데 유용한 데이터를 수집합니다.

장식 아이콘

보증 위험 찾기 및 완화

제조 및 소비자 사용 전에 잠재적인 문제를 조기에 식별하고 해결합니다.

Boyd를 사용하여 솔루션 테스트 및 검증

Boyd의 테스트 및 유효성 검사 서비스는 제품 및 솔루션이 응용 프로그램 요구 사항과 업계 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 전 세계에 걸쳐 설계 센터를 통해 테스트 및 검증 서비스를 지역적으로 사용할 수 있으며, 글로벌 표준과 현지 요구에 익숙한 엔지니어의 직원이 근무하고 있습니다. 혁신적인 문제 해결에 대한 Boyd 엔지니어링의 노력은 테스트 서비스로 확장됩니다. 엔지니어는 고객과 긴밀하게 협력하고 있으며 모든 고유한 요구 사항 또는 사양에 맞게 조정하여 전체 제품 검증을 보장할 수 있습니다.

Boyd 스포트라이트 시리즈 - 수석 품질 엔지니어

검은색 플라스틱 주입 부품을 측정하는 좌표 측정기 프로브

설계 및 생산 부품 테스트 및 검증

가장 엄격한 성능과 품질 표준을 준수하는 설계 및 솔루션을 만드는 것은 고객의 성공에 매우 중요합니다. 그렇기 때문에 부품을 균일하고 일관되게 생산할 수 있도록 하는 자격 프로세스를 포함하여 품질이 지속적으로 유지되도록 하는 시스템을 갖추고 있습니다.

Boyd의 기술 전문가들은 다양한 계획 및 생산 단계에서 다양한 최첨단 테스트 기술을 집결시킴으로써 제품 개발 및 관리 품질의 불일치를 제거하고 신뢰성을 향상시킵니다. 강력한 품질 문화로, 우리의 장비는 품질을 손상시키지 않고 제품 개발 및 제조 병목 현상의 다양한 단계의 매핑을 용이하게합니다.

품질 인증

  • ISO 9001 
  • IATF 16949 (자동차)
  • ISO 14001(환경)
  • ISO 13485 (의료) 
  • AS9100 (항공 우주) 
  • 오사 (오사스) 
  • 나드캡™ 

시설별 인증

  • AWS D17.1 (MIL-STD 1595A/ MIL-STD-2219) 
  • AWS B2.2:2010 
  • AWS C3.3 
  • AWS C3.7:2005 
  • AMS 2750D:2005 
  • AMS 2770H:2006 
  • MIL-H-6088G 
  • MIL-B-7883C 
  • A에로스페이스 자격을 갖춘 용접기(AWS D17.1 인증) 
  • AWS 자격 브라저(AWS B2.2 인증)
  • 인증된 용접 검사관(AWS QC1 표준 인증) 

견적 요청

테스트 세부 정보

Boyd의 테스트 기능에 대해 자세히 알아보려면 아래 화살표를 클릭하십시오.

기계적 테스트

  • 3D 레이저 스캐너
  • 가속 테스트
  • 좌표 측정기(CMM) - 기계적 적합성
  • 낙하 시험
  • 피로 및 압축 테스트
  • 경도 테스트
  • High-g 스핀 테이블 테스트(최대 15g)
  • 고압 무결성 테스트
  • 충격 테스트
  • 수명 및 신뢰성 테스트
  • 기계(CMM), 광학 비교기, 광학 게이징 제품(OGP)
  • 기계적 강도 테스트
  • 패키지 낙하 테스트
  • 충격 및 진동
  • 인장 강도
  • 열 사이클링(동결/해동) 및 열충격

유체 테스트

  • 버블 누설 테스트
  • 가스를 이용한 유체 유동 저항 테스트
  • 가스 측정
  • 히트 파이프 모세관 압력 및 투과율
  • 진공 누설 및 가압 제품을 비롯해 헬륨 누출 테스트
  • 고압 무결성 테스트
  • 유체 역학 테스트(압력 강하 및 유량)
  • 하이드로플루오로에테르(HFE) 유체 테스트
  • 누출/방수/파열 테스트 및 유체 정역학 - 10,000psig
  • 액체 냉각판 누설 테스트
  • 액체 냉각 열 및 유동 저항 테스트
  • 수분 분석기
  • 압력 사이클 테스트
  • 압력 감소 테스트
  • 압력 펄스 테스트
  • 유전체 유체를 이용한 2상 액체 냉각 열 및 유동 저항 테스트
  • 응축할 수 없는 2단계 테스트
  • 열교환기 또는 인클로저 무결성을 위한 세척 테스트

열 테스트

  • 히트 파이프 모세관 압력 및 투과율
  • 열 파이프 열 저항 및 Qmax
  • 히트 싱크 열 및 흐름 저항
  • 액체 냉각 열 및 유동 저항 테스트
  • 열 사이클링(동결/해동) 및 열충격
  • 열계면 저항
  • 열 테스트(전력, 열부하, 열 플럭스, 온도, 100% 최종 조립 열 테스트)
  • 유전체 유체를 이용한 2상 액체 냉각 열 및 유동 저항 테스트
  • 응축할 수 없는 2단계 테스트

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!