열차폐

이미지

운영 및 유지 보수 비용 절감

교체 비용 절감을 위해 부품 수명 연장 및 보증 청구 최소화

이미지

안전성 향상

불연성, 내화성 및 눈물/천자 내성 옵션으로 비상 시 소비자 안전 보장

이미지

사용자 편의 성 향상

적절한 열 차폐로 환경 및 터치 온도 관리

이미지

제품 수명 연장

표면, 플라스틱 및 전자 장치를 과열로부터 보호하여 제품 신뢰성과 전반적인 수명을 향상시킵니다.

빛나는 열에 저항하는 데 이상적입니다.

우리의 고객은 차례로 더 많은 열을 생성하는 제품의 힘과 성능을 개선하기 위해 계속. 이 폐기물 추가 열은 중요한 시스템 및 소비자 대면 제품의 안전성과 효율성에 해로울 수 있습니다. 히트 쉴드는 뜨거운 부품에서 민감한 표면, 장치 및 시스템으로 전송하는 데방광 열을 저항하는 데 이상적입니다. 이러한 가볍고 낮은 프로파일 및 유연한 솔루션은 최소한의 통관 영역에서 경량화에 이상적입니다. 히트 쉴드는 직조 유리 섬유와 같은 보강 재료를 추가하여 추가열 확산 및 기계적 강도의 이점을 누릴 수 있습니다. 열 차폐는 재료 선택, 형상 및 어셈블리에 있어 여러 옵션을 제공합니다. 열 차폐는 다음과 같은 광범위한 응용 프로그램 및 환경 요구 사항을 해결할 수 있습니다.

  • 자외선 저항
  • 불연성 또는 내화성
  • 눈물 및 펑크 저항
  • 청결도
  • 증기 및 유체 차단
  • 습기, 부식 및 용매 저항
  • 표면 재료 및 마감

Boyd의 엔지니어링 및 재료 전문가가 고객과 협력하여 업계 최고의 정밀 변환 기능을 사용하여 애플리케이션을 위한 내열 솔루션을 생성하는 최적의 솔루션을 설계합니다. 여러 재료를 하나의 설치가 용이한 결과물에 넣을 수 있습니다. 올바른 열 차폐를 활용하여 고객은 제품의 전반적인 안전성, 수명 및 신뢰성을 향상시키면서 비용과 조립 복잡성을 줄일 수 있습니다.

견적 요청

주요 분야

관련 제품

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!