히트 파이프는 2상 시스템의 가장 일반적인 수동, 모세관 구동이다. 2상 열 전달은 작동 유체의 액체 증기 상 변화(끓는/증발 및 응축)를 포함합니다. Boyd Corporation은 1970년부터 패시브 2상 열전달 장치의 설계, 개발 및 제조를 전문으로 하고 있습니다.
히트 파이프는 매우 효과적이고 높은 열전도성을 갖고 있습니다. 알루미늄, 구리, 그래파이트, 다이아몬드 등의 고체 도체의 열전도 범위가 250 W/m•K ~ 1,500 W/m•K인 반면, 히트 파이프의 유효 열전도 범위는 5,000 W/m•K ~ 200,000 W/m•K입니다. 히트 파이프는 열원(증발기)으로부터 히트 싱크(응축기/냉각기)까지 작동 유체의 증발 잠열(기화열)을 통해 비교적 먼 거리에 걸쳐 열을 전달합니다. 일반적으로 히트 파이프는 증발기 부분(입열/열원), 단열(또는 전열) 부분, 그리고 응축/냉각기 부분(출열/씽크) 등 3개 부분으로 이루어집니다.