Heat Spreader 및 전도성 섀시
열 분산기와 섀시는 열원에서 열을 빠르게 확산시키며 제품에 구조적 지지 또는 기계적 보호 기능을 제공할 수도 있습니다.
열 분포 증가
방열판 또는 열교환기와 같은 추가 표면적으로의 전도를 높입니다.
열 전달 최적화
고밀도 열 부하를 빠르고 고르게 분배합니다.
경량
금속 전도 용액을 견고성을 희생하지 않으면서 전도성이 높은 고급 흑연으로 대체하십시오.
Heat Spreader 및 전도성 섀시
히트 스프레더와 열 전도성 섀시는 펌프나 팬과 같은 활성 구성 요소 없이 보다 균일하고 효율적인 열 전달을 제공합니다.. 당사의 재료 및 열 관리 전문 지식을 결합함으로써 Boyd의 히트 스프레더는 열 관리 솔루션과 구조적 지지대 역할을 모두 수행할 수 있습니다.
궁금한 점이 있습니까?
히트 스프레더와 섀시는 어떻게 작동합니까?
열 분산기와 전도성 섀시는 높은 열전도율 재료를 활용하여 열원에서 열을 분산시켜 국부적인 온도를 낮춥니다. 방열판과 섀시는 표면에서 직접 열을 발산하거나 방열판, 라디에이터 패널 또는 액체 냉각 시스템과 같은 추가 냉각 기술에 연결할 수 있습니다.
히트 스프레더와 전도성 섀시를 사용하는 이유는 무엇입니까?
히트 스프레더는 고밀도 열 부하를 빠르고 고르게 분배하는 데 이상적인 솔루션입니다. 방열판은 방열판이나 열교환기와 같은 추가 표면적으로의 열 분포를 증가시켜 어셈블리의 전반적인 열 성능을 향상시키는 데 자주 사용됩니다. 패시브 솔루션으로서 열 분산기와 전도성 섀시는 움직이는 구성 요소가 필요하지 않으므로 높은 신뢰성, 마모 및 파손 감소, 낮은 유지 보수를 의미합니다.
BOYD의 고급 전도 솔루션
BOYD는 캡슐화된 흑연을 활용하여 k-Core® 제품 라인에서 가볍고 열전도율이 높은 흑연을 기계 가공 가능하거나 유연한 형식으로 결합하는 고급 전도 솔루션을 만드는 세계적인 선두 업체입니다.
열을 효율적으로 확산 및 운반
캡슐화된 흑연 구조는 어닐링된 열분해 흑연(APG)의 높은 열전도율을 활용하여 밀봉된 기계적 외피 내의 민감한 구성 요소로부터 열을 고르고 빠르게 분산시킵니다. 흑연은 부서지기 쉽고 벗겨지기 때문에 이 외피는 흑연 입자가 장치 내에서 이물질이 되는 것을 방지하여 취성 흑연 플레이크의 고유한 잠재력을 무효화하여 장치를 단락시키거나 깨끗한 환경을 오염시킵니다. 흑연은 가볍고 전도성이 높은 재료이기 때문에 캡슐화된 흑연 방열판은 성능 저하 없이 무게를 줄이거나 더 작은 형식을 구동할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
k-Core®
BOYD는 특허받은 k-Core® 기술을 활용하여 캡슐화된 흑연 방열판과 섀시를 제조합니다. 어닐링된 열분해 흑연은 먼저 설계, 성형 및 캡슐화 구조 내에 삽입됩니다. 이것은 금속, 세라믹 또는 복합 재료의 높은 강도와 높은 열전도율을 단일 구성 요소에 통합합니다. APG의 열전도율은 1000W/mK에서 >1500W/mK 사이이며 두께는 0.017mm로 가장 상업적으로 이용 가능한 전도성 재료 중 하나입니다.
열팽창 계수(CTE) 매칭
k-Core® 솔루션은 열 엔지니어가 필요에 따라 열팽창 계수를 조정할 수 있도록 하는 경량의 전도성이 높은 흑연 열 분산기 또는 열 접지면을 제공합니다. 캡슐화 재료는 캡슐화된 흑연 섀시 또는 인클로저의 CTE 및 구조적 특성을 설정합니다. 이를 통해 직접 본딩 또는 까다로운 응용 분야를 위한 보다 강력한 솔루션이 가능합니다.
항공우주
위성 라디에이터 패널 및 고성능 항공 전자 공학
방위
항공 전자 공학 및 항공기 장비 열 관리 시스템
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!