k-Core® 그래파이트 기술

특허받은 k-Core® 열 전달 시스템은 캡슐화된 그래파이트를 사용하여 우주항공, 국방 및 상업용 응용 분야의 고전력 전자 장치 내 완화에 도움을 줍니다. 특허받은 k-Core® 소재는 캡슐화 구조 내 삽입물로 APG를 사용합니다. k-Core®는 최종 적용 시 필요에 따라 알루미늄 및 구리 합금, 세라믹 및 복합 재료와 같은 대부분의 일반적인 열관리 재료를 캡슐 재료로 사용할 수 있습니다. 가벼운 수동형 k-Core® 시스템은 열 전도성이 높으며 필요 시 설계자들이 열팽창 계수(CTE)를 용도에 맞춰 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다. k-Core® 열전달 시스템은 일반적으로 당사의 숙련된 엔지니어링 팀이 특정 용도로 애플리에션에 적용할 때 사용하도록 설계되었습니다.

Because k-Core®는 광범위한 열 관리 금속 및 재료에 캡슐화될 수 있기 때문에 k-Core ® 열전달 제품은 고체 금속 도체에 "투입"할 수 있는 대체물입니다. 결과적으로 열 설계자는 전자 부품 온도를 크게 낮추어 성능과 안정성을 향상하고 귀사의 가장 중요한 전자 시스템 수명을 크게 연장할 수 있습니다.

k-Core® 제품은 항공우주 위성, 항공 전자 공학 및 F-35, F-22 및 F-16 전투기와 같은 군용 항공기에 사용됩니다. k-Core® 열 관리 제품은 또한 고밀도 고성능 반도체 패키징, 전력전자 장치 및 고성능 열 전달을 필요로 하는 기타 애플리케이션을 냉각합니다.

k-Core® 제품군:

•특허받은 캡슐화된 APG 재료 시스템은 알루미늄의 질량을 지닌 구리의 전도도(k)의 3배에 달하는 전도도를 가집니다.

•APG 그래파이트는 높은 k 경로를 제공합니다

•캡슐 재료가 CTE와 구조적 속성을 결정

•요건에 맞게 캡슐 재료 선정

•대체물을 기존의 전도 솔루션에 바로 투입할 수 있음



재료

열 전도성(W/mK)

밀도(g/cm3)



열 팽창 계수(CTE)  (ppm/K)



비전도율  (전도율/밀도)
(W/m·K/g/cm3)

APG 삽입물 불포함

k-Core® 포함

APG 삽입물 불포함

k-Core® 포함

APG 삽입물 불포함

k-Core®

포함

구리(OFHC)

390.0

1176.0

8.90

4.92

16.9

43.8

239.2

베릴륨

220.0

1108.0

1.80

2.08

13.5

122.2

533.7

알루미늄 베릴륨(62% Be)

210.0

1104.0

2.10

2.20

13.9

100.0

502.7

알루미늄(6061)

180.0

1092.0

2.80

2.48

23.6

64.3`

441.0

AlSi(40% Si)

126.0

1070.4

2.53

2.37

15.0

49.8

452.0

마그네슘(AZM)

79.0

1051.6

1.80

2.08

27.3

43.9

506.6

코바아(Kovar)

14.0

1025.6

8.40

4.72

5.9

1.7

217.5



맞춤형 열 관리 솔루션 은 특정 사용자의 요건에 맞게 제작됩니다. 구체적이고 까다로운 요건을 충족해야 하는 독특한 우주선 구성 부품부터 생산 실행에 이르기까지 Aavid는 귀사의 열 관리 문제를 해결할 전문성과 경험을 보유하고 있습니다.



 

상세 정보 요청